The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Modu­larna oprema
    • Preki­dači i uređaji za signa­li­za­ciju
    • Uređaji za zvučnu signa­li­za­ciju
    • SU213
    EAN
    3250615712134
    Pakovanje
    12 Komadi
    • Uređaji za zvučnu signa­li­za­ciju

    Zvono, 230V, 6.5VA, 1 modul SU213

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Zvono, 230V, 6.5VA, 1 modul

    SU213

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Elek­trična struja
    • Nazivna struja In
      0,03 A
    Dimen­zije
    • Visina
      80 mm
    • Širina
      18 mm
    • Dubina
      65 mm
    Uvjeti kori­štenja
    • Radna tempe­ra­tura
      -10 - 40 °C
    • Tempe­ra­tura skla­di­šte­nja/­tran­s­porta
      -25 - 60 °C
    Veza
    • Presjek flek­si­bilnog vodiča
      4 mm²
    • Presjek krutog provod­nika
      6 mm²
    Snaga
    • Rasi­panje snage pri IN
      6,50 W
    • Potrošnja ener­gije (VA)
      6,50 VA
    Oprema
    • Razi­na/nivo buke
      85
    Frek­ven­cija
    • Frek­ven­cija
      0 - 50 Hz
    Kapa­citet
    • Broj modula
      1
    Napon
    • Nazivni radni napon Ue
      230 - 230 V

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    Bez halogena Da

    Certifikati i dokumenti

    PEP - kallysto.line Door bell (English)
    PDF
    1,90 MB
    REACH declaration SU213
    PDF
    RoHS report SU213
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika SU213  | Hager

      Slika proizvoda SU213

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda SU213  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda SU213

      Zvono, 230V 6,5VA 1M

      PDF
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Deklaracija o usklađenosti en-US 2026-07-14  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-US 2026-07-14

      PDF
      272,92 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      1
    • 1
      SU212 - Zvono, 8-12V, 5VA, 1 modul
      SU212
      Zvono, 8-12V 5VA 1M

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina