Strujni transformator 400/5A 5VA, kl.1 • SRC04005 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
    witty punjači
    Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
    Saznajte više
    • Rješenja
    • Aplikacija naših rješenja
      • Distribucija energije
      • Upravljanje energijom
      • Upravljanje kablovima
      • Rješenja za sobe
      • Prekidači i utičnice
      • Pametni domovi
      • Pogledajte sve
      witty punjači
      Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
      Saznajte više
    • Za Vaš projekat
      • Porodična kuća
      • Kancelarije
      • Hotel
      • Trgovine
      • Višespratnice
      • Pogledajte sve
      witty punjači
      Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
      Saznajte više
    • Rješenja za vaš posao
      • Instalateri
      • Projektanti
      • Arhitekti
      • Izrada elektro ormara
      • Sistem integratori
      • Krajnji korisnici
      • Pogledajte sve
      witty punjači
      Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
      Saznajte više
    • Reference
      witty punjači
      Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
      Saznajte više
    • Pogledajte sve
  • Alati
    hagercad
    Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
    Otkrijte više
    • Alati
    • BIM (Building Information Modeling)
      hagercad
      Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
      Otkrijte više
    • Hagercad 6
      hagercad
      Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
      Otkrijte više
    • Pogledajte sve
  • Inspiracija i informacije
    Katalozi | Brošure
    Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
    Saznajte više
    • Inspiracija i informacije
    • Dokumentacija
      Katalozi | Brošure
      Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
      Saznajte više
    • Trening
      Katalozi | Brošure
      Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
      Saznajte više
    • Pogledajte sve
  • Podrška
    Kontakt formular
    Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
    Kontaktirajte nas
    • Podrška
    • Pitanja
      • witty punjači za električna vozila
      • Generalna, opšta pitanja
      • Pogledajte sve
      Kontakt formular
      Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
      Kontaktirajte nas
    • Pogledajte sve
  • O nama
    Naša priča
    Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
    Naš DNK
    • O nama
    • Vijesti
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Održivost
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Kontakt osobe
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Kontakt
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Newsletter
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Noviteti
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Pogledajte sve
  • Pogledajte sve kategorije
Account
  • Katalog
  • Uprav­ljanje i nadzor ener­gije
  • Uređaji za nadzor ener­gije
  • Strujni tran­sfor­ma­tori i pribor
  • SRC04005
SRC04005 - Strujni transformator 400/5A 5VA, klasa 1
SRC04005 - Strujni transformator 400/5A 5VA, klasa 1

Strujni transformator 400/5A 5VA, klasa 1

SRC04005

SRC04005 - Strujni transformator 400/5A 5VA, klasa 1
SRC04005 - Strujni transformator 400/5A 5VA, klasa 1
  • Modu­larna oprema
  • Uprav­ljanje i nadzor ener­gije

Strujni transformator 400/5A 5VA, klasa 1 SRC04005

EAN
4049857139361
Pakovanje
1 Komad
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava
  • Dodaci
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Kompletirajte vaš sistem

Opcionalni dodaci

  • ‌Adapter za DIN šinu 1 dostupni proizvodi

Kompletirajte vaš sistem

  • ‌Adapter za DIN šinu
  • SRZH01

    Adapter za strujni transformator, DIN montaža

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

Tehničke karakteristike

Interni posebni iden­ti­fi­ka­cijski atri­buti za zaštitu
  • Filter vrste proizvoda
    Plug-in strujni tran­sfor­mator
Funk­cije
  • Klasa tačnosti
    1
Snaga
  • Snaga
    5 VA
  • Ukupni gubitak snage pri IN
    3,60 W
Dimen­zije
  • Visina
    70 mm
  • Širina
    50 mm
  • Dubina
    30 mm
  • Visina otvora
    20 mm
  • Širina otvora
    29,50 mm
Pove­zi­vost
  • Vrsta veze
    Vijčana stezaljka
Frek­ven­cija
  • Frek­ven­cija
    50 - 60 Hz
Napon
  • Nazivni izola­cijski napon Ui
    3.000 V
Uvjeti kori­štenja
  • Radna tempe­ra­tura
    -40 - 40 °C
  • Tempe­ra­tura skla­di­šte­nja/­tran­s­porta
    -40 - 40 °C
Veza
  • Presjek flek­si­bilnog vodiča
    1.5 - 6 mm²
  • Presjek krutog provod­nika
    1.5 - 6 mm²
Sigur­nost
  • Ingress Protec­tion (IP) klasa
    IP10
Elek­trična struja
  • Maks. inten­zitet primara
    400 A
  • Maks. inten­zitet sekun­dara
    5 A
Insta­la­cija, montaža
  • Monti­ranje na
    DIN šina, Montažna ploča

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da
Usklađeno sa REACH Da
Bez halogena Da

Certifikati i dokumenti

REACH declaration SRC04005 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration SRC04005 (english)
PDF
103,59 kB

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika SRC04005  | Hager

    Slika proizvoda SRC04005

  • Deklaracija o usklađenosti

    Slika EU Declaration of Conformity  | Hager

    EU Declaration of Conformity

    Deklaracija o usklađenosti en-GB, de-DE 2023-12-11

    PDF
    581,43 kB
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    SRA00505 - Strujni transformator 50/5A 1,5VA, klasa 1
    SRA00505
    Strujni transformator 50/5A 1, 5VA, klasa 1
  • 2
    SRA01005 - Strujni transformator 100/5A 2,5VA, klasa 1
    SRA01005
    Strujni transformator 100/5A 2, 5VA, klasa 1
  • 3
    SRA01505 - Strujni transformator 150/5A 2,5VA, klasa 1
    SRA01505
    Strujni transformator 150/5A 2, 5VA, klasa 1
  • 4
    SRA02005 - Strujni transformator 200/5A 2,5VA, klasa 1
    SRA02005
    Strujni transformator 200/5A 2, 5VA, klasa 1
  • 5
    SRA02505 - Strujni transformator 250/5A 2,5VA, klasa 1
    SRA02505
    Strujni transformator 250/5A 2, 5VA, klasa 1

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina