The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Uprav­ljanje i nadzor ener­gije
    • Uređaji za nadzor ener­gije
    • Strujni tran­sfor­ma­tori i pribor
    • SRD08005
    EAN
    4049857139385
    Pakovanje
    1 Komad
    • Strujni tran­sfor­ma­tori i pribor
    • Strujni tran­sfor­ma­tori i pribor
    • Vidjeti više

    Strujni transformator 800/5A 5VA, klasa 1 SRD08005

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Strujni transformator 800/5A 5VA, klasa 1

    SRD08005

    • Dodaci
    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Kompletirajte vaš sistem

    Opcionalni dodaci

    • ‌Adapter za DIN šinu 1 dostupni proizvodi

    Kompletirajte vaš sistem

    • ‌Adapter za DIN šinu
    • SRZH01

      Adapter za strujni transformator, DIN montaža

      0,00 €  / *

    Tehničke karakteristike

    Interni posebni iden­ti­fi­ka­cijski atri­buti za zaštitu
    • Filter vrste proizvoda
      Plug-in strujni tran­sfor­mator
    Funk­cije
    • Klasa tačnosti
      1
    Snaga
    • Snaga
      5 VA
    • Rasi­panje snage pri IN
      6 W
    Dimen­zije
    • Promjer otvora
      45 mm
    • Visina
      108 mm
    • Širina
      85 mm
    • Dubina
      30 mm
    • Visina otvora
      45 mm
    • Širina otvora
      65 mm
    Pove­zi­vost
    • Vrsta veze
      Žičana veza
    Frek­ven­cija
    • Frek­ven­cija
      50 - 60 Hz
    Napon
    • Nazivni krat­ko­trajni podno­sivi napon mrežne frek­ven­cije (r.m.s.)
      3.000 V
    • Maks. radni napon
      720 V
    Uvjeti kori­štenja
    • Radna tempe­ra­tura
      -40 - 40 °C
    • Tempe­ra­tura skla­di­šte­nja/­tran­s­porta
      -40 - 40 °C
    Veza
    • Presjek flek­si­bilnog vodiča
      1.5 - 6 mm²
    • Presjek krutog provod­nika
      1.5 - 6 mm²
    Sigur­nost
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP10
    • Izola­ciona klasa
      E
    Elek­trična struja
    • Nazivna primarna struja (Ipr)
      800 A
    • Nazivna sekun­darna struja (Isr)
      5 A
    • Nazivna struja In
      800 A
    • Nazivna konti­nu­irana termička struja
      1,2*Ipr
    • Nazivna krat­ko­trajna termička struja (Ith/1s)
      60*Ipr
    • Nazivna dina­mička struja
      2.5*Ith
    • Faktor ogra­ni­ča­vanja prena­pona
      FS 5
    Insta­la­cija, montaža
    • Monti­ranje na
      DIN šina, Montažna ploča

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da
    Bez halogena Da

    Certifikati i dokumenti

    REACH declaration SRD08005
    PDF
    RoHS report SRD08005
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika SRD08005  | Hager

      Slika proizvoda SRD08005

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda SRD08005  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda SRD08005

      Strujni transformator 800/5A 5VA, klasa 1

      PDF
    • Tehnički list proizvoda

      Slika UK_MD_TDS_CurrentTransformers  | Hager

      UK_MD_TDS_CurrentTransformers

      Tehnički list proizvoda en-GB 2024-03-22

      PDF
      238,09 kB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-07-22  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-07-22

      PDF
      281,96 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      SRD10005 - Strujni transformator 1000/5A 5VA, klasa 1
      SRD10005
      Strujni transformator 1000/5A 5VA, klasa 1
    • 2
      SRI03005 - Strujni transformator 300/5A 5VA, klasa 1
      SRI03005
      Strujni transformator 300/5A 5VA, klasa 1
    • 3
      SRA01505 - Strujni transformator 150/5A 2,5VA, klasa 1
      SRA01505
      Strujni transformator 150/5A 2, 5VA, klasa 1
    • 4
      SRA02505 - Strujni transformator 250/5A 2,5VA, klasa 1
      SRA02505
      Strujni transformator 250/5A 2, 5VA, klasa 1
    • 5
      SRC04005 - Strujni transformator 400/5A 5VA, klasa 1
      SRC04005
      Strujni transformator 400/5A 5VA, klasa 1

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina