Strujni transformator 50/5A 1,5VA, kl.1 • SRA00505 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • E-katalog
    0
    Pogledajte sve

    Nema traženog proizvoda ""

      Kategorije proizvoda
      0

      Nema tražene kategorije ""

        Prijedlozi za pretragu

        Nema traženih prijedloga ""

          Drugi sadržaj
          0
          Pogledajte sve

          Nema traženog proizvoda ""

            Download
            0
            Pogledajte sve

            Nema rezultata za vašu pretragu ""

            Menu
            • Katalog
            • Rješenja
              witty punjači
              Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
              Saznajte više
              • Rješenja
              • Aplikacija naših rješenja
                • Distribucija energije
                • Upravljanje energijom
                • Upravljanje kablovima
                • Rješenja za sobe
                • Prekidači i utičnice
                • Pametni domovi
                • Pogledajte sve
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Za Vaš projekat
                • Porodična kuća
                • Kancelarije
                • Hotel
                • Trgovine
                • Višespratnice
                • Pogledajte sve
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Rješenja za vaš posao
                • Instalateri
                • Projektanti
                • Arhitekti
                • Izrada elektro ormara
                • Sistem integratori
                • Krajnji korisnici
                • Pogledajte sve
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Reference
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Pogledajte sve
            • Alati
              hagercad
              Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
              Otkrijte više
              • Alati
              • BIM (Building Information Modeling)
                hagercad
                Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
                Otkrijte više
              • Hagercad 6
                hagercad
                Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
                Otkrijte više
              • Pogledajte sve
            • Inspiracija i informacije
              Katalozi | Brošure
              Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
              Saznajte više
              • Inspiracija i informacije
              • Dokumentacija
                Katalozi | Brošure
                Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
                Saznajte više
              • Trening
                Katalozi | Brošure
                Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
                Saznajte više
              • Pogledajte sve
            • Podrška
              Kontakt formular
              Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
              Kontaktirajte nas
              • Podrška
              • Pitanja
                • witty punjači za električna vozila
                • Generalna, opšta pitanja
                • Pogledajte sve
                Kontakt formular
                Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
                Kontaktirajte nas
              • Pogledajte sve
            • O nama
              Naša priča
              Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
              Naš DNK
              • O nama
              • Vijesti
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Održivost
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Kontakt osobe
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Kontakt
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Newsletter
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Noviteti
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Pogledajte sve
            • Pogledajte sve kategorije
            Account
            • Katalog
            • Uprav­ljanje i nadzor ener­gije
            • Uređaji za nadzor ener­gije
            • Strujni tran­sfor­ma­tori i pribor
            • SRA00505
            SRA00505 - Strujni transformator 50/5A 1,5VA, klasa 1
            SRA00505 - Strujni transformator 50/5A 1,5VA, klasa 1

            Strujni transformator 50/5A 1,5VA, klasa 1

            SRA00505

            SRA00505 - Strujni transformator 50/5A 1,5VA, klasa 1
            SRA00505 - Strujni transformator 50/5A 1,5VA, klasa 1
            • Modu­larna oprema
            • Uprav­ljanje i nadzor ener­gije

            Strujni transformator 50/5A 1,5VA, klasa 1 SRA00505

            EAN
            4049857063857
            Pakovanje
            1 Komad
            Cijena
            na zahtjev

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Dodajte u listu
            Dodajte u listu

            Prijava za kreaciju liste proizvoda

            Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

            Kreirajte račun Prijava
            • Dodaci
            • Tehničke karakteristike
            • Ekološka vrijednost
            • Dokumentacija
            • Više proizvoda
            Preuzmite tehnički list

            Kompletirajte vaš sistem

            Opcionalni dodaci

            • ‌Adapter za DIN šinu 1 dostupni proizvodi

            Kompletirajte vaš sistem

            • ‌Adapter za DIN šinu
            • SRZH01

              Adapter za strujni transformator, DIN montaža

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu

            Tehničke karakteristike

            Interni posebni iden­ti­fi­ka­cijski atri­buti za zaštitu
            • Filter vrste proizvoda
              Plug-in strujni tran­sfor­mator
            Funk­cije
            • Klasa tačnosti
              1
            Snaga
            • Snaga
              1,50 VA
            • Ukupni gubitak snage pri IN
              0,50 W
            Dimen­zije
            • Promjer otvora
              20 mm
            • Visina
              78 mm
            • Širina
              60 mm
            • Dubina
              30 mm
            • Visina otvora
              20 mm
            • Širina otvora
              20 mm
            Pove­zi­vost
            • Vrsta veze
              Vijčana stezaljka
            Frek­ven­cija
            • Frek­ven­cija
              50 - 60 Hz
            Napon
            • Nazivni izola­cijski napon Ui
              3.000 V
            Uvjeti kori­štenja
            • Radna tempe­ra­tura
              -40 - 40 °C
            • Tempe­ra­tura skla­di­šte­nja/­tran­s­porta
              -40 - 40 °C
            Veza
            • Presjek flek­si­bilnog vodiča
              1.5 - 6 mm²
            • Presjek krutog provod­nika
              1.5 - 6 mm²
            Sigur­nost
            • Ingress Protec­tion (IP) klasa
              IP10
            Elek­trična struja
            • Maks. inten­zitet primara
              50 A
            • Maks. inten­zitet sekun­dara
              5 A
            Insta­la­cija, montaža
            • Monti­ranje na
              DIN šina, Montažna ploča

            Ekološka vrijednost

            Usklađeno sa RoHS Da
            Usklađeno sa REACH Da
            Bez halogena Da

            Certifikati i dokumenti

            REACH declaration SRA00505 (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration SRA00505 (english)
            PDF
            103,59 kB

            Downloadi

            • Slika proizvoda

              Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

              Slika SRA00505  | Hager

              Slika proizvoda SRA00505

            • Tehnički list proizvoda

              Slika UK_MD_TDS_CurrentTransformers  | Hager

              UK_MD_TDS_CurrentTransformers

              Tehnički list proizvoda en-GB 2024-03-22

              PDF
              238,09 kB
            • Deklaracija o usklađenosti

              Slika EU Declaration of Conformity  | Hager

              EU Declaration of Conformity

              Deklaracija o usklađenosti en-GB, de-DE 2023-12-11

              PDF
              581,43 kB
            Više dokumentacije

            Otkrijte više o ovom programu proizvoda

              5
            • 1
              SRA01005 - Strujni transformator 100/5A 2,5VA, klasa 1
              SRA01005
              Strujni transformator 100/5A 2, 5VA, klasa 1
            • 2
              SRA01505 - Strujni transformator 150/5A 2,5VA, klasa 1
              SRA01505
              Strujni transformator 150/5A 2, 5VA, klasa 1
            • 3
              SRA02005 - Strujni transformator 200/5A 2,5VA, klasa 1
              SRA02005
              Strujni transformator 200/5A 2, 5VA, klasa 1
            • 4
              SRA02505 - Strujni transformator 250/5A 2,5VA, klasa 1
              SRA02505
              Strujni transformator 250/5A 2, 5VA, klasa 1
            • 5
              SRC04005 - Strujni transformator 400/5A 5VA, klasa 1
              SRC04005
              Strujni transformator 400/5A 5VA, klasa 1

            Proizvodi i rješenja

            • E-katalog
            • Distribucija energije
            • Upravljanje energijom
            • Upravljanje kablovima
            • Rješenja za sobe
            • Prekidači i utičnice
            • Pametni domovi

            Kontakt i podrška

            • Kontaktirajte nas
            • FAQ / Pitanja
            • Alati
            • Trening
            • Newsletter
            • Kontakt osobe

            Više o kompaniji

            • O nama
            • Naše reference
            • Održivost
            • Testirano i pouzdano
            • Vijesti
            • Noviteti

            Ko smo mi

            Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

             

            Više o nama

            • Privatnost
            • Cookies
            • Hagergroup
            • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

            Hager d.o.o.
            Igmanska b.b.
            71320 Vogošća
            Bosna i Hercegovina