Prekidač, 16A, 4k.o, 400V AC, 2M • SBN416 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Katalog
  • Modu­larna oprema
  • Preki­dači i uređaji za signa­li­za­ciju
  • Preki­dači, tasteri i signa­li­za­tori
  • SBN416
Trenutna pretraga
Slika Filter  | Hager Filter
Slika Filter  | Hager Filter
ProizvodiPrikaz

Najpopularniji proizvodi

5
1
SBN132 - Prekidač, 32A, 1k.o, 230V AC, 1M
SBN132
Prekidač, 32A, 1k.o, 230V AC, 1M
2
SVN322 - Taster-prekidač, 16A, 1NC, 1M
SVN322
Taster-prekidač, 16A, 1NC, 1M
3
SVN312 -
SVN312
Tryckströmställare i modulutförande med 1 slutande kontakt.
4
SVN125 - LED signalizator, 230V, 1M, prozirna
SVN125
LED signalizator, 230V, 1M, prozirna
5
SVN127 - LED signalizator, 3-struki, 230V, 1M, crvena
SVN127
LED signalizator, 3-struki, 230V, 1M, crvena

Prekidač, 16A, 4k.o, 400V AC, 2M

SBN416

  • Modu­larna oprema

Prekidač, 16A, 4k.o, 400V AC, 2M SBN416

EAN
3250615510075
Pakovanje
1 Komad
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava
  • Dodaci
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Kompletirajte vaš sistem

Opcionalni dodaci

  • ‌Pomoćni uređaj za uređaje ormara 1 dostupni proizvodi
  • 1 dostupni proizvodi

Kompletirajte vaš sistem

  • ‌Pomoćni uređaj za uređaje ormara
  • ESC080

    Pomoćni kontakt, 6A, 1k.o+1k.z

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • ESC080

    Pomoćni kontakt, 6A, 1k.o+1k.z

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • MZN175

    Uređaj za zaključavanje automatskih osigurača i FID sklopki

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

Tehničke karakteristike

Arhi­tek­tura
  • Broj polova
    4
  • Neutralan položaj
    Bez neutralnog voda
  • Tip pola
    4P
Elek­trična struja
  • Nazivna struja
    16 A
  • Prekidna moć 400 V AC23A
    338 A
  • Nazivna uvjetna struja kratkog spoja Icc sa gl-gG osigu­ra­čima
    0,24 kA
  • Prihvat­ljivi iznos struje AC21 kate­go­rija A
    16 A
  • Prihvat­ljivi iznos struje AC21 kate­go­rija B
    16 A
  • Prihvat­ljivi iznos struje AC22 kate­go­rija A
    16 A
  • Prihvat­ljivi iznos struje AC22 kate­go­rija B
    16 A
  • Nazivna krat­kos­pojna vršna moć Icm pri 415 V AC prema IEC 60947-3
    0,33 kA
  • Nazivna krat­ko­trajna podno­siva struja Icw 1s IEC 60947
    0,24 kA
Insta­la­cija, montaža
  • Nazivni zatezni moment
    1,80 - 1,80 Nm
  • Vrsta donjeg priključka za modu­larne uređaje
    Vijčana stezaljka
Napon
  • Nazivni radni napon Ue
    400 - 400 V
  • Vrsta napa­janja
    AC
  • Nazivni izola­cijski napon Ui
    440 V
  • Nazivni impulsni podno­sivi napon Uimp
    4.000 V
Kapa­citet
  • Broj modula
    2
Sigur­nost
  • Ingress Protec­tion (IP) klasa
    IP20
Frek­ven­cija
  • Frek­ven­cija
    50 - 60 Hz
Dimen­zije
  • Visina
    83 mm
  • Širina
    35 mm
  • Dubina
    68 mm
Oprema
  • Broj NO konta­kata
    4
  • Broj NC konta­kata
    0
Uvjeti kori­štenja
  • Radna tempe­ra­tura
    -20 - 70 °C
  • Tempe­ra­tura skla­di­šte­nja/­tran­s­porta
    -40 - 80 °C
Veza
  • Presjek flek­si­bilnog vodiča
    1.5 - 10 mm²
  • Presjek krutog provod­nika
    1.5 - 16 mm²
Izdr­ž­lji­vost
  • Broj meha­ničkih opera­cija
    200.000
  • Elek­trična izdr­ž­lji­vost pri nazivnom opte­re­ćenju AC21 (cik­lusi)
    25.000
  • Elek­trična izdr­ž­lji­vost pri nazivnom opte­re­ćenju AC22 (cik­lusi)
    25.000
Snaga
  • Ukupni gubitak snage pri IN
    1,60 W
  • Gubitak snage po polu na In
    0,40 W
Pove­zi­vost
  • Porav­nanje donjih priklju­čaka za modu­larne uređaje
    Pomje­rena klema
  • Porav­nanje gornjeg priključka za modu­larne uređaje
    Pomje­rena klema

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da
Usklađeno sa REACH Da

Certifikati i dokumenti

REACH declaration SBN416 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration SBN416 (english)
PDF
103,59 kB

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika SBN416  | Hager

    Slika proizvoda SBN416

  • Licenca proizvoda

    Slika Licence for NETHERLANDS  | Hager

    Licence for NETHERLANDS

    Licenca proizvoda International 2024-08-09

    PDF
    2,53 MB
    Slika Licence for NETHERLANDS  | Hager

    Licence for NETHERLANDS

    Licenca proizvoda International 2024-08-09

    PDF
    2,23 MB
  • Deklaracija o usklađenosti

    Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2025-02-06  | Hager

    Deklaracija o usklađenosti en-GB 2025-02-06

    PDF
    990,73 kB
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    SBM216 - Prekidač sa signalnom lampom, 16A, 1k.o+N, 230V AC, 1M
    SBM216
    Prekidač sa signalnom lampom, 16A, 1k.o+N, 230V AC, 1M
  • 2
    SBM225 - Prekidač sa signalnom lampom, 25A, 1k.o+N, 230V AC, 1M
    SBM225
    Prekidač sa signalnom lampom, 25A, 1k.o+N, 230V AC, 1M
  • 3
    SBN116 - Prekidač, 16A, 1k.o, 230V AC, 1M
    SBN116
    Prekidač, 16A, 1k.o, 230V AC, 1M
  • 4
    SBN125 - Prekidač, 25A, 1k.o, 230V AC, 1M
    SBN125
    Prekidač, 25A, 1k.o, 230V AC, 1M
  • 5
    SBN132 - Prekidač, 32A, 1k.o, 230V AC, 1M
    SBN132
    Prekidač, 32A, 1k.o, 230V AC, 1M

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina