The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Početna stranica
  • Katalog
  • Modu­larna oprema
  • Preki­dači i uređaji za signa­li­za­ciju
  • Preki­dači, tasteri i signa­li­za­tori
  • SBN340
  • Modu­larna oprema

Prekidač, 40A, 3k.o, 400V AC, 3M SBN340

EAN
3250615510181
Pakovanje
1 Komad
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava

Prekidač, 40A, 3k.o, 400V AC, 3M

SBN340

  • Dodaci
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Kompletirajte vaš sistem

Opcionalni dodaci

  • Funk­cije bloka­de/pa­ra­lelnog pogona 1 dostupni proizvodi
  • Pregra­de/pok­lopci za razdva­janje faza 1 dostupni proizvodi
  • Poklop­ci/kape za plom­bi­ranje 1 dostupni proizvodi
  • ‌Pomoćni uređaj za uređaje ormara 1 dostupni proizvodi

Kompletirajte vaš sistem

  • Funk­cije bloka­de/pa­ra­lelnog pogona
  • Pregra­de/pok­lopci za razdva­janje faza
  • Poklop­ci/kape za plom­bi­ranje
  • ‌Pomoćni uređaj za uređaje ormara
  • MZN175

    Uređaj za zaključavanje automatskih osigurača i FID sklopki

    0,00 €  / *
  • MZN121

    Set od 3 zaštitne pregrade za automatske osigurače

    0,00 €  / *
  • MZN120

    Zaštitni poklopac za automatske osigurače

    0,00 €  / *
  • ESC080

    Pomoćni kontakt, 6A, 1k.o+1k.z

    0,00 €  / *

Tehničke karakteristike

Arhi­tek­tura
  • Broj polova
    3
  • Neutralan položaj
    Bez neutralnog voda
  • Tip pola
    3P
Elek­trična struja
  • Nazivna struja
    40 A
  • Prihvat­ljivi iznos struje AC21 kate­go­rija A
    40 A
  • Prihvat­ljivi iznos struje AC21 kate­go­rija B
    40 A
  • Prihvat­ljivi iznos struje AC22 kate­go­rija A
    40 A
  • Prihvat­ljivi iznos struje AC22 kate­go­rija B
    40 A
  • Nazivna krat­kos­pojna vršna moć Icm pri 415 V AC prema IEC 60947-3
    0,84 kA
  • Nazivna krat­ko­trajna podno­siva struja Icw 1s IEC 60947
    0,60 kA
  • Nazivna uvjetna struja kratkog spoja Inc sa osigu­račem prema IEC/EN 60669-2-4
    6000A/80A gG parallel 32A gG
Insta­la­cija, montaža
  • Nazivni zatezni moment
    2,80 - 2,80 Nm
Napon
  • Nazivni radni napon Ue
    400 - 400 V
  • Vrsta napa­janja
    AC
  • Nazivni izola­cijski napon Ui
    440 V
  • Nazivni impulsni podno­sivi napon Uimp
    6.000 V
Kapa­citet
  • Broj modula
    3
Sigur­nost
  • Ingress Protec­tion (IP) klasa
    IP20
Frek­ven­cija
  • Frek­ven­cija
    50 - 60 Hz
Dimen­zije
  • Visina
    83 mm
  • Širina
    52,50 mm
  • Dubina
    68 mm
Oprema
  • Broj NO konta­kata
    3
  • Broj NC konta­kata
    0
Uvjeti kori­štenja
  • Radna tempe­ra­tura
    -20 - 70 °C
  • Tempe­ra­tura skla­di­šte­nja/­tran­s­porta
    -40 - 80 °C
Veza
  • Presjek flek­si­bilnog vodiča
    2.5 - 16 mm²
  • Presjek krutog provod­nika
    2.5 - 25 mm²
Izdr­ž­lji­vost
  • Broj meha­ničkih opera­cija
    60.000
  • Elek­trična izdr­ž­lji­vost pri nazivnom opte­re­ćenju AC21 (cik­lusi)
    5.000
  • Elek­trična izdr­ž­lji­vost pri nazivnom opte­re­ćenju AC22 (cik­lusi)
    5.000
Snaga
  • Ukupni gubitak snage pri IN
    3,30 W
  • Gubitak snage po polu na In
    1,10 W
Pove­zi­vost
  • Porav­nanje gornjeg priključka za modu­larne uređaje
    Porav­nata klema

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da
REACh-bez SVHC Da

Certifikati i dokumenti

Hager REACH declaration SBN340
PDF
Hager RoHS report SBN340
PDF

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika SBN340  | Hager

    Slika proizvoda SBN340

  • Product datasheet

    Slika Hager Product data sheet SBN340  | Hager

    Hager Product data sheet SBN340

    Prekidač, 40A, 3k.o, 400V AC, 3M

    PDF
  • Tehnički list proizvoda

    Slika UK_PD_TDS_LoadBreakDisconnectors.pdf  | Hager

    UK_PD_TDS_LoadBreakDisconnectors.pdf

    Tehnički list proizvoda en-GB 2024-03-22

    PDF
    58,45 kB
  • Licenca proizvoda

    Slika Licence for NETHERLANDS  | Hager

    Licence for NETHERLANDS

    Licenca proizvoda International 2024-08-09

    PDF
    2,53 MB
    Slika Licence for NETHERLANDS  | Hager

    Licence for NETHERLANDS

    Licenca proizvoda International 2024-08-09

    PDF
    2,23 MB
  • Deklaracija o usklađenosti

    Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2025-02-06  | Hager

    Deklaracija o usklađenosti en-GB 2025-02-06

    PDF
    990,73 kB
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    SVN127 - LED signalizator, 3-struki, 230V, 1M, crvena
    SVN127
    LED signalizator, 3-struki, 230V, 1M, crvena
  • 2
    SVN126 - LED signalizator, 2-struki, 230V, 1M, crvena
    SVN126
    LED signalizator, 2-struki, 230V, 1M, crvena
  • 3
    SBN416 - Prekidač, 16A, 4k.o, 400V AC, 2M
    SBN416
    Prekidač, 16A, 4k.o, 400V AC, 2M
  • 4
    SBN463 - Prekidač, 63A, 4k.o, 400V AC, 4M
    SBN463
    Prekidač, 63A, 4k.o, 400V AC, 4M
  • 5
    MZN120 - Zaštitni poklopac za automatske osigurače
    MZN120
    Zaštitni poklopac za automatske osigurače

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina