The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Početna stranica
  • Katalog
  • SBN290

Prekidač, 100A, 2k.o, 400V AC, 2M SBN290

EAN
3250615510297
Pakovanje
1 Komad
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava
Ovaj proizvod više nije dostupan, ali tehničke informacije za isti su još uvijek dostupne.
Replacement product: SBN299
Za više informacija molimo kontaktirajte nas putem e-maila centrala@hager.com ili na +387 033 424 295.

Prekidač, 100A, 2k.o, 400V AC, 2M

SBN290

  • Dodaci
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
Preuzmite tehnički list

Kompletirajte vaš sistem

Opcionalni dodaci

  • Funk­cije bloka­de/pa­ra­lelnog pogona 1 dostupni proizvodi
  • Pregra­de/pok­lopci za razdva­janje faza 1 dostupni proizvodi
  • Poklop­ci/kape za plom­bi­ranje 1 dostupni proizvodi
  • ‌Pomoćni uređaj za uređaje ormara 1 dostupni proizvodi

Kompletirajte vaš sistem

  • Funk­cije bloka­de/pa­ra­lelnog pogona
  • Pregra­de/pok­lopci za razdva­janje faza
  • Poklop­ci/kape za plom­bi­ranje
  • ‌Pomoćni uređaj za uređaje ormara
  • MZN175

    Uređaj za zaključavanje automatskih osigurača i FID sklopki

    0,00 €  / *
  • MZN121

    Set od 3 zaštitne pregrade za automatske osigurače

    0,00 €  / *
  • MZN120

    Zaštitni poklopac za automatske osigurače

    0,00 €  / *
  • ESC080

    Pomoćni kontakt, 6A, 1k.o+1k.z

    0,00 €  / *

Tehničke karakteristike

Arhi­tek­tura
  • Broj polova
    2
  • Neutralan položaj
    Bez neutralnog voda
  • Tip pola
    2P
Elek­trična struja
  • Nazivna struja
    100 A
  • Nazivna uvjetna struja kratkog spoja Icc sa gl-gG osigu­ra­čima
    1,20 kA
  • Prihvat­ljivi iznos struje AC21 kate­go­rija A
    100 A
  • Prihvat­ljivi iznos struje AC21 kate­go­rija B
    100 A
  • Prihvat­ljivi iznos struje AC22 kate­go­rija A
    100 A
  • Prihvat­ljivi iznos struje AC22 kate­go­rija B
    100 A
  • Nazivna krat­kos­pojna vršna moć Icm pri 415 V AC prema IEC 60947-3
    1,69 kA
  • Nazivna krat­ko­trajna podno­siva struja Icw 1s IEC 60947
    1,20 kA
Insta­la­cija, montaža
  • Nazivni zatezni moment
    3,60 - 3,60 Nm
  • Vrsta donjeg priključka za modu­larne uređaje
    Vijčana stezaljka
Napon
  • Nazivni radni napon Ue
    400 - 400 V
  • Vrsta napa­janja
    AC
  • Nazivni izola­cijski napon Ui
    440 V
  • Nazivni impulsni podno­sivi napon Uimp
    6.000 V
Kapa­citet
  • Broj modula
    2
Sigur­nost
  • Ingress Protec­tion (IP) klasa
    IP20
Frek­ven­cija
  • Frek­ven­cija
    50 - 60 Hz
Dimen­zije
  • Visina
    83 mm
  • Širina
    35 mm
  • Dubina
    68 mm
Oprema
  • Broj NO konta­kata
    2
  • Broj NC konta­kata
    0
Uvjeti kori­štenja
  • Radna tempe­ra­tura
    -20 - 70 °C
  • Tempe­ra­tura skla­di­šte­nja/­tran­s­porta
    -40 - 80 °C
Veza
  • Presjek flek­si­bilnog vodiča
    6 - 35 mm²
  • Presjek krutog provod­nika
    6 - 50 mm²
Izdr­ž­lji­vost
  • Broj meha­ničkih opera­cija
    40.000
  • Elek­trična izdr­ž­lji­vost pri nazivnom opte­re­ćenju AC21 (cik­lusi)
    2.500
  • Elek­trična izdr­ž­lji­vost pri nazivnom opte­re­ćenju AC22 (cik­lusi)
    2.500
Snaga
  • Ukupni gubitak snage pri IN
    11 W
  • Gubitak snage po polu na In
    5,50 W
Pove­zi­vost
  • Porav­nanje donjih priklju­čaka za modu­larne uređaje
    Porav­nata klema
  • Porav­nanje gornjeg priključka za modu­larne uređaje
    Porav­nata klema

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da
REACh-bez SVHC Da

Certifikati i dokumenti

Hager REACH declaration SBN290
PDF
Hager RoHS report SBN290
PDF

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika SBN290  | Hager

    Slika proizvoda SBN290

  • Product datasheet

    Slika Hager Product data sheet SBN290  | Hager

    Hager Product data sheet SBN290

    Prekidač, 100A, 2k.o, 400V AC, 2M

    PDF
  • Tehnički list proizvoda

    Slika UK_PD_TDS_LoadBreakDisconnectors.pdf  | Hager

    UK_PD_TDS_LoadBreakDisconnectors.pdf

    Tehnički list proizvoda en-GB 2024-03-22

    PDF
    58,45 kB
  • Licenca proizvoda

    Slika Licence for NETHERLANDS  | Hager

    Licence for NETHERLANDS

    Licenca proizvoda International 2024-08-09

    PDF
    2,53 MB
  • Deklaracija o usklađenosti

    Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2025-02-06  | Hager

    Deklaracija o usklađenosti en-GB 2025-02-06

    PDF
    990,73 kB
Više dokumentacije

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina