Prekidač, 125A, 1k.o, 230V AC, 1M • SBN199 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • E-katalog
    0
    Pogledajte sve

    Nema traženog proizvoda ""

      Kategorije proizvoda
      0

      Nema tražene kategorije ""

        Prijedlozi za pretragu

        Nema traženih prijedloga ""

          Drugi sadržaj
          0
          Pogledajte sve

          Nema traženog proizvoda ""

          Menu
          • Katalog
          • Rješenja
            witty punjači
            Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
            Saznajte više
            • Rješenja
            • Aplikacija naših rješenja
              • Distribucija energije
              • Upravljanje energijom
              • Upravljanje kablovima
              • Rješenja za sobe
              • Prekidači i utičnice
              • Pametni domovi
              • Pogledajte sve
              witty punjači
              Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
              Saznajte više
            • Za Vaš projekat
              • Porodična kuća
              • Kancelarije
              • Hotel
              • Trgovine
              • Višespratnice
              • Pogledajte sve
              witty punjači
              Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
              Saznajte više
            • Rješenja za vaš posao
              • Instalateri
              • Projektanti
              • Arhitekti
              • Izrada elektro ormara
              • Sistem integratori
              • Krajnji korisnici
              • Pogledajte sve
              witty punjači
              Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
              Saznajte više
            • Reference
              witty punjači
              Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
              Saznajte više
            • Pogledajte sve
          • Alati
            hagercad
            Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
            Otkrijte više
            • Alati
            • BIM (Building Information Modeling)
              hagercad
              Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
              Otkrijte više
            • Hagercad 6
              hagercad
              Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
              Otkrijte više
            • Pogledajte sve
          • Inspiracija i informacije
            Katalozi | Brošure
            Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
            Saznajte više
            • Inspiracija i informacije
            • Dokumentacija
              Katalozi | Brošure
              Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
              Saznajte više
            • Trening
              Katalozi | Brošure
              Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
              Saznajte više
            • Pogledajte sve
          • Podrška
            Kontakt formular
            Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
            Kontaktirajte nas
            • Podrška
            • Pitanja
              • witty punjači za električna vozila
              • Generalna, opšta pitanja
              • Pogledajte sve
              Kontakt formular
              Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
              Kontaktirajte nas
            • Pogledajte sve
          • O nama
            Naša priča
            Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
            Naš DNK
            • O nama
            • Vijesti
              Naša priča
              Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
              Naš DNK
            • Održivost
              Naša priča
              Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
              Naš DNK
            • Kontakt osobe
              Naša priča
              Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
              Naš DNK
            • Kontakt
              Naša priča
              Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
              Naš DNK
            • Newsletter
              Naša priča
              Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
              Naš DNK
            • Noviteti
              Naša priča
              Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
              Naš DNK
            • Pogledajte sve
          • Pogledajte sve kategorije
          Account
          • Katalog
          • SBN199
          Trenutna pretraga
          Slika Filter  | Hager Filter
          Slika Filter  | Hager Filter
          ProizvodiPrikaz

          Najpopularniji proizvodi

          5
          1
          CDA225D - FID zaštitna sklopka 2P 25A 30mA tip A
          CDA225D
          FID zaštitna sklopka 2P 25A 30mA tip A
          2
          KDN380A - Sabirnica, viličasta, 3P, 80A, 16mm², 12M
          KDN380A
          Sabirnica, viličasta, 3P, 80A, 16mm², 12M
          3
          GTVR400 - Ugrabena kutija, 8M, 45x45mm, za podne kutije Q12/R12/R10
          GTVR400
          Ugrabena kutija, 8M, 45x45mm, za podne kutije Q12/R12/R10
          4
          MBN116 - Automatski osigurač  16A, 1P, B, 6kA
          MBN116
          Automatski osigurač 16A, 1P, B, 6kA
          5
          K50AL - Priključna klema, Al/Cu 2,5mm²-50mm², L, siva
          K50AL
          Priključna klema, Al/Cu 2,5mm²-50mm², L, siva
          Van proizvodnje
          SBN199 - Prekidač, 125A, 1k.o, 230V AC, 1M
          SBN199 - Prekidač, 125A, 1k.o, 230V AC, 1M
          Van proizvodnje

          Prekidač, 125A, 1k.o, 230V AC, 1M

          SBN199

          SBN199 - Prekidač, 125A, 1k.o, 230V AC, 1M
          Van proizvodnje
          SBN199 - Prekidač, 125A, 1k.o, 230V AC, 1M

          Prekidač, 125A, 1k.o, 230V AC, 1M SBN199

          EAN
          3250615510327
          Pakovanje
          1 Komad
          Cijena
          na zahtjev

          You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

          Prijava za kreaciju liste proizvoda

          Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

          Kreirajte račun Prijava

          Ovaj proizvod više nije dostupan. Za više informacija, molimo kontaktirajte nas.


          • Dodaci
          • Tehničke karakteristike
          • Ekološka vrijednost
          • Dokumentacija
          Preuzmite tehnički list

          Kompletirajte vaš sistem

          Opcionalni dodaci

          • ‌Pomoćni uređaj za uređaje ormara 1 dostupni proizvodi
          • 3 dostupni proizvodi

          Kompletirajte vaš sistem

          • ‌Pomoćni uređaj za uređaje ormara
          • ESC080

            Pomoćni kontakt, 6A, 1k.o+1k.z

            0,00 €  / *
            Dodajte u listu
            Dodajte u listu
          • ESC080

            Pomoćni kontakt, 6A, 1k.o+1k.z

            0,00 €  / *
            Dodajte u listu
            Dodajte u listu
          • MZN121

            0,00 €  / *
            Dodajte u listu
            Dodajte u listu
          • MZN175

            Uređaj za zaključavanje automatskih osigurača i FID sklopki

            0,00 €  / *
            Dodajte u listu
            Dodajte u listu
          • MZN120

            Zaštitni poklopac za automatske osigurače

            0,00 €  / *
            Dodajte u listu
            Dodajte u listu

          Tehničke karakteristike

          Arhi­tek­tura
          • Broj polova
            1
          • Neutralan položaj
            Bez neutralnog voda
          • Tip pola
            1P
          Elek­trična struja
          • Nazivna struja
            125 A
          • Prekidna moć 400 V AC23A
            2.115 A
          • Nazivna uvjetna struja kratkog spoja Icc sa gl-gG osigu­ra­čima
            1,50 kA
          • Prihvat­ljivi iznos struje AC21 kate­go­rija A
            125 A
          • Prihvat­ljivi iznos struje AC21 kate­go­rija B
            125 A
          • Prihvat­ljivi iznos struje AC22 kate­go­rija A
            125 A
          • Prihvat­ljivi iznos struje AC22 kate­go­rija B
            125 A
          • Nazivna krat­kos­pojna vršna moć Icm pri 240 V AC prema IEC 60947-3
            2,11 kA
          • Nazivna krat­ko­trajna podno­siva struja Icw 1s IEC 60947
            1,50 kA
          Insta­la­cija, montaža
          • Nazivni zatezni moment
            3,60 - 3,60 Nm
          • Vrsta donjeg priključka za modu­larne uređaje
            Vijčana stezaljka
          Napon
          • Nazivni radni napon Ue
            230 - 230 V
          • Vrsta napa­janja
            AC
          • Nazivni izola­cijski napon Ui
            440 V
          • Nazivni impulsni podno­sivi napon Uimp
            6.000 V
          Kapa­citet
          • Broj modula
            1
          Sigur­nost
          • Ingress Protec­tion (IP) klasa
            IP20
          Frek­ven­cija
          • Frek­ven­cija
            50 - 60 Hz
          Dimen­zije
          • Visina
            83 mm
          • Širina
            17,50 mm
          • Dubina
            68 mm
          Oprema
          • Broj NO konta­kata
            1
          • Broj NC konta­kata
            0
          Uvjeti kori­štenja
          • Radna tempe­ra­tura
            -20 - 70 °C
          • Tempe­ra­tura skla­di­šte­nja/­tran­s­porta
            -40 - 80 °C
          Veza
          • Presjek flek­si­bilnog vodiča
            6 - 35 mm²
          • Presjek krutog provod­nika
            6 - 50 mm²
          Izdr­ž­lji­vost
          • Broj meha­ničkih opera­cija
            40.000
          • Elek­trična izdr­ž­lji­vost pri nazivnom opte­re­ćenju AC21 (cik­lusi)
            2.500
          • Elek­trična izdr­ž­lji­vost pri nazivnom opte­re­ćenju AC22 (cik­lusi)
            2.500
          Snaga
          • Ukupni gubitak snage pri IN
            8 W
          • Gubitak snage po polu na In
            8 W
          Pove­zi­vost
          • Porav­nanje donjih priklju­čaka za modu­larne uređaje
            Porav­nata klema
          • Porav­nanje gornjeg priključka za modu­larne uređaje
            Porav­nata klema

          Ekološka vrijednost

          Usklađeno sa RoHS Da
          Usklađeno sa REACH Da

          Certifikati i dokumenti

          REACH declaration SBN199 (english)
          PDF
          103,10 kB
          RoHS declaration SBN199 (english)
          PDF
          103,59 kB

          Downloadi

          • Slika proizvoda

            Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

            Slika SBN199  | Hager

            Slika proizvoda SBN199

          • Licenca proizvoda

            Slika Licence for NETHERLANDS  | Hager

            Licence for NETHERLANDS

            Licenca proizvoda International 2024-08-09

            PDF
            2,53 MB
          • Deklaracija o usklađenosti

            Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2025-02-06  | Hager

            Deklaracija o usklađenosti en-GB 2025-02-06

            PDF
            990,73 kB
          Više dokumentacije

          Proizvodi i rješenja

          • E-katalog
          • Distribucija energije
          • Upravljanje energijom
          • Upravljanje kablovima
          • Rješenja za sobe
          • Prekidači i utičnice
          • Pametni domovi

          Kontakt i podrška

          • Kontaktirajte nas
          • FAQ / Pitanja
          • Alati
          • Trening
          • Newsletter
          • Kontakt osobe

          Više o kompaniji

          • O nama
          • Naše reference
          • Održivost
          • Testirano i pouzdano
          • Vijesti
          • Noviteti

          Ko smo mi

          Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

           

          Više o nama

          • Privatnost
          • Cookies
          • Hagergroup
          • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

          Hager d.o.o.
          Igmanska b.b.
          71320 Vogošća
          Bosna i Hercegovina