Automatski osigurač, 1P+N 4.5kA C-4A 1M • MJN504 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
    witty punjači
    Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
    Saznajte više
    • Rješenja
    • Aplikacija naših rješenja
      • Distribucija energije
      • Upravljanje energijom
      • Upravljanje kablovima
      • Rješenja za sobe
      • Prekidači i utičnice
      • Pametni domovi
      • Pogledajte sve
      witty punjači
      Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
      Saznajte više
    • Za Vaš projekat
      • Porodična kuća
      • Kancelarije
      • Hotel
      • Trgovine
      • Višespratnice
      • Pogledajte sve
      witty punjači
      Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
      Saznajte više
    • Rješenja za vaš posao
      • Instalateri
      • Projektanti
      • Arhitekti
      • Izrada elektro ormara
      • Sistem integratori
      • Krajnji korisnici
      • Pogledajte sve
      witty punjači
      Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
      Saznajte više
    • Reference
      witty punjači
      Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
      Saznajte više
    • Pogledajte sve
  • Alati
    hagercad
    Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
    Otkrijte više
    • Alati
    • BIM (Building Information Modeling)
      hagercad
      Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
      Otkrijte više
    • Hagercad 6
      hagercad
      Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
      Otkrijte više
    • Pogledajte sve
  • Inspiracija i informacije
    Katalozi | Brošure
    Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
    Saznajte više
    • Inspiracija i informacije
    • Dokumentacija
      Katalozi | Brošure
      Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
      Saznajte više
    • Trening
      Katalozi | Brošure
      Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
      Saznajte više
    • Pogledajte sve
  • Podrška
    Kontakt formular
    Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
    Kontaktirajte nas
    • Podrška
    • Pitanja
      • witty punjači za električna vozila
      • Generalna, opšta pitanja
      • Pogledajte sve
      Kontakt formular
      Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
      Kontaktirajte nas
    • Pogledajte sve
  • O nama
    Naša priča
    Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
    Naš DNK
    • O nama
    • Vijesti
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Održivost
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Kontakt osobe
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Kontakt
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Newsletter
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Noviteti
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Pogledajte sve
  • Pogledajte sve kategorije
Account
  • Katalog
  • Modu­larna oprema
  • Osigu­ra­či/za­štitni uređaji i dodatna oprema
  • Auto­matski osigu­rači (MCB)
  • MJN504
MJN504 - Automatski osigurač, 1P+N 4.5kA C-4A 1M
MJN504 - Automatski osigurač, 1P+N 4.5kA C-4A 1M

Automatski osigurač, 1P+N 4.5kA C-4A 1M

MJN504

MJN504 - Automatski osigurač, 1P+N 4.5kA C-4A 1M
MJN504 - Automatski osigurač, 1P+N 4.5kA C-4A 1M
  • Modu­larna oprema

Automatski osigurač, 1P+N 4.5kA C-4A 1M MJN504

EAN
3250614312106
Pakovanje
12 Komadi
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava
  • Dodaci
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Kompletirajte vaš sistem

Opcionalni dodaci

  • 3 dostupni proizvodi

Kompletirajte vaš sistem

  • LZ060

    Distancer

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • MZN175

    Uređaj za zaključavanje automatskih osigurača i FID sklopki

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • MZN176

    Fil de verrouillage pour produits modulaires

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

Tehničke karakteristike

Arhi­tek­tura
  • Tip pola
    1P+N
  • Krivulja
    C
Elek­trična struja
  • Nazivna struja
    4 A
  • Nazivna servisna prekidna moć Ics AC prema IEC 60898-1
    4,50 kA
  • Nazivna krat­kos­pojna prekidna moć Icn pri 230V AC po IEC 60898-1
    4,50 kA
  • Min./maks. granična vrijed­nost AC termičke opera­cije
    1,13 - 1,45 A
  • Min./maks. granična vrijed­nost DC termičke opera­cije
    1,13 - 1,45 A
  • Nazivna struja -25&n­b­s­p;°C
    5 A
  • Nazivna struja pri -20°C
    4,90 A
  • Nazivna struja -15&n­b­s­p;°C
    4,80 A
  • Nazivna struja -10&n­b­s­p;°C
    4,70 A
  • Nazivna struja -5&n­b­s­p;°C
    4,60 A
  • Nazivna struja pri 0°C
    4,60 A
  • Nazivna struja 5&nb­s­p;°C
    4,50 A
  • Nazivna struja 10&n­b­s­p;°C
    4,40 A
  • Nazivna struja 15&n­b­s­p;°C
    4,30 A
  • Nazivna struja pri 20°C
    4,20 A
  • Nazivna struja 25&n­b­s­p;°C
    4,10 A
  • Nazivna struja 30&n­b­s­p;°C
    4 A
  • Nazivna struja 35&n­b­s­p;°C
    3,90 A
  • Nazivna struja pri 40°C
    3,80 A
  • Nazivna struja pri 45°C
    3,70 A
  • Nazivna struja pri 50°C
    3,60 A
  • Nazivna struja 55&n­b­s­p;°C
    3,50 A
  • Nazivna struja pri 60&n­b­s­p;°C
    3,40 A
  • Nazivna struja 65&n­b­s­p;°C
    3,20 A
  • Nazivna struja 70&n­b­s­p;°C
    3,10 A
  • Korek­cioni faktor nazivne struje za 2 uređaja postav­ljena jedan pored drugog
    1
  • Korek­cioni faktor nazivne struje za 3 uređaja postav­ljena jedan pored drugog
    0,95
  • Faktor korek­cije nazivne struje za 4 i 5 uređaja postav­ljenih jedan pored drugog
    0,90
  • Faktor korek­cije nazivne struje za 6 uređaja postav­ljena jedan pored drugog
    0,85
Glavne elek­trične karak­te­ris­tike
  • Nazivna krat­kos­pojna prekidna moć Icn AC prema IEC 60898-1
    4,50 kA
Insta­la­cija, montaža
  • Nazivni zatezni moment donje kleme
    1,90 - 1,90 Nm
  • Nazivni zatezni moment gornje kleme
    1,90 - 1,90 Nm
  • Vrsta gornjeg priključka za modu­larne uređaje
    Vijčana stezaljka
  • Vrsta donjeg priključka za modu­larne uređaje
    Vijčana stezaljka
  • Nazivni zatezni moment
    1,90 - 1,90 Nm
Napon
  • Nazivni radni napon Ue
    230 - 240 V
  • Vrsta napa­janja
    AC
  • Nazivni izola­cijski napon Ui
    500 V
  • Nazivni impulsni podno­sivi napon Uimp
    4.000 V
  • Maks. radni napon
    253 V
  • Kate­go­rija prena­pona prema stan­dardu IEC 60947-1
    3
Frek­ven­cija
  • Frek­ven­cija
    50 - 60 Hz
Kapa­citet
  • Broj modula
    1
Snaga
  • Ukupni gubitak snage pri IN
    1,90 W
Uvjeti kori­štenja
  • Radna tempe­ra­tura
    -25 - 70 °C
  • Maks. visina
    2.000 m
Izdr­ž­lji­vost
  • Elek­trična izdr­ž­lji­vost u broju ciklusa
    1.000
  • Broj meha­ničkih opera­cija
    20.000
Sigur­nost
  • Ingress Protec­tion (IP) klasa
    IP20
Pove­zi­vost
  • Vrsta veze
    Vijčana stezaljka
  • Porav­nanje gornjeg priključka za modu­larne uređaje
    Pomje­rena klema
  • Porav­nanje donjih priklju­čaka za modu­larne uređaje
    Pomje­rena klema
Veza
  • Presjek vijčanog izlaza, za masivne vodiče
    1 - 25 mm²
  • Presjek izlaza sa vijcima, za flek­si­bilne vodiče
    1 - 16 mm²
Dimen­zije
  • Visina
    84,70 mm
  • Širina
    17,50 mm
  • Dubina
    70 mm

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da

Certifikati i dokumenti

PEP - MCB 1P 6kA B-16A, 1 module (english)
PDF
39,21 MB
REACH declaration MJN504 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration MJN504 (english)
PDF
103,59 kB

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika MJN504  | Hager

    Slika proizvoda MJN504

  • Deklaracija o usklađenosti

    Slika Declaration  | Hager

    Declaration

    Deklaracija o usklađenosti International 2022-12-06

    PDF
    333,47 kB
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    MBN116 - Automatski osigurač  16A, 1P, B, 6kA
    MBN116
    Automatski osigurač 16A, 1P, B, 6kA
  • 2
    MBN316 - Automatski osigurač  16A, 3P, B, 6kA
    MBN316
    Automatski osigurač 16A, 3P, B, 6kA
  • 3
    MCN116 - Automatski osigurač  16A, 1P, C, 6kA
    MCN116
    Automatski osigurač 16A, 1P, C, 6kA
  • 4
    MCN316 - Automatski osigurač  16A, 3P, C, 6kA
    MCN316
    Automatski osigurač 16A, 3P, C, 6kA
  • 5
    MBN106 - Automatski osigurač  6A, 1P, B, 6kA
    MBN106
    Automatski osigurač 6A, 1P, B, 6kA

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina