The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • LSN504
    EAN
    3250614120107
    Pakovanje
    3 Komadi

    Nosač osigurača L38-32A-690V 3P+N LSN504

    Artikal van proizvodnje: molimo kontaktirajte vašeg trgovca za upit o dostupnosti istog

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Nosač osigurača L38-32A-690V 3P+N

    LSN504

    • Dodaci
    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    Preuzmite tehnički list

    Kompletirajte vaš sistem

    Opcionalni dodaci

    • Modu­larne sabir­nice za faze 1 dostupni proizvodi

    Kompletirajte vaš sistem

    • Modu­larne sabir­nice za faze
    • KB163P

      Sabirnica, grebenasta, 1-polna, 10mm², 63A, 13M, smeđa

      0,00 €  / *

    Tehničke karakteristike

    Dimen­zije
    • Visina
      76,50 mm
    • Širina
      70 mm
    • Dubina
      76,90 mm
    Arhi­tek­tura
    • Broj polova
      4
    • Tip pola
      3P+N
    Elek­trična struja
    • Nazivna struja In
      32 A
    • Nazivna struja osigu­rača
      0,2 A, 1 A, 2 A, 4 A, 6 A, 8 A, 10 A, 12 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A
    Kapa­citet
    • Broj modula
      4
    Samo za internu upotrebu
    • Broj modula 17,5 mm
      8
    Uvjeti kori­štenja
    • Radna tempe­ra­tura
      -40 - 70 °C
    Insta­la­cija, montaža
    • Nazivni zatezni moment
      2,20 - 2,20 Nm
    • Monti­ranje na
      DIN šina
    Snaga
    • Rasi­panje snage pri IN
      3,50 W
    Napon
    • Nazivni izola­cijski napon Ui
      1.000 V
    • Nazivni impulsni podno­sivi napon Uimp
      6.000 V
    • Vrsta napa­janja
      AC/DC
    • Kate­go­rija prena­pona prema stan­dardu IEC 60947-1
      3
    Sigur­nost
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP2X
    Veza
    • Presjek ulaza i izlaza sa vijcima, za flek­si­bilne vodiče
      1 - 16 mm²
    • Presjek vijčanog ulaza i izlaza, za masivne vodiče
      1 - 16 mm²
    Osigurač
    • Veli­čina osigu­rača
      10 x 38
    Poklo­pac, vrata
    • Moguć­nost među­sobnog zaklju­ča­vanja
      Da

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da
    Bez halogena Da

    Certifikati i dokumenti

    REACH declaration LSN504
    PDF
    RoHS report LSN504
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika LSN504  | Hager

      Slika proizvoda LSN504

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda LSN504  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda LSN504

      Nosač osigurača L38-32A-690V 3P+N

      PDF
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Deklaracija o usklađenosti en-US 2026-07-14  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-US 2026-07-14

      PDF
      258,64 kB
    Više dokumentacije

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina