The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Početna stranica
  • Katalog
  • Uprav­ljanje kablo­vima i sobni priključni sistemi
  • Sistemi kanala
  • Insta­la­cioni kanali - LF
  • LFF71H110ALU
  • Uprav­ljanje kablo­vima i sobni priključni sistemi

Ugradnii okvir 45x45mm za LFF40110/60110, aluminij LFF71H110ALU

EAN
4012740903820
Pakovanje
1 Komad
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava

Ugradnii okvir 45x45mm za LFF40110/60110, aluminij

LFF71H110ALU

  • Dodaci
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Kompletirajte vaš sistem

Opcionalni dodaci

  • Ugrad­bena kutija za zidne kanale 1 dostupni proizvodi
  • Prednji okvir za zidne kanale 1 dostupni proizvodi

Kompatibilni proizvodi

  • Vezani proizvodi 1 dostupni proizvodi

Kompletirajte vaš sistem

  • Ugrad­bena kutija za zidne kanale
  • Prednji okvir za zidne kanale
  • LFF79H

    Izolacioni poklopac za uređaje 45 x 45 mm

    0,00 €  / *
  • LFF71H119ALU

    Nastavak za ugradni okvir LFF71H110, 10 komada, aluminij

    0,00 €  / *

Vezani proizvodi

  • LFF401100ALU

    Lifea kanal 40x110mm, sa spojnicom i 2 držača kabla, aluminij

    0,00 €  / *

Tehničke karakteristike

Dimen­zije
  • Širina
    110 mm
  • Dužina
    120 mm
Konfi­gu­ra­cija
  • Prek­la­panje
    Da
Pribor
  • Ima polje za ozna­ča­vanje
    Ne
Mate­ri­jali
  • Mate­rijal
    Akri­lo­ni­tril buta­dien stiren (ABS)
  • Obrada
    Neobra­đeno
  • Boja
    Aluminij
Sigur­nost
  • Otpor­nost na udarce IK
    IK07
Oprema
  • Sa zaštitnim filmom
    Ne

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da
REACh-bez SVHC Da

Certifikati i dokumenti

PEP - Distribution trunking - series LFF (english)
PDF
383,26 kB
Hager REACH declaration LFF71H110ALU
PDF
Hager RoHS report LFF71H110ALU
PDF

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika LFF71H110ALU  | Hager

    Slika proizvoda LFF71H110ALU

  • Product datasheet

    Slika Hager Product data sheet LFF71H110ALU  | Hager

    Hager Product data sheet LFF71H110ALU

    Ugradnii okvir 45x45mm za LFF40110/60110, aluminij

    PDF
  • Upute

    Slika Upute International 2020-01-01  | Hager

    Upute International 2020-01-01

    PDF
    211,77 kB
  • Deklaracija o usklađenosti

    Slika EU-Declaration LFF T045A FR_EN 26072019  | Hager

    EU-Declaration LFF T045A FR_EN 26072019

    Deklaracija o usklađenosti International 2020-06-25

    PDF
    48,04 kB
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    M7248 - Držač kabla-klema, bezhalogeni, LF/LFP, širina 90 mm
    M7248
    Držač kabla-klema, bezhalogeni, LF/LFP, širina 90 mm
  • 2
    M61829010 - Vanjski ugao, bezhalogeni, LF 30x45mm, bijela
    M61829010
    Vanjski ugao, bezhalogeni, LF 30x45mm, bijela
  • 3
    LFF600939010 - Vanjski ugao, podesiv, LF/LFF60090, bijela
    LFF600939010
    Vanjski ugao, podesiv, LF/LFF60090, bijela
  • 4
    M61869010 - T-komad, bezhalogeni, LF 30045, bijela
    M61869010
    T-komad, bezhalogeni, LF 30045, bijela
  • 5
    M54669010 - T-komad, bezhal, LF/LFH 60x90 mm, bijela
    M54669010
    T-komad, bezhal, LF/LFH 60x90 mm, bijela

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina