The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Uprav­ljanje kablo­vima i sobni priključni sistemi
    • Sistemi kanala
    • Insta­la­cioni kanali - LF
    • LFF79H
    Izolacioni poklopac za modularne uređaje 45 x 45 mm, za LFF kanale, izrađen od termoplastike (ABS). Kombinuje se sa ugradnim okvirima LFF71Hx i uređajima modularnog programa prekidača i utičnica gallery.
    EAN
    4012740868839
    Pakovanje
    10 Komadi
    • Insta­la­cioni kanali - LF

    Izolacioni poklopac za modularne uređaje 45 x 45 mm, za LFF kanale LFF79H

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Izolacioni poklopac za modularne uređaje 45 x 45 mm, za LFF kanale

    LFF79H

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Kompa­ti­bil­nost
    • Format kompa­ti­bilan s insta­la­cijom uređaja
      Univer­zalno
    Konfi­gu­ra­cija
    • Vrsta kutije
      Zatvo­reno
    Pove­zi­vost
    • Vrsta montaže
      Modu­larno, Montaža na kopčanje
    Dimen­zije
    • Broj jedi­nica
      1
    Insta­la­cija, montaža
    • Položaj kutije
      Prednja strana
    Funk­cije
    • Moguć­nost vučnog raste­re­ćenja
      Ne
    Mate­ri­jali
    • Mate­rijal
      Akri­lo­ni­tril buta­dien stiren (ABS)
    • Obrada
      Neobra­đeno
    • Boja
      Čista bijela

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da
    Bez halogena Da

    Certifikati i dokumenti

    PEP - Distribution trunking - series LFF (english)
    PDF
    383,26 kB
    REACH declaration LFF79H
    PDF
    RoHS report LFF79H
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika LFF79H  | Hager

      Slika proizvoda LFF79H

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda LFF79H  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda LFF79H

      Izolacioni poklopac za uređaje 45 x 45 mm

      PDF
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      LFF4006039011 - Vanjski ugao, bezhalogeni za LF kanale 40 x 60 mm, grafitna crna
      LFF4006039011
      Vanjski ugao, bezhalogeni, LF/LFF 40x60mm, crna
    • 2
      M54619010 - Unutrašnji ugao, LF 60x90 mm, bijela
      M54619010
      Unutrašnji ugao, LF 60x90 mm, bijela
    • 3
      M54629010 - Vanjski ugao, LF 60x90 mm, bijela
      M54629010
      Vanjski ugao, LF 60x90 mm, bijela
    • 4
      M54659010 - Ravni ugao, LF 60x90 mm, bijela
      M54659010
      Ravni ugao, LF 60x90 mm, bijela
    • 5
      LFR2002009016A - Samoljepivi kanal u rolni LFR, 20 x 20 mm, prometna bijela
      LFR2002009016A
      Kanal u rolni LFR, samoljepljivi, 20x20mm, prometna bijela

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina