Kanal LFF, LFF401100ALU, dimenzija 40 x 110 mm (1 komad - 2 metra), izrađen od polivinilklorida (PVC) u aluminij boji. Zaštita IK07, IP40. Dva držača kabla i spojnica su sastavni dio kanala. Montaža vijcima.
EAN
4012740903776
Pakovanje
20 Metri
Kanal LFF 40 x 110mm, sa spojnicom i 2 držača kabla, boja aluminija LFF401100ALU
Kompletirajte vaš sistem
Opcionalni dodaci
-
Spojni poklopac za instalacione kanale 2 dostupni proizvodi -
Unutrašnji ugao za instalacione kanale 1 dostupni proizvodi -
Ravni ugao za instalacione kanale 1 dostupni proizvodi -
Vanjski ugao za instalacione kanale 1 dostupni proizvodi -
Završni element za instalacione kanale 1 dostupni proizvodi -
T komad za instalacione kanale 1 dostupni proizvodi
Kompletirajte vaš sistem
Tehničke karakteristike
Dimenzije
-
Visina40 mm
-
Širina110 mm
-
Dužina2.000 mm
-
Unutrašnji presjek3.250 - 3.250 mm²
Poklopac, vrata
-
Vrsta poklopcaNeučvršćeno
Kapacitet
-
Maks. broj kablova (Ø11mm, 50% ispunjeno, bez uređaja)17
Materijali
-
MaterijalPolivinilklorid (PVC)
-
ObradaNeobrađeno
-
BojaAluminij
-
TransparentnoNe
Sigurnost
-
Otpornost na udarce IKIK07
-
Ingress Protection (IP) klasaIP40
Standardi
-
Prikladno za funkcionalni integritet prema DIN4102-12Ne
Uvjeti korištenja
-
Radna temperatura-5 - 60 °C
Povezivost
-
Spojnica kanalaPrethodno opremljen spojnicama
Oprema
-
Broj particija0
-
Broj odjeljaka1 - 1
-
Broj uklopivih particija3
-
Držač kabla je sastavni dio setaDa
-
Broj držača kablova po metru2
-
Sa zaštitnim filmomDa
Konfiguracija
-
Sa antibakterijskom obradomNe
Opseg isporuke
-
Isporuka u rolniNe
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda LFF401100ALU
-
Tehnički list proizvoda
Hager Tehnički list proizvoda LFF401100ALU
Lifea kanal 40x110mm, sa spojnicom i 2 držača kabla, aluminij
PDF -
Deklaracija o usklađenosti
Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-08-07
PDF334,89 kB
Više dokumentacije