Kalibarski prsten, DII, E27, 6A, 500V, keramički LE27P06
EAN
3250614124518
Pakovanje
25 Komadi
na zahtjev
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Tehničke karakteristike
Osigurač
-
Veličina osiguračaDII
Veza
-
Vrsta utičnice za lampeE27
Električna struja
-
Nazivna struja6 A
Dimenzije
-
Visina24 mm
-
Širina24 mm
-
Dužina17 mm
Materijali
-
BojaZelena
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda LE27P06
-
Deklaracija o usklađenosti
Declaration
Deklaracija o usklađenosti International 2023-11-09
PDF81,57 kB
Više dokumentacije