Nosač osigurača, 1P+N 32A 400V L38 • L50600 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Katalog
  • Glavne sklopke
  • NH rastav­ljači i D/D0 osigu­rači
  • Cilindrični osigu­rači i nosači
  • L50600
Trenutna pretraga
Slika Filter  | Hager Filter
Slika Filter  | Hager Filter
ProizvodiPrikaz

Najpopularniji proizvodi

5
1
LF406G - Cilindrični osigurač 14x51 gG 6A
LF406G
Cilindrični osigurač 14x51 gG 6A
2
LF332PV - Cilindrični osigurač PV 10x38 600V DC 32A
LF332PV
Cilindrični osigurač PV 10x38 600V DC 32A
3
LF304PV - Cilindrični osigurač PV 10x38 1000V DC 4A
LF304PV
Cilindrični osigurač PV 10x38 1000V DC 4A
4
LF316PV - Cilindrični osigurač PV 10x38 1000V DC 16A
LF316PV
Cilindrični osigurač PV 10x38 1000V DC 16A
5
LF320PV - Cilindrični osigurač PV 10x38 1000V DC 20A
LF320PV
Cilindrični osigurač PV 10x38 1000V DC 20A

Nosač osigurača, 1P+N 32A 400V L38

L50600

  • Glavne sklopke
  • Modu­larna oprema

Nosač osigurača, 1P+N 32A 400V L38 L50600

EAN
3250610100813
Pakovanje
12 Komadi
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Tehničke karakteristike

Dimen­zije
  • Visina
    77 mm
  • Širina
    17,50 mm
  • Dubina
    75 mm
Arhi­tek­tura
  • Broj polova
    2
Elek­trična struja
  • Nazivna struja
    32 A
  • Nazivna struja osigu­rača
    2 A, 4 A, 6 A, 8 A, 10 A, 12 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A
Kapa­citet
  • Broj modula
    1
Samo za internu upotrebu
  • Broj modula 17,5 mm
    2
Uvjeti kori­štenja
  • Radna tempe­ra­tura
    -5 - 40 °C
Insta­la­cija, montaža
  • Nazivni zatezni moment
    1,80 - 1,80 Nm
  • Monti­ranje na
    DIN šina
Snaga
  • Ukupni gubitak snage pri IN
    1,50 W
Napon
  • Vrsta napa­janja
    AC
Sigur­nost
  • Ingress Protec­tion (IP) klasa
    IP20
Veza
  • Presjek ulaza i izlaza sa vijcima, za flek­si­bilne vodiče
    10 - 10 mm²
  • Presjek vijčanog ulaza i izlaza, za masivne vodiče
    16 - 16 mm²
Osigurač
  • Veli­čina osigu­rača
    10 x 38
Poklo­pac, vrata
  • Moguć­nost među­sobnog zaklju­ča­vanja
    Ne

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da

Certifikati i dokumenti

REACH declaration L50600 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration L50600 (english)
PDF
103,59 kB

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    LF301PV - Cilindrični osigurač PV 10x38 1000V DC 1A
    LF301PV
    Cilindrični osigurač PV 10x38 1000V DC 1A
  • 2
    LF302PV - Cilindrični osigurač PV 10x38 1000V DC 2A
    LF302PV
    Cilindrični osigurač PV 10x38 1000V DC 2A
  • 3
    LF303PV - Cilindrični osigurač PV 10x38 1000V DC 3A
    LF303PV
    Cilindrični osigurač PV 10x38 1000V DC 3A
  • 4
    LF304PV - Cilindrični osigurač PV 10x38 1000V DC 4A
    LF304PV
    Cilindrični osigurač PV 10x38 1000V DC 4A
  • 5
    LF305PV - Cilindrični osigurač PV 10x38 1000V DC 5A
    LF305PV
    Cilindrični osigurač PV 10x38 1000V DC 5A

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina