The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • KZ013
    EAN
    3250613960131
    Pakovanje
    10 Komadi

    Nosač za mesing kleme, zelena KZ013

    Artikal van proizvodnje: molimo kontaktirajte vašeg trgovca za upit o dostupnosti istog

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Nosač za mesing kleme, zelena

    KZ013

    • Dodaci
    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    Preuzmite tehnički list

    Kompletirajte vaš sistem

    Opcionalni dodaci

    • Jedno/vi­še­polno 6 dostupni proizvodi

    Kompletirajte vaš sistem

    • Jedno/vi­še­polno
    • K158

      Sabirnica, mesing, 1x25-11x16-13x10mm²

      0,00 €  / *
    • K148

      Sabirnica, mesing, 85mm, 7x10-6x16mm²

      0,00 €  / *
    • K144

      Sabirnica, mesing, 73mm, 6x10-5x16mm²

      0,00 €  / *
    • K142

      Sabirnica, mesing, 49mm, 4x10-3x16mm²

      0,00 €  / *
    • K140

      Sabirnica, mesing, 30mm, 2x10-2x16mm²

      0,00 €  / *
    • K156

      Sabirnica, mesing, 133mm, 1x25-4x16-12x10mm²

      0,00 €  / *

    Tehničke karakteristike

    Dimen­zije
    • Visina
      24 mm
    • Širina
      70 mm
    • Dubina
      14,50 mm

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da

    Certifikati i dokumenti

    REACH declaration KZ013
    PDF
    RoHS report KZ013
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika KZ013  | Hager

      Slika proizvoda KZ013

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda KZ013  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda KZ013

      Nosač za mesing kleme, zelena

      PDF
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Deklaracija o usklađenosti International 2023-12-14  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti International 2023-12-14

      PDF
      235,85 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2024-05-02  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2024-05-02

      PDF
      281,80 kB
    Više dokumentacije

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina