The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Distri­bu­cija ener­gije
    • Priključna tehnika
    • PE i N kleme vijčane i dodatna oprema
    • K140
    EAN
    4010330712111
    Pakovanje
    10 Komadi
    • PE i N kleme vijčane i dodatna oprema

    Sabirnica, mesing, 30mm, 2x10-2x16mm² K140

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Sabirnica, mesing, 30mm, 2x10-2x16mm²

    K140

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Elek­trična struja
    • Nazivna struja In
      60 A
    Arhi­tek­tura
    • Broj polova
      1
    Mate­ri­jali
    • Boja
      Bron­zana
    Veza
    • Presjek vijčanih klema
      2x 16 + 2x 10 mm²
    Dimen­zije
    • Širina
      30 mm

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da
    Bez halogena Da

    Certifikati i dokumenti

    PEP - Branch terminal,universZ,5p,2x25/2x16mm² (English)
    PDF
    364,84 kB
    REACH declaration K140
    PDF
    RoHS report K140
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika K140  | Hager

      Slika proizvoda K140

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda K140  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda K140

      Sabirnica, mesing, 30mm, 2x10-2x16mm²

      PDF
    • Uputstvo za instalaciju

      Slika Mounting instruction for brass terminal  | Hager

      Mounting instruction for brass terminal

      Kxxx / KMxxx

      PDF
      395,42 kB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Deklaracija o usklađenosti International 2023-12-14  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti International 2023-12-14

      PDF
      235,85 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2024-05-02  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2024-05-02

      PDF
      281,80 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      K148 - Sabirnica, mesing, 85mm, 7x10-6x16mm²
      K148
      Sabirnica, mesing, 85mm, 7x10-6x16mm²
    • 2
      UT92S - Metalna baza izolirana, sa dva klemna bloka, quickconnect, dužina 500 mm
      UT92S
      Metalna baza izolirana, sa dva klemna bloka, quickconnect, dužina 500 mm
    • 3
      UT91S - Metalna baza izolirana, sa jednim klemnim blokom, quickconnect, dužina 250 mm
      UT91S
      Metalna baza izolirana, sa jednim klemnim blokom, quickconnect, dužina 250 mm
    • 4
      KM11E - Klema, mesing, PE, 11 mjesta, zelena
      KM11E
      Klema, mesing, PE, 11 mjesta, zelena
    • 5
      K143 - Sabirnica, mesing, 67mm, 5x10-5x16mm²
      K143
      Sabirnica, mesing, 67mm, 5x10-5x16mm²

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina