Klema, mesing, PE, 11 mjesta, zelena • KM11E | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Katalog
  • Distri­bu­cija ener­gije
  • Priključna tehnika
  • PE i N kleme vijčane i dodatna oprema
  • KM11E

Klema, mesing, PE, 11 mjesta, zelena

KM11E

  • Distri­bu­cija ener­gije

Klema, mesing, PE, 11 mjesta, zelena KM11E

EAN
3250613831189
Pakovanje
20 Komadi
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Tehničke karakteristike

Dimen­zije
  • Širina
    5 mm
Elek­trična struja
  • Nazivna struja
    60 A
Arhi­tek­tura
  • Broj polova
    1

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da
Usklađeno sa REACH Da

Certifikati i dokumenti

REACH declaration KM11E (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration KM11E (english)
PDF
103,59 kB

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika KM11E  | Hager

    Slika proizvoda KM11E

  • Uputstvo za instalaciju

    Slika 6LE008262A_MOA_Messingklemmen_23_1107  | Hager

    6LE008262A_MOA_Messingklemmen_23_1107

    Uputstvo za instalaciju International 2023-06-19

    PDF
    395,42 kB
  • Deklaracija o usklađenosti

    Slika Deklaracija o usklađenosti International 2023-12-14  | Hager

    Deklaracija o usklađenosti International 2023-12-14

    PDF
    235,85 kB
    Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2024-05-02  | Hager

    Deklaracija o usklađenosti en-GB 2024-05-02

    PDF
    190,13 kB
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    K140 - Sabirnica, mesing, 30mm, 2x10-2x16mm²
    K140
    Sabirnica, mesing, 30mm, 2x10-2x16mm²
  • 2
    K142 - Sabirnica, mesing, 49mm, 4x10-3x16mm²
    K142
    Sabirnica, mesing, 49mm, 4x10-3x16mm²
  • 3
    K143 - Sabirnica, mesing, 67mm, 5x10-5x16mm²
    K143
    Sabirnica, mesing, 67mm, 5x10-5x16mm²
  • 4
    K144 - Sabirnica, mesing, 73mm, 6x10-5x16mm²
    K144
    Sabirnica, mesing, 73mm, 6x10-5x16mm²
  • 5
    K148 - Sabirnica, mesing, 85mm, 7x10-6x16mm²
    K148
    Sabirnica, mesing, 85mm, 7x10-6x16mm²

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina