Sabirnica, mesing, 30mm, 2x10-2x16mm² • K140 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Katalog
  • Distri­bu­cija ener­gije
  • Priključna tehnika
  • PE i N kleme vijčane i dodatna oprema
  • K140

Sabirnica, mesing, 30mm, 2x10-2x16mm²

K140

  • Distri­bu­cija ener­gije

Sabirnica, mesing, 30mm, 2x10-2x16mm² K140

EAN
4010330712111
Pakovanje
10 Komadi
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava
  • Dodaci
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Kompletirajte vaš sistem

Opcionalni dodaci

  • ‌Dodatna opre­ma/re­zervni dije­lovi za kleme 3 dostupni proizvodi

Kompletirajte vaš sistem

  • ‌Dodatna opre­ma/re­zervni dije­lovi za kleme
  • KZ012

    Nosač za mesing kleme, plava

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • KZ013

    Nosač za mesing kleme, zelena

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • KZ014

    Nosač za mesing kleme, smeđa

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

Tehničke karakteristike

Elek­trična struja
  • Nazivna struja
    60 A
Arhi­tek­tura
  • Broj polova
    1
Mate­ri­jali
  • Boja
    Bron­zana
Veza
  • Presjek vijčanih klema
    2x 16 + 2x 10 mm²
Dimen­zije
  • Dužina
    30 mm

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da
Usklađeno sa REACH Da
Bez halogena Da

Certifikati i dokumenti

REACH declaration K140 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration K140 (english)
PDF
103,59 kB

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika K140  | Hager

    Slika proizvoda K140

  • Uputstvo za instalaciju

    Slika 6LE008262A_MOA_Messingklemmen_23_1107  | Hager

    6LE008262A_MOA_Messingklemmen_23_1107

    Uputstvo za instalaciju International 2023-06-19

    PDF
    395,42 kB
  • Deklaracija o usklađenosti

    Slika Deklaracija o usklađenosti International 2023-12-14  | Hager

    Deklaracija o usklađenosti International 2023-12-14

    PDF
    235,85 kB
    Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2024-05-02  | Hager

    Deklaracija o usklađenosti en-GB 2024-05-02

    PDF
    190,13 kB
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    K142 - Sabirnica, mesing, 49mm, 4x10-3x16mm²
    K142
    Sabirnica, mesing, 49mm, 4x10-3x16mm²
  • 2
    K143 - Sabirnica, mesing, 67mm, 5x10-5x16mm²
    K143
    Sabirnica, mesing, 67mm, 5x10-5x16mm²
  • 3
    K144 - Sabirnica, mesing, 73mm, 6x10-5x16mm²
    K144
    Sabirnica, mesing, 73mm, 6x10-5x16mm²
  • 4
    K148 - Sabirnica, mesing, 85mm, 7x10-6x16mm²
    K148
    Sabirnica, mesing, 85mm, 7x10-6x16mm²
  • 5
    K151 - Sabirnica, mesing, 85mm, 1x25-5x10/16mm²
    K151
    Sabirnica, mesing, 85mm, 1x25-5x10/16mm²

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina