The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Distri­bu­cija ener­gije
    • Priključna tehnika
    • PE i N kleme vijčane i dodatna oprema
    • UT91S
    EAN
    3250616302358
    Pakovanje
    1 Komad
    • PE i N kleme vijčane i dodatna oprema

    Metalna baza izolirana, sa jednim klemnim blokom, quickconnect, dužina 250 mm UT91S

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Metalna baza izolirana, sa jednim klemnim blokom, quickconnect, dužina 250 mm

    UT91S

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Dimen­zije
    • Širina
      30 mm

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da
    Bez halogena Da

    Certifikati i dokumenti

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration UT91S
    PDF
    RoHS report UT91S
    PDF

    Downloadi

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda UT91S  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda UT91S

      Metalna baza izolirana, sa jednim klemnim blokom, quickconnect, dužina 250 mm

      PDF
    • Uputstvo za instalaciju

      Slika Montageanleitung QC Einzelmodul  | Hager

      Montageanleitung QC Einzelmodul

      Uputstvo za instalaciju International 2020-01-01

      PDF
      361,52 kB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-10-01  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-10-01

      PDF
      781,05 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-10-06  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-10-06

      PDF
      791,59 kB
    Više dokumentacije

    Rezervni dio

    Pogledajte više

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      K143 - Sabirnica, mesing, 67mm, 5x10-5x16mm²
      K143
      Sabirnica, mesing, 67mm, 5x10-5x16mm²
    • 2
      UT92S - Metalna baza izolirana, sa dva klemna bloka, quickconnect, dužina 500 mm
      UT92S
      Metalna baza izolirana, sa dva klemna bloka, quickconnect, dužina 500 mm
    • 3
      K148 - Sabirnica, mesing, 85mm, 7x10-6x16mm²
      K148
      Sabirnica, mesing, 85mm, 7x10-6x16mm²
    • 4
      KM11E - Klema, mesing, PE, 11 mjesta, zelena
      KM11E
      Klema, mesing, PE, 11 mjesta, zelena
    • 5
      KM25E - Klema, mesing, PE, 25 mjesta, zelena
      KM25E
      Klema, mesing, PE, 25 mjesta, zelena

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina