The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Glavne sklopke
    • Prek­lopne i rastavne sklopke
    • Dodaci za prek­lopne sklopke
    • HZ159
    EAN
    3250613361594
    Pakovanje
    1 Komad
    • Dodaci za prek­lopne sklopke

    Odlazni most 630A HZ159

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Odlazni most 630A

    HZ159

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Elek­trična struja
    • Nazivna struja In
      630 A
    Dimen­zije
    • Visina
      200 mm
    • Širina
      200 mm
    • Dubina
      300 mm

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da
    Bez halogena Da

    Certifikati i dokumenti

    REACH declaration HZ159
    PDF
    RoHS report HZ159
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika HZ159  | Hager

      Slika proizvoda HZ159

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda HZ159  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda HZ159

      Odlazni most 630A

      PDF
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Declaration  | Hager

      Declaration

      Deklaracija o usklađenosti International 2022-04-13

      PDF
      777,14 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti en-US 2026-07-14  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-US 2026-07-14

      PDF
      350,49 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      HZ160 - Pomoćni kontakt, 1k.o + 1k.z, za HI skolpke 125-630A
      HZ160
      Pomoćni kontakt, 1k.o + 1k.z, za HI skolpke 125-630A
    • 2
      HZC104 - Produžetak 320mm, za pogon sklopki 80-250A
      HZC104
      Produžetak 320mm, za pogon sklopki 80-250A
    • 3
      HZ158 - Odlazni most 400A
      HZ158
      Odlazni most 400A
    • 4
      HZC102 - Produžetak 320mm, za pogon sklopki 63-630A
      HZC102
      Produžetak 320mm, za pogon sklopki 63-630A
    • 5
      HZ160R - Pomoćni kontakt, 1k.o + 1k.z, HI63-125
      HZ160R
      Pomoćni kontakt, 1k.o + 1k.z, HI63-125

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina