The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Početna stranica
  • Katalog
  • Glavne sklopke
  • Učinski preki­dači
  • Dodatna oprema za učinske preki­dače
  • HYE032H
  • Glavne sklopke

Priključak sa poleđine h800-1000 4P HYE032H

EAN
3250613370435
Pakovanje
1 Komad
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava

Priključak sa poleđine h800-1000 4P

HYE032H

  • Dodaci
  • Tehničke karakteristike
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Kompletirajte vaš sistem

Kompatibilni proizvodi

  • Vezani proizvodi 2 dostupni proizvodi

Vezani proizvodi

  • HEE801H

    Učinski prekidač, h1000 4P 70kA 800A LSI

    0,00 €  / *
  • HNE801H

    Učinski prekidač, h1000 4P 50kA 800A LSI

    0,00 €  / *

Tehničke karakteristike

Arhi­tek­tura
  • Broj polova
    4

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika HYE032H  | Hager

    Slika proizvoda HYE032H

  • Product datasheet

    Slika Hager Product data sheet HYE032H  | Hager

    Hager Product data sheet HYE032H

    Priključak sa poleđine h800-1000 4P

    PDF
  • Uputstvo za instalaciju

    Slika Uputstvo za instalaciju International 2021-06-16  | Hager

    Uputstvo za instalaciju International 2021-06-16

    PDF
    7,89 MB
  • Deklaracija o usklađenosti

    Slika Declaration  | Hager

    Declaration

    Deklaracija o usklađenosti International 2022-06-20

    PDF
    329,36 kB
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    HXB031H - Zakretna ručica x250, montaža na vrata ormara
    HXB031H
    Zakretna ručica x250, montaža na vrata ormara
  • 2
    HXD039H - Element za zaključavanje, h400-1000
    HXD039H
    Element za zaključavanje, h400-1000
  • 3
    HYA021H - Zaštitni poklopac klema x160 3P, dugi
    HYA021H
    Zaštitni poklopac klema x160 3P, dugi
  • 4
    HYA023H - Zaštitni poklopac klema x160 3P, široki
    HYA023H
    Zaštitni poklopac klema x160 3P, široki
  • 5
    HYA028H - Zaštitni poklopac kavez klema x160 4P
    HYA028H
    Zaštitni poklopac kavez klema x160 4P

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina