![](https://hager.com/ba/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/bs_Latn_BA/images/loader-2.gif)
EAN
3250613116705
Pakovanje
1 Komad
na zahtjev
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Tehničke karakteristike
Uvjeti korištenja
-
Radna temperatura-25 - 70 °C
-
Temperatura skladištenja/transporta-35 - 70 °C
Povezivost
-
Sa bus sistemom KNX radioNe
Sigurnost
-
Zaštitna klasa IPIP20
Kapacitet
-
Broj modula2
Napon
-
Vrsta napajanjaDC
-
Radni napon24 - 24 V
Veza
-
Presjek digitalnog izlaza1,50 - 1,50 mm²
-
Presjek digitalnog ulaza1,50 - 1,50 mm²
Instalacija, montaža
-
Montiranje naDIN šina
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda HTC320H
-
Uputstvo za rukovanje
Uputstvo za rukovanje International 2020-09-21
PDF13,53 MB -
Uputstvo za instalaciju
Uputstvo za instalaciju zh-CN, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2017-09-07
PDF3,75 MB -
Dodatak proizvodu
Dodatak proizvodu International 2020-01-01
XLS273,00 kB -
Deklaracija o usklađenosti
Declaration
Deklaracija o usklađenosti International 2022-02-09
PDF727,19 kB
Više dokumentacije