Učinski prekidač, h400 4P 50kA 400A TM HND401U
EAN
3250613349479
Pakovanje
1 Komad
na zahtjev
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Artikal van proizvodnje: molimo kontaktirajte vašeg trgovca za upit o dostupnosti istog
Kompletirajte vaš sistem
Opcionalni dodaci
-
Podnaponski okidač 2 dostupni proizvodi -
Funkcije blokade/paralelnog pogona 1 dostupni proizvodi -
Poklopci/kape za plombiranje 4 dostupni proizvodi -
Blok pomoćnih kontakata 2 dostupni proizvodi -
Zakretne ručice 2 dostupni proizvodi -
Radni okidač 2 dostupni proizvodi
Kompletirajte vaš sistem
Tehničke karakteristike
Električna struja
-
Nazivna struja400 A
-
Nazivna krajnja kratkospojna prekidna moć Icu pri 400V AC IEC 60947-250 kA
-
Nazivna krajnja kratkospojna prekidna moć Icu pri 240V AC IEC 60947-285 kA
Arhitektura
-
Broj polova4
Frekvencija
-
Frekvencija50 - 60 Hz
Napon
-
Nazivni impulsni podnosivi napon Uimp8.000 V
-
Nazivni izolacijski napon Ui800 V
Funkcije
-
Zaštitna/trip jedinicaTM A/A
Glavne električne karakteristike
-
Trip vrijeme magnetne zaštite0 - 0 ms
Snaga
-
Ukupni gubitak snage pri IN75 W
Izdržljivost
-
Električna izdržljivost u broju ciklusa1.000
-
Broj mehaničkih operacija4.000
Sigurnost
-
Ingress Protection (IP) klasaIP4X
Uvjeti korištenja
-
Radna temperatura-25 - 70 °C
Veza
-
Presjek fleksibilnog vodiča35 - 240 mm²
-
Presjek krutog provodnika35 - 240 mm²
-
Vrsta priključka/utikačaKlema
Instalacija, montaža
-
Nazivni zatezni moment22 - 22 Nm
-
Položaj za montažu/spajanjePrednja strana
-
AT_ThermalProtectionKnobSetting0,63, 0,8, 1
Postavke
-
Raspon podešenja kratkotrajne zadrške otpuštanja pri kratkom spoju0 - 0 A
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda HND401U
-
Product datasheet
Hager Product data sheet HND401U
Tehnički list proizvoda hr-HR 2025-07-29
PDF -
Uputstvo za instalaciju
Uputstvo za instalaciju International 2021-06-07
PDF7,13 MB -
Deklaracija o usklađenosti
Declaration
Deklaracija o usklađenosti International 2022-06-21
PDF300,90 kB
Declaration
Deklaracija o usklađenosti International 2022-06-21
PDF286,44 kB
Više dokumentacije