The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Glavne sklopke
    • Učinski preki­dači
    • Dodatna oprema za učinske preki­dače
    • HYD024H
    EAN
    3250613370190
    Pakovanje
    1 Komad
    • Dodatna oprema za učinske preki­dače

    Zaštitni poklopac klema, h400-630 4P, prošireni HYD024H

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Zaštitni poklopac klema, h400-630 4P, prošireni

    HYD024H

    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da

    Certifikati i dokumenti

    REACH declaration HYD024H
    PDF
    RoHS report HYD024H
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika HYD024H  | Hager

      Slika proizvoda HYD024H

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda HYD024H  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda HYD024H

      Zaštitni poklopac klema, h400-630 4P, prošireni

      PDF
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Declaration  | Hager

      Declaration

      Deklaracija o usklađenosti International 2022-06-20

      PDF
      329,36 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti en-US 2026-07-14  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-US 2026-07-14

      PDF
      343,86 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      HYE032H - Priključak sa poleđine h800-1000 4P
      HYE032H
      Priključak sa poleđine h800-1000 4P
    • 2
      HXA021H - Pomoćni kontakt, 1NO + 1NC 250V AC, za h3/h3+ x160-P160-x250-P250-x630-P630
      HXA021H
      Pomoćni kontakt, 1k.o+1k.z 250V AC, x160-P160-x250-P250-x630-P630
    • 3
      HXC015H - Podnaponski okidač, 380-450V AC, h250-630
      HXC015H
      Podnaponski okidač, 380-450V AC, h250-630
    • 4
      HXA024H - Alarmni kontakt, 1NO + 1NC 250V AC, za h3/h3+ x160-P160-x250-P250-x630-P630
      HXA024H
      Alarmni kontakt, 1k.o+1k.z 250V AC, x160-P160-x250-P250-x630-P630
    • 5
      HXB030H - Zakretna ručica x250 montaža direktno na prekidač
      HXB030H
      Zakretna ručica x250 montaža direktno na prekidač

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina