The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Glavne sklopke
    • Prek­lopne i rastavne sklopke
    • Auto­matske prek­lopne sklopke do 1600 A
    • HIC406A
    EAN
    3250613191221
    Pakovanje
    1 Komad
    • Auto­matske prek­lopne sklopke do 1600 A

    Preklopna sklopka, automatska, 4x63A 400V HIC406A

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Preklopna sklopka, automatska, 4x63A 400V

    HIC406A

    • Dodaci
    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Kompletirajte vaš sistem

    Opcionalni dodaci

    • Pribor/re­zervni dije­lovi za nisko­na­ponsku tehno­lo­giju 1 dostupni proizvodi
    • Pomoćni kontakti 1 dostupni proizvodi

    Kompletirajte vaš sistem

    • Pribor/re­zervni dije­lovi za nisko­na­ponsku tehno­lo­giju
    • Pomoćni kontakti
    • HZI400

      Premosna šina 2x4P, 63-125A

      0,00 €  / *
    • HZI300

      Pomoćni kontakt 1NO+NC, 20-160A

      0,00 €  / *

    Tehničke karakteristike

    Napon
    • Nazivni radni napon Ue
      380 - 415 V
    Elek­trična struja
    • Nazivna struja In
      63 A
    • Nazivna uvjetna struja kratkog spoja Icc sa gl-gG osigu­ra­čima
      50 kA
    Snaga
    • Nazivna radna snaga pri 400 V AC AC1
      41.000 W
    Arhi­tek­tura
    • Broj polova
      4
    • Vrsta kons­truk­cije uređaja
      Fiksi­rano
    Kompa­ti­bil­nost
    • Prik­ladno za DIN šinu
      Da
    • Prik­ladno za distri­bu­tivni ormar
      Da
    Insta­la­cija, montaža
    • Monti­ranje na
      DIN šina, Montažna ploča

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da

    Certifikati i dokumenti

    REACH declaration HIC406A
    PDF
    RoHS report HIC406A
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika HIC406A  | Hager

      Slika proizvoda HIC406A

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda HIC406A  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda HIC406A

      Preklopna sklopka, automatska, 4x63A 400V

      PDF
    • Uputstvo za rukovanje

      Slika Uputstvo za rukovanje International 2021-01-19  | Hager

      Uputstvo za rukovanje International 2021-01-19

      PDF
      5,29 MB
    • Uputstvo za instalaciju

      Slika Uputstvo za instalaciju International 2018-11-23  | Hager

      Uputstvo za instalaciju International 2018-11-23

      PDF
      2,23 MB
      Slika Uputstvo za instalaciju International 2020-04-14  | Hager

      Uputstvo za instalaciju International 2020-04-14

      PDF
      1,89 MB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Declaration  | Hager

      Declaration

      Deklaracija o usklađenosti International 2022-04-13

      PDF
      573,94 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti en-US 2026-07-14  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-US 2026-07-14

      PDF
      288,71 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      HIC492G - Automatska preklopka, 1-0-2, 1600A, 4P
      HIC492G
      Automatska preklopka, 1-0-2, 1600A, 4P
    • 2
      HIC425G - Automatska preklopka, 1-0-2, 250A, 4P
      HIC425G
      Automatska preklopka, 1-0-2, 250A, 4P
    • 3
      HIC480G - Automatska preklopka, 1-0-2, 800A, 4P
      HIC480G
      Automatska preklopka, 1-0-2, 800A, 4P
    • 4
      HIB420M - Preklopna sklopka na motorni pogon, 4P 200A
      HIB420M
      Preklopna sklopka na motorni pogon, 4P 200A
    • 5
      HIC491G - Automatska preklopka, 1-0-2, 1250A, 4P
      HIC491G
      Automatska preklopka, 1-0-2, 1250A, 4P

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina