Učinski prekidač, h630 3P 70kA 630A LSI • HED630H | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Vaša lokacija je u sljedećoj zemlji : Sjedinjene Države
×
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
    witty punjači
    Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
    Saznajte više
    • Rješenja
    • Aplikacija naših rješenja
      • Distribucija energije
      • Upravljanje energijom
      • Upravljanje kablovima
      • Rješenja za sobe
      • Prekidači i utičnice
      • Pametni domovi
      • Pogledajte sve
      witty punjači
      Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
      Saznajte više
    • Za Vaš projekat
      • Porodična kuća
      • Kancelarije
      • Hotel
      • Trgovine
      • Višespratnice
      • Pogledajte sve
      witty punjači
      Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
      Saznajte više
    • Rješenja za vaš posao
      • Instalateri
      • Projektanti
      • Arhitekti
      • Izrada elektro ormara
      • Sistem integratori
      • Krajnji korisnici
      • Pogledajte sve
      witty punjači
      Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
      Saznajte više
    • Reference
      witty punjači
      Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
      Saznajte više
    • Pogledajte sve
  • Alati
    hagercad
    Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
    Otkrijte više
    • Alati
    • BIM (Building Information Modeling)
      hagercad
      Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
      Otkrijte više
    • Hagercad 6
      hagercad
      Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
      Otkrijte više
    • Pogledajte sve
  • Inspiracija i informacije
    Katalozi | Brošure
    Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
    Saznajte više
    • Inspiracija i informacije
    • Dokumentacija
      Katalozi | Brošure
      Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
      Saznajte više
    • Trening
      Katalozi | Brošure
      Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
      Saznajte više
    • Pogledajte sve
  • Podrška
    Kontakt formular
    Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
    Kontaktirajte nas
    • Podrška
    • Pitanja
      • witty punjači za električna vozila
      • Generalna, opšta pitanja
      • Pogledajte sve
      Kontakt formular
      Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
      Kontaktirajte nas
    • Pogledajte sve
  • O nama
    Naša priča
    Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
    Naš DNK
    • O nama
    • Vijesti
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Održivost
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Kontakt osobe
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Kontakt
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Newsletter
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Noviteti
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Pogledajte sve
  • Pogledajte sve kategorije
Account
  • Katalog
  • Glavne sklopke
  • Učinski preki­dači
  • Učinski preki­dači
  • HED630H
HED630H - Učinski prekidač, h630 3P 70kA 630A LSI
HED630H - Učinski prekidač, h630 3P 70kA 630A LSI

Učinski prekidač, h630 3P 70kA 630A LSI

HED630H

HED630H - Učinski prekidač, h630 3P 70kA 630A LSI
HED630H - Učinski prekidač, h630 3P 70kA 630A LSI
  • Glavne sklopke

Učinski prekidač, h630 3P 70kA 630A LSI HED630H

EAN
3250613349615
Pakovanje
1 Komad
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava
  • Dodaci
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Kompletirajte vaš sistem

Opcionalni dodaci

  • 14 dostupni proizvodi
  • Zakretne ručice 2 dostupni proizvodi
  • Element za zaklju­ča­vanje 1 dostupni proizvodi

Kompletirajte vaš sistem

  • Zakretne ručice
  • Element za zaklju­ča­vanje
  • HXC004H

    Naponski okidač, 200-240V AC, h250-1000

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • HXC005H

    Naponski okidač, 380-450V AC, h250-1000

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • HXC014H

    Podnaponski okidač, 200-240V AC, h250-630

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • HXC015H

    Podnaponski okidač, 380-450V AC, h250-630

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • HXC021H

    Pomoćni kontakt, 1k.o+1k.z 230V AC, x250-1600

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • HXC024H

    Alarmni kontakt, 1k.o+1k.z 230V AC, x250-1600

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • HXD030H

    Zakretna ručica h400-630, montaža direktno na prekidač

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • HXD031H

    Zakretna ručica h400-630, montaža na vrata ormara

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • HXD039H

    Element za zaključavanje, h400-1000

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • HXD042H

    Motorni pogon, h400-630 100-240V AC

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • HXD065H

    Paralelni pogon, h400-630, sa sajlom, set

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • HYD014H

    Produženi priključak, h630 3P, proširena

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • HYD033H

    Priključak sa poleđine h630 3P

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • HYD021H

    Zaštitni poklopac klema, h400-630 3P, dugi

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • HYD023H

    Zaštitni poklopac klema, h400-630 3P, prošireni

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • HYD025H

    Zaštitni poklopac klema, h400-630 3P, kratki

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • HYD027H

    Zaštitni poklopac kavez klema h400-630 3P

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • HXD030H

    Zakretna ručica h400-630, montaža direktno na prekidač

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • HXD031H

    Zakretna ručica h400-630, montaža na vrata ormara

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • HXD039H

    Element za zaključavanje, h400-1000

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

Tehničke karakteristike

Elek­trična struja
  • Nazivna struja
    630 A
  • Nazivna krajnja krat­kos­pojna prekidna moć Icu pri 230V AC IEC 60947-2
    100 kA
  • Nazivna krajnja krat­kos­pojna prekidna moć Icu pri 240V AC IEC 60947-2
    100 kA
  • Nazivna krajnja krat­kos­pojna prekidna moć Icu pri 400V AC IEC 60947-2
    70 kA
  • Nazivna krajnja krat­kos­pojna prekidna moć Icu pri 415V AC IEC 60947-2
    70 kA
  • Prekidna moć na 1-polu za AC 230 V IEC 60947-2
    60 kA
  • Prekidna moć na 1-polu za AC 400 V IEC 60947-2
    9 kA
Arhi­tek­tura
  • Broj polova
    3
  • Kontrol­ni/radni element
    Okretna prek­lopna tipka
  • Vrsta kons­truk­cije uređaja
    Fiksi­rano
Kapa­citet
  • Broj modula
    8
Okidanje
  • Odzivno vrijeme prilikom otva­ranja
    10 ms
  • AT_Mag­ne­tic­Pro­tec­ti­on­K­nob­Set­ting
    2,5, 5, 8
  • AT_Ran­ge­Mag­ne­ti­cA­djus­t­ment
    3500 A, 4410 A, 5600 A, 6300 A, 6300 A, 6300 A, 6300 A, 6300 A
  • AT_Ther­mal­Pro­tec­ti­on­K­nob­Set­ting
    0,4, 0,5, 0,63, 0,8, 0,9, 0,95, 1
Postavke
  • Raspon pode­šenja krat­ko­trajne zadrške otpu­štanja pri kratkom spoju
    0 - 0 A
Frek­ven­cija
  • Frek­ven­cija
    50 - 60 Hz
Insta­la­cija, montaža
  • Nazivni zatezni moment
    22 - 22 Nm
  • Položaj za monta­žu/s­pa­janje
    Prednja strana
Napon
  • Nazivni impulsni podno­sivi napon Uimp
    8.000 V
  • Nazivni izola­cijski napon Ui
    800 V
  • Nazivni radni napon Ue
    220 - 690 V
Funk­cije
  • Zaštit­na/­trip jedi­nica
    LSI
Glavne elek­trične karak­te­ris­tike
  • Trip vrijeme magnetne zaštite
    100 - 200 ms
Snaga
  • Ukupni gubitak snage pri IN
    120 W
  • Gubitak snage po polu na In
    40 W
Izdr­ž­lji­vost
  • Elek­trična izdr­ž­lji­vost u broju ciklusa
    1.000
  • Broj meha­ničkih opera­cija
    4.000
Oprema
  • Broj pomoćnih konta­kata kao izmje­nični kontakt
    0
  • Broj pomoćnih konta­kata kao NC kontakt
    0
  • Broj pomoćnih konta­kata kao NO kontakt
    0
Sigur­nost
  • Ingress Protec­tion (IP) klasa
    IP4X
Uvjeti kori­štenja
  • Radna tempe­ra­tura
    -25 - 70 °C
Veza
  • Presjek flek­si­bilnog vodiča
    35 - 240 mm²
  • Presjek krutog provod­nika
    35 - 240 mm²
  • Vrsta priključ­ka/u­ti­kača
    Klema
Kontrole i indi­ka­tori
  • Inte­grisan motorni pogon
    Ne
Kompa­ti­bil­nost
  • Prik­ladno za DIN šinu
    Ne
Napa­janje
  • Pozi­cija napa­janje
    Dvos­mjerno

Ekološka vrijednost

Certifikati i dokumenti

REACH declaration HED630H (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration HED630H (english)
PDF
103,59 kB

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika HED630H  | Hager

    Slika proizvoda HED630H

  • Uputstvo za instalaciju

    Slika Uputstvo za instalaciju International 2021-06-07  | Hager

    Uputstvo za instalaciju International 2021-06-07

    PDF
    7,13 MB
  • Deklaracija o usklađenosti

    Slika Declaration  | Hager

    Declaration

    Deklaracija o usklađenosti International 2022-06-21

    PDF
    195,99 kB
    Slika Declaration  | Hager

    Declaration

    Deklaracija o usklađenosti International 2022-06-27

    PDF
    300,00 kB
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    HDA025L - Učinski prekidač, X160 3P 18kA 25A, fiksna izvedba
    HDA025L
    Učinski prekidač, X160 3P 18kA 25A, fiksna izvedba
  • 2
    HDA026L - Učinski prekidač, X160 4P 18kA 25A, fiksna izvedba
    HDA026L
    Učinski prekidač, X160 4P 18kA 25A, fiksna izvedba
  • 3
    HDA040L - Učinski prekidač, X160 3P 18kA 40A, fiksna izvedba
    HDA040L
    Učinski prekidač, X160 3P 18kA 40A, fiksna izvedba
  • 4
    HDA041L - Učinski prekidač, X160 4P 18kA 40A, fiksna izvedba
    HDA041L
    Učinski prekidač, X160 4P 18kA 40A, fiksna izvedba
  • 5
    HDA050L - Učinski prekidač, X160 3P 18kA 50A, fiksna izvedba
    HDA050L
    Učinski prekidač, X160 3P 18kA 50A, fiksna izvedba

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina