FID-blok, elektronski, x250 4P 250A, Idn podesiv, vremenska zadrška HBB251H
na zahtjev
Kompletirajte vaš sistem
Opcionalni dodaci
-
Funkcije povezivanja 1 dostupni proizvodi
Kompletirajte vaš sistem
Tehničke karakteristike
Električna struja
-
Nazivna struja250 A
-
Nazivna rezidualna radna struja Idn30 mA, 100 mA, 300 mA, 1000 mA, 3000 mA, 6000 mA
Arhitektura
-
Broj polova4
Sigurnost
-
Vrsta rezidualne strujeA HI
Napon
-
Nazivni izolacijski napon Ui500 V
-
Nazivni impulsni podnosivi napon Uimp6.000 V
Veza
-
Presjek vijčanog ulaza i izlaza, za masivne vodiče35 - 185 mm²
-
Presjek ulaza i izlaza sa vijcima, za fleksibilne vodiče35 - 150 mm²
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda HBB251H
-
Product datasheet
Hager Product data sheet HBB251H
FID-blok, elektronski, x250 4P 250A, Idn podesiv, vremenska zadrška
PDF -
Uputstvo za instalaciju
Uputstvo za instalaciju fr-FR, en-GB, de-DE, it-IT, es-ES, nl-NL, pt-PT, nn-NO, el-GR, pl-PL, ru-RU 2024-01-05
PDF6,00 MB -
Deklaracija o usklađenosti
Declaration
Deklaracija o usklađenosti International 2022-08-08
PDF1,16 MB
Više dokumentacije