The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Glavne sklopke
    • Učinski preki­dači
    • Učinski preki­dači
    • HBB251H
    EAN
    3250613121143
    Pakovanje
    1 Komad
    • Učinski preki­dači

    FID-blok, elektronski, x250 4P 250A, Idn podesiv, vremenska zadrška HBB251H

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava
    Cijena
    na zahtjev

    FID-blok, elektronski, x250 4P 250A, Idn podesiv, vremenska zadrška

    HBB251H

    • Dodaci
    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Kompletirajte vaš sistem

    Opcionalni dodaci

    • Funk­cije pove­zi­vanja 1 dostupni proizvodi

    Kompletirajte vaš sistem

    • Funk­cije pove­zi­vanja
    • HYB002H

      Stezaljka, za kućište x250 4P, Al/Cu

      0,00 €  / *

    Tehničke karakteristike

    Elek­trična struja
    • Nazivna struja
      250 A
    • Nazivna rezi­du­alna radna struja Idn
      30 mA, 100 mA, 300 mA, 1000 mA, 3000 mA, 6000 mA
    Arhi­tek­tura
    • Broj polova
      4
    Sigur­nost
    • Vrsta rezi­du­alne struje
      A HI
    Napon
    • Nazivni izola­cijski napon Ui
      500 V
    • Nazivni impulsni podno­sivi napon Uimp
      6.000 V
    Veza
    • Presjek vijčanog ulaza i izlaza, za masivne vodiče
      35 - 185 mm²
    • Presjek ulaza i izlaza sa vijcima, za flek­si­bilne vodiče
      35 - 150 mm²

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da

    Certifikati i dokumenti

    REACH declaration HBB251H
    PDF
    RoHS report HBB251H
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika HBB251H  | Hager

      Slika proizvoda HBB251H

    • Product datasheet

      Slika Hager Product data sheet HBB251H  | Hager

      Hager Product data sheet HBB251H

      FID-blok, elektronski, x250 4P 250A, Idn podesiv, vremenska zadrška

      PDF
    • Uputstvo za instalaciju

      Slika Uputstvo za instalaciju fr-FR, en-GB, de-DE, it-IT, es-ES, nl-NL, pt-PT, nn-NO, el-GR, pl-PL, ru-RU 2024-01-05  | Hager

      Uputstvo za instalaciju fr-FR, en-GB, de-DE, it-IT, es-ES, nl-NL, pt-PT, nn-NO, el-GR, pl-PL, ru-RU 2024-01-05

      PDF
      6,00 MB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Declaration  | Hager

      Declaration

      Deklaracija o usklađenosti International 2022-08-08

      PDF
      1,16 MB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      HDA100L - Učinski prekidač, x160 3-polni 18kA 100A, fiksna izvedba
      HDA100L
      Učinski prekidač, X160 3P 18kA 100A, fiksna izvedba
    • 2
      HDA051L - Učinski prekidač, x160 4-polni 18kA 50A, fiksna izvedba
      HDA051L
      Učinski prekidač, X160 4P 18kA 50A, fiksna izvedba
    • 3
      HDA041L - Učinski prekidač, x160 4-polni 18kA 40A, fiksna izvedba
      HDA041L
      Učinski prekidač, X160 4P 18kA 40A, fiksna izvedba
    • 4
      HDA026L - Učinski prekidač, x160 4-polni 18kA 25A, fiksna izvedba
      HDA026L
      Učinski prekidač, X160 4P 18kA 25A, fiksna izvedba
    • 5
      HDA063L - Učinski prekidač, x160 3-polni 18kA 63A, fiksna izvedba
      HDA063L
      Učinski prekidač, X160 3P 18kA 63A, fiksna izvedba

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina