The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Uprav­ljanje kablo­vima i sobni priključni sistemi
    • Rješenja za ormare
    • Plas­tični, bezha­lo­geni perfo­ri­rani kanali
    • HA740040
    Bezhalogeni perforirani kanal HA7 (širina proreza/perforacije 6 mm), dimenzija 40 x 40 mm (1 komad - 2 metra), izrađen od termoplastike (PC-ABS) u svijetlosivoj boji (RAL7035).
    EAN
    4012740199148
    Pakovanje
    50 Metri
    • Plas­tični, bezha­lo­geni perfo­ri­rani kanali

    Bezhalogeni perforirani kanal HA7 40 x 40 mm, svijetlosiva HA740040

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Bezhalogeni perforirani kanal HA7 40 x 40 mm, svijetlosiva

    HA740040

    • Dodaci
    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Kompletirajte vaš sistem

    Opcionalni dodaci

    • Držač kablova za sisteme perfo­ri­ranih kanala 1 dostupni proizvodi
    • Makaze za rezanje kanala 1 dostupni proizvodi

    Kompletirajte vaš sistem

    • Držač kablova za sisteme perfo­ri­ranih kanala
    • Makaze za rezanje kanala
    • BA7CLIP

      Klip za kablove, BA7/HA7, za širinu 40 mm, siva

      0,00 €  / *
    • L5561

      Makaze za kanal, dužina rezanja 85mm

      0,00 €  / *

    Tehničke karakteristike

    Dimen­zije
    • Visina
      40 mm
    • Širina
      40 mm
    • Dužina
      2.000 mm
    • Širina proreza
      6 mm
    • Širina utora/s­lota
      6,50 mm
    • Unutrašnji presjek
      1.018 - 1.018 mm²
    Oprema
    • Poklopac je u opsegu ispo­ruke
      Da
    Mate­ri­jali
    • Mate­rijal
      PC-ABS
    • Boja
      Svijetlo siva
    • RAL kod
      7035
    Funk­cije
    • Samo­ga­sivo
      Da
    Stan­dardi
    • Klasa zapa­lji­vosti prema UL94
      V0
    Sigur­nost
    • Klasa otpor­nosti na vatru
      M1
    Arhi­tek­tura
    • Flek­si­bilno
      Ne
    Konfi­gu­ra­cija
    • Bočni zid
      Perfo­ri­rano
    Pove­zi­vost
    • Vrsta montaže
      Montaža vijcima, Montaža zako­vi­cama
    Insta­la­cija, montaža
    • Monti­ranje na
      Montažna ploča
    Elek­trična struja
    • Je li curenje stabilno
      Da
    Uvjeti kori­štenja
    • Radna tempe­ra­tura
      -5 - 90 °C

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da
    Bez halogena Da

    Certifikati i dokumenti

    PEP dokument International 2022-01-10
    PDF
    221,80 kB
    REACH declaration HA740040
    PDF
    RoHS report HA740040
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika HA740040  | Hager

      Slika proizvoda HA740040

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda HA740040  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda HA740040

      Perforirani kanal HA7, bezhalogeni, 40x40 mm, svijetlosiva

      PDF
    • STEP dokumenti

      Slika Step Model HA740040  | Hager

      Step Model HA740040

      STEP dokumenti International 2026-04-15

      STP
      1,41 MB
    • Tehnički list proizvoda

      Slika Product sheet for slotted trunking system HA7 in English  | Hager

      Product sheet for slotted trunking system HA7 in English

      Tehnički list proizvoda en-GB 2018-06-07

      PDF
      380,09 kB
      Slika Product sheet for slotted trunking system HA7 in German  | Hager

      Product sheet for slotted trunking system HA7 in German

      Tehnički list proizvoda de-DE 2018-06-07

      PDF
      379,83 kB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-08-07  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-08-07

      PDF
      303,50 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      HA780060 - Bezhalogeni perforirani kanal HA7 80 x 60 mm, svijetlosiva
      HA780060
      Perforirani kanal HA7, bezhalogeni, 80x60 mm, svijetlosiva
    • 2
      HA7100060 - Bezhalogeni perforirani kanal HA7 100 x 60 mm, svijetlosiva
      HA7100060
      Perforirani kanal HA7, bezhalogeni, 100x60 mm, svijetlosiva
    • 3
      HA7100100 - Bezhalogeni perforirani kanal HA7 100 x 100 mm, svijetlosiva
      HA7100100
      Perforirani kanal HA7, bezhalogeni, 100x100 mm, svijetlosiva
    • 4
      HA7100080 - Bezhalogeni perforirani kanal HA7 100 x 80 mm, svijetlosiva
      HA7100080
      Perforirani kanal HA7, bezhalogeni, 100x80 mm, svijetlosiva
    • 5
      HA780040 - Bezhalogeni perforirani kanal HA7 80 x 40 mm, svijetlosiva
      HA780040
      Perforirani kanal HA7, bezhalogeni, 80x40 mm, svijetlosiva

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina