The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Početna stranica
  • Katalog
  • Uprav­ljanje kablo­vima i sobni priključni sistemi
  • Insta­la­cija uređaja
  • Kutije za montažu uređaja, modu­larni okviri i srednji element
  • GV1209016
  • Uprav­ljanje kablo­vima i sobni priključni sistemi

Spojni element, za okvir, poklopac 120 mm, prometna bijela GV1209016

EAN
4012740993340
Pakovanje
1 Komad
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava

Spojni element, za okvir, poklopac 120 mm, prometna bijela

GV1209016

  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Tehničke karakteristike

Dimen­zije
  • Dužina
    10 mm
  • Širina poklopca
    120 mm
Konfi­gu­ra­cija
  • Vrsta uređaja (fabrički izrezan poklopac za kanale)
    /Raz­djelnik
  • Prek­la­panje
    Ne
Pribor
  • Ima polje za ozna­ča­vanje
    Ne
Mate­ri­jali
  • Mate­rijal
    Akri­lo­ni­tril buta­dien stiren (ABS)
  • Obrada
    Neobra­đeno
  • Boja
    Prometna bijela
  • RAL kod
    9016
Sigur­nost
  • Otpor­nost na udarce IK
    IK07
Oprema
  • Sa zaštitnim filmom
    Ne

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da
REACh-bez SVHC Da
Bez halogena Da

Certifikati i dokumenti

PEP dokument International 2022-08-10
PDF
218,04 kB
Hager REACH declaration GV1209016
PDF
Hager RoHS report GV1209016
PDF

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika GV1209016  | Hager

    Slika proizvoda GV1209016

  • Product datasheet

    Slika Hager Product data sheet GV1209016  | Hager

    Hager Product data sheet GV1209016

    Spojni element, za okvir, poklopac 120 mm, prometna bijela

    PDF
  • Deklaracija o usklađenosti

    Slika EU-Declaration BR_BRA_BRS T016A DE_EN 25072019  | Hager

    EU-Declaration BR_BRA_BRS T016A DE_EN 25072019

    Deklaracija o usklađenosti International 2019-08-23

    PDF
    42,74 kB
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    2
  • 1
    GV1009016 - Spojni element, za okvir, poklopac 100 mm, prometna bijela
    GV1009016
    Spojni element, za okvir, poklopac 100 mm, prometna bijela
  • 2
    GV0809016 - Spojni element, za okvir, poklopac 80 mm, prometna bijela
    GV0809016
    Spojni element, za okvir, poklopac 80 mm, prometna bijela

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina