The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Uprav­ljanje kablo­vima i sobni priključni sistemi
    • Insta­la­cija uređaja
    • Utič­nice za kanale, modu­larne ploče i pribor za spajanje
    • GV0809016
    EAN
    4012740993326
    Pakovanje
    1 Komad
    • Utič­nice za kanale, modu­larne ploče i pribor za spajanje
    • Kutije za montažu uređaja, modu­larni okviri i srednji element
    • Vidjeti više

    Spojni element, za okvir, poklopac 80 mm, prometna bijela GV0809016

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Spojni element, za okvir, poklopac 80 mm, prometna bijela

    GV0809016

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Dimen­zije
    • Dužina
      10 mm
    • Širina poklopca
      80 mm
    Konfi­gu­ra­cija
    • Vrsta uređaja (fabrički izrezan poklopac za kanale)
      /Raz­djelnik
    • Prek­la­panje
      Ne
    Pribor
    • Ima polje za ozna­ča­vanje
      Ne
    Mate­ri­jali
    • Mate­rijal
      Akri­lo­ni­tril buta­dien stiren (ABS)
    • Obrada
      Neobra­đeno
    • Boja
      Prometna bijela
    • RAL kod
      9016
    Sigur­nost
    • Otpor­nost na udarce IK
      IK07
    Oprema
    • Sa zaštitnim filmom
      Ne

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da
    Bez halogena Da

    Certifikati i dokumenti

    PEP dokument International 2022-08-10
    PDF
    218,04 kB
    REACH declaration GV0809016
    PDF
    RoHS report GV0809016
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika GV0809016  | Hager

      Slika proizvoda GV0809016

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda GV0809016  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda GV0809016

      Spojni element, za okvir, poklopac 80 mm, prometna bijela

      PDF
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      2
    • 1
      GV1009016 - Spojni element, za okvir, poklopac 100 mm, prometna bijela
      GV1009016
      Spojni element, za okvir, poklopac 100 mm, prometna bijela
    • 2
      GV1209016 - Spojni element, za okvir, poklopac 120 mm, prometna bijela
      GV1209016
      Spojni element, za okvir, poklopac 120 mm, prometna bijela

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina