The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Uprav­ljanje kablo­vima i sobni priključni sistemi
    • Rješenja zidnih kanala za komer­ci­jalne objekte
    • GBA-GBD - nosači uređaja za para­petne kanale PVC + ALU
    • GT452ALU
    EAN
    4012740213967
    Pakovanje
    1 Komad
    • GBA-GBD - nosači uređaja za para­petne kanale PVC + ALU

    Nosač za ugradnju 45x45 uređaja, 2-struki, aluminij GT452ALU

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Nosač za ugradnju 45x45 uređaja, 2-struki, aluminij

    GT452ALU

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Konfi­gu­ra­cija
    • Prek­la­panje
      Da
    Pribor
    • Ima polje za ozna­ča­vanje
      Ne
    Mate­ri­jali
    • Mate­rijal
      PC-ABS
    • Obrada
      Laki­rano
    • Boja
      Aluminij
    • RAL kod
      9006
    Oprema
    • Sa zaštitnim filmom
      Ne

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da
    Bez halogena Da

    Certifikati i dokumenti

    REACH declaration GT452ALU
    PDF
    Hager RoHS report GT452ALU
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika GT452ALU  | Hager

      Slika proizvoda GT452ALU

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda GT452ALU  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda GT452ALU

      Nosač za ugradnju 45x45 uređaja, 2-struki, aluminij

      PDF
    • DXF dokumenti

      Slika DXF dokumenti International 2023-01-12  | Hager

      DXF dokumenti International 2023-01-12

      DXF
      57,05 kB
    • STEP dokumenti

      Slika STEP dokumenti International 2026-04-15  | Hager

      STEP dokumenti International 2026-04-15

      STP
      3,26 MB
    • Tehnički crtež

      Slika Product drawing  | Hager

      Product drawing

      Crtež proizvoda International 2023-01-12

      PDF
      32,82 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      GT4529011 - Nosač za ugradnju 45x45 uređaja, 2-struki, crna
      GT4529011
      Nosač za ugradnju 45x45 uređaja, 2-struki, crna
    • 2
      GT4519011 - Nosač za ugradnju 45x45 uređaja, 1-struki, crna
      GT4519011
      Nosač za ugradnju 45x45 uređaja, 1-struki, crna
    • 3
      GT4539016 - Nosač za ugradnju, 3-struki, 45x45, prometna bijela
      GT4539016
      Nosač za ugradnju, 3-struki, 45x45, prometna bijela
    • 4
      GT4519016 - Nosač za ugradnju 45x45 uređaja, 1-struki, prometna bijela
      GT4519016
      Nosač za ugradnju 45x45 uređaja, 1-struki, prometna bijela
    • 5
      GT4539011 - Nosač za ugradnju 45x45 uređaja, 3-struki, crna
      GT4539011
      Nosač za ugradnju 45x45 uređaja, 3-struki, crna

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina