Nosač za ugradnju 45x45, 2-str, crna • GT4529011 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Katalog
  • Uprav­ljanje kablo­vima i sobni priključni sistemi
  • Rješenja zidnih kanala za komer­ci­jalne objekte
  • GBA-GBD - nosači uređaja za para­petne kanale PVC + ALU
  • GT4529011

Nosač za ugradnju 45x45 uređaja, 2-struki, crna

GT4529011

  • Uprav­ljanje kablo­vima i sobni priključni sistemi

Nosač za ugradnju 45x45 uređaja, 2-struki, crna GT4529011

EAN
4012740213936
Pakovanje
1 Komad
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Tehničke karakteristike

Konfi­gu­ra­cija
  • Prek­la­panje
    Da
Pribor
  • Ima polje za ozna­ča­vanje
    Ne
Mate­ri­jali
  • Mate­rijal
    PC-ABS
  • Obrada
    Neobra­đeno
  • Boja
    Grafitna crna
  • RAL kod
    9011
Oprema
  • Sa zaštitnim filmom
    Ne

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da
Usklađeno sa REACH Da
Bez halogena Da

Certifikati i dokumenti

REACH declaration GT4529011 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration GT4529011 (english)
PDF
103,59 kB

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika GT4529011  | Hager

    Slika proizvoda GT4529011

  • DXF dokumenti

    Slika DXF files International 2023-01-12  | Hager

    DXF files International 2023-01-12

    DXF
    57,05 kB
  • STEP dokumenti

    Slika STEP files International 2023-01-12  | Hager

    STEP files International 2023-01-12

    STP
    3,26 MB
  • Crtež proizvoda

    Slika Product drawing  | Hager

    Product drawing

    Crtež proizvoda International 2023-01-12

    PDF
    32,82 kB
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    GT4519011 - Nosač za ugradnju 45x45 uređaja, 1-struki, crna
    GT4519011
    Nosač za ugradnju 45x45 uređaja, 1-struki, crna
  • 2
    GT4519016 - Nosač za ugradnju 45x45 uređaja, 1-struki, prometna bijela
    GT4519016
    Nosač za ugradnju 45x45 uređaja, 1-struki, prometna bijela
  • 3
    GT451ALU - Nosač za ugradnju 45x45 uređaja, 1-struki, aluminij
    GT451ALU
    Nosač za ugradnju 45x45 uređaja, 1-struki, aluminij
  • 4
    GT452ALU - Nosač za ugradnju 45x45 uređaja, 2-struki, aluminij
    GT452ALU
    Nosač za ugradnju 45x45 uređaja, 2-struki, aluminij
  • 5
    GT4539011 - Nosač za ugradnju 45x45 uređaja, 3-struki, crna
    GT4539011
    Nosač za ugradnju 45x45 uređaja, 3-struki, crna

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina