The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Uprav­ljanje kablo­vima i sobni priključni sistemi
    • Rješenja zidnih kanala za komer­ci­jalne objekte
    • GBA-GBD - para­petni kanali PVC + ALU
    • GBD5008509011
    Parapetni kanal GBD, dimenzija 56 x 85 mm (1 komad - 2 metra), izrađen od polivinilklorida (PVC) u grafitnoj crnoj boji (RAL9011). Zaštita IK07, IP40. Mehanizmi, jezgra i utičnice 45 x 45 mm gallery programa prekidača se mogu direktno uklapati u GBA i GBD parapetne kanale.
    EAN
    4012740856287
    Pakovanje
    16 Metri
    • GBA-GBD - para­petni kanali PVC + ALU

    Parapetni kanal GBD, 50 x 85 mm, grafitna crna GBD5008509011

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Parapetni kanal GBD, 50 x 85 mm, grafitna crna

    GBD5008509011

    • Dodaci
    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Kompletirajte vaš sistem

    Opcionalni dodaci

  • Pogledajte više (8)
    • Pregrada za zidne kanale 1 dostupni proizvodi
    • Spojni element za zidn­ka­nale 1 dostupni proizvodi
    • Spojni poklopac za zidne kanale 1 dostupni proizvodi
    • Vanjski ugao za kanale 1 dostupni proizvodi
    • Unutrašnji ugao za kanale 1 dostupni proizvodi
    • Ravni ugao za zidne kanale 1 dostupni proizvodi

    Kompletirajte vaš sistem

    • Pregrada za zidne kanale
    • Spojni element za zidn­ka­nale
    • Spojni poklopac za zidne kanale
    • Vanjski ugao za kanale
    • Unutrašnji ugao za kanale
    • Ravni ugao za zidne kanale
    • Završni element za kanale
    • T komad za zidne kanale
    • GBD50P

      Pregrada/particija za GBD(A), bijela

      0,00 €  / *
    • GBD500859

      Spojni par, GBD 60x85mm

      0,00 €  / *
    • GBDCLIP9011

      Poklopac spoja, GBD, crna

      0,00 €  / *
    • GBD5008539011

      Vanjski ugao, GBD 50x85, crna

      0,00 €  / *
    • GBD5008549011

      Unutrašnji ugao, GBD 50x85, crna

      0,00 €  / *
    • GBD5008559011

      Ravni ugao, GBD 50x85, crna

      0,00 €  / *
    • GBD5008569011

      Završni element, GBD 50x85, crna

      0,00 €  / *
    • GBD5008589011

      T-komad, GBD 50x85, crna

      0,00 €  / *

    Tehničke karakteristike

    Dimen­zije
    • Visina
      56 mm
    • Širina
      85 mm
    • Dužina
      2.000 mm
    • Unutrašnji presjek
      4.500 - 4.500 mm²
    Poklo­pac, vrata
    • Broj poklo­paca koji se mogu monti­rati
      1
    • Širina poklopca 1
      45 mm
    • Širina poklopca 2
      0
    • Širina poklopca 3
      0
    Kapa­citet
    • Maks. broj kablova (Ø11mm, 50% napu­njeno, sa uređa­jima)
      14
    • Maks. broj kablova (Ø11mm, 50% ispu­njeno, bez uređaja)
      20
    Kompa­ti­bil­nost
    • Format kompa­ti­bilan s insta­la­cijom uređaja
      47 x 45 mm
    Insta­la­cija, montaža
    • Perfo­ra­cija osnove
      Da
    Mate­ri­jali
    • Mate­rijal
      Poli­vi­nil­k­lorid (PVC)
    • Obrada
      Neobra­đeno
    • Boja
      Grafitna crna
    • RAL kod
      9011
    Sigur­nost
    • Otpor­nost na udarce IK
      IK07
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP40
    Uvjeti kori­štenja
    • Radna tempe­ra­tura
      -5 - 60 °C
    Pove­zi­vost
    • Spoj­nica kanala
      Spoj­nice kao zaseban artikal
    Oprema
    • Držač kabla je sastavni dio seta
      Ne
    • Broj držača kablova po metru
      0
    • Sa zaštitnim filmom
      Da

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da

    Certifikati i dokumenti

    PEP - Installation trunking systems BR, BRN and GBD (English )
    PDF
    262,95 kB
    PEP - Installation trunking systems BR, BRN and GBD (English)
    PDF
    430,54 kB
    REACH declaration GBD5008509011
    PDF
    RoHS report GBD5008509011
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika GBD5008509011  | Hager

      Slika proizvoda GBD5008509011

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda GBD5008509011  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda GBD5008509011

      Parapetni kanal GBD, 50x85, crna

      PDF
    • Dodatak proizvodu

      Slika Dodatak proizvodu en-GB 2025-07-21  | Hager

      Dodatak proizvodu en-GB 2025-07-21

      PDF
      193,51 kB
    • Licenca proizvoda

      Slika Product_Licence_NF004_1077_GBD  | Hager

      Product_Licence_NF004_1077_GBD

      Licenca proizvoda International 2021-02-12

      PDF
      1,16 MB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Declaration  | Hager

      Declaration

      Deklaracija o usklađenosti International 2017-01-13

      PDF
      24,92 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-08-07  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-08-07

      PDF
      325,77 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      GBD5008509016 - Parapetni kanal GBD, 50 x 85 mm, prometna bijela
      GBD5008509016
      Parapetni kanal GBD, 50x85, prometna bijela
    • 2
      GBD500855ALU - Ravni ugao za parapetni kanal GBA 50 x 85 mm, boja aluminija
      GBD500855ALU
      Ravni ugao, GBD 50x85, aluminij
    • 3
      GBD5016139016 - Vanjski ugao za parapetni kanal GBD 50 x 160 mm, prometna bijela
      GBD5016139016
      Vanjski ugao, GBD 50x160, prometna bijela
    • 4
      GBA500851ALU - Osnova parapetnog kanala GBA, 50x85 mm, aluminij, eloksiran
      GBA500851ALU
      Osnova kanala GBA, 50x85 mm, aluminij, eloksiran
    • 5
      GBD5008549011 - Unutrašnji ugao za parapetni kanal GBD 50 x 85 mm, grafitna crna
      GBD5008549011
      Unutrašnji ugao, GBD 50x85, crna

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina