The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Početna stranica
  • Katalog
  • Uprav­ljanje kablo­vima i sobni priključni sistemi
  • Rješenja zidnih kanala za komer­ci­jalne objekte
  • GBA-GBD - para­petni kanali PVC + ALU
  • GBD5008509011
  • Uprav­ljanje kablo­vima i sobni priključni sistemi

Parapetni kanal GBD, 50 x 85 mm, grafitna crna GBD5008509011

Parapetni kanal GBD, dimenzija 56 x 85 mm (1 komad - 2 metra), izrađen od polivinilklorida (PVC) u grafitnoj crnoj boji (RAL9011). Zaštita IK07, IP40. Mehanizmi, jezgra i utičnice 45 x 45 mm gallery programa prekidača se mogu direktno uklapati u GBA i GBD parapetne kanale.
EAN
4012740856287
Pakovanje
16 Metri
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava

Parapetni kanal GBD, 50 x 85 mm, grafitna crna

GBD5008509011

  • Dodaci
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Kompletirajte vaš sistem

Opcionalni dodaci

  • Pogledajte više (8)
    • Pregrada za zidne kanale 1 dostupni proizvodi
    • Spojni element za zidn­ka­nale 1 dostupni proizvodi
    • Spojni poklopac za zidne kanale 1 dostupni proizvodi
    • Vanjski ugao za kanale 1 dostupni proizvodi
    • Unutrašnji ugao za kanale 1 dostupni proizvodi
    • Ravni ugao za zidne kanale 1 dostupni proizvodi

    Kompletirajte vaš sistem

    • Pregrada za zidne kanale
    • Spojni element za zidn­ka­nale
    • Spojni poklopac za zidne kanale
    • Vanjski ugao za kanale
    • Unutrašnji ugao za kanale
    • Ravni ugao za zidne kanale
    • Završni element za kanale
    • T komad za zidne kanale
    • GBD50P

      Pregrada/particija za GBD(A), bijela

      0,00 €  / *
    • GBD500859

      Spojni par, GBD 60x85mm

      0,00 €  / *
    • GBDCLIP9011

      Poklopac spoja, GBD, crna

      0,00 €  / *
    • GBD5008539011

      Vanjski ugao, GBD 50x85, crna

      0,00 €  / *
    • GBD5008549011

      Unutrašnji ugao, GBD 50x85, crna

      0,00 €  / *
    • GBD5008559011

      Ravni ugao, GBD 50x85, crna

      0,00 €  / *
    • GBD5008569011

      Završni element, GBD 50x85, crna

      0,00 €  / *
    • GBD5008589011

      T-komad, GBD 50x85, crna

      0,00 €  / *

    Tehničke karakteristike

    Dimen­zije
    • Visina
      56 mm
    • Širina
      85 mm
    • Dužina
      2.000 mm
    • Unutrašnji presjek
      4.500 - 4.500 mm²
    Poklo­pac, vrata
    • Broj poklo­paca koji se mogu monti­rati
      1
    • Širina poklopca 1
      45 mm
    • Širina poklopca 2
      0
    • Širina poklopca 3
      0
    Kapa­citet
    • Maks. broj kablova (Ø11mm, 50% napu­njeno, sa uređa­jima)
      14
    • Maks. broj kablova (Ø11mm, 50% ispu­njeno, bez uređaja)
      20
    Kompa­ti­bil­nost
    • Format kompa­ti­bilan s insta­la­cijom uređaja
      47 x 45 mm
    Insta­la­cija, montaža
    • Perfo­ra­cija osnove
      Da
    Mate­ri­jali
    • Mate­rijal
      Poli­vi­nil­k­lorid (PVC)
    • Obrada
      Neobra­đeno
    • Boja
      Grafitna crna
    • RAL kod
      9011
    Sigur­nost
    • Otpor­nost na udarce IK
      IK07
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP40
    Uvjeti kori­štenja
    • Radna tempe­ra­tura
      -5 - 60 °C
    Pove­zi­vost
    • Spoj­nica kanala
      Spoj­nice kao zaseban artikal
    Oprema
    • Držač kabla je sastavni dio seta
      Ne
    • Broj držača kablova po metru
      0
    • Sa zaštitnim filmom
      Da

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da

    Certifikati i dokumenti

    PEP dokument en-GB 2025-12-15
    PDF
    430,54 kB
    Hager REACH declaration GBD5008509011
    PDF
    Hager RoHS report GBD5008509011
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika GBD5008509011  | Hager

      Slika proizvoda GBD5008509011

    • Product datasheet

      Slika Hager Product data sheet GBD5008509011  | Hager

      Hager Product data sheet GBD5008509011

      Parapetni kanal GBD, 50x85, crna

      PDF
    • Dodatak proizvodu

      Slika Dodatak proizvodu en-GB 2025-07-21  | Hager

      Dodatak proizvodu en-GB 2025-07-21

      PDF
      193,51 kB
    • Licenca proizvoda

      Slika Product_Licence_NF004_1077_GBD  | Hager

      Product_Licence_NF004_1077_GBD

      Licenca proizvoda International 2021-02-12

      PDF
      1,16 MB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Declaration  | Hager

      Declaration

      Deklaracija o usklađenosti International 2017-01-13

      PDF
      24,92 kB
      Slika EU-Declaration GBD T043A FR_EN 26072019  | Hager

      EU-Declaration GBD T043A FR_EN 26072019

      Deklaracija o usklađenosti International 2019-08-23

      PDF
      47,92 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      GBD5008589011 - T-komad za parapetni kanal GBD 50 x 85 mm, grafitna crna
      GBD5008589011
      T-komad, GBD 50x85, crna
    • 2
      GBD5013159016 - Ravni ugao za parapetni kanal GBD 50 x 130 mm, prometna bijela
      GBD5013159016
      Ravni ugao, GBD 50x130, prometna bijela
    • 3
      GBDCLIP9011 - Poklopac spoja za parapetni kanal GBD, grafitna crna
      GBDCLIP9011
      Poklopac spoja, GBD, crna
    • 4
      GBD5005069011 - Završni element za parapetni kanal GBD 50 x 50 mm, grafitna crna
      GBD5005069011
      Završni element, GBD 50x50, crna
    • 5
      GBD500506ALU - Završni element za parapetni kanal GBA 50 x 50 mm, boja aluminija
      GBD500506ALU
      Završni element, GBD 50x50, aluminij

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina