The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Uprav­ljanje kablo­vima i sobni priključni sistemi
    • Podni insta­la­cioni sistemi
    • Sistemi za ugradnju u podig­nuti pod
    • G71227021
    EAN
    4012740884617
    Pakovanje
    1 Komad
    • Sistemi za ugradnju u podig­nuti pod

    Držač za zidnu montažu okruglog lanca G71227021

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Držač za zidnu montažu okruglog lanca

    G71227021

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Mate­ri­jali
    • Mate­rijal
      Poli­amid (PA)
    • Obrada
      Neobra­đeno
    • Boja
      Crna siva
    • RAL kod
      9005

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da
    Bez halogena Da

    Certifikati i dokumenti

    REACH declaration G71227021
    PDF
    RoHS report G71227021
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika G71227021  | Hager

      Slika proizvoda G71227021

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda G71227021  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda G71227021

      Tehnički list proizvoda hr-HR 2026-11-07

      PDF
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika EU Declaration of Conformity  | Hager

      EU Declaration of Conformity

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-10-12

      PDF
      500,63 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      G71417035 - Stopa za okrugli lanac, svijetlosiva
      G71417035
      Stopa za okrugli lanac, svijetlosiva
    • 2
      G71267035 - Maska za prel sa pod/konz ili okr lan, s
      G71267035
      Maska za prel sa pod/konz ili okr lan, s
    • 3
      G71237021 - Maska, stopa/pljosnati lanac/okrugli lanac, antracit
      G71237021
      Maska, stopa/pljosnati lanac/okrugli lanac, antracit
    • 4
      G71117035 - Okrugli lanac, set, za stol, 800 mm, siva
      G71117035
      Okrugli lanac, set, za stol, 800 mm, siva
    • 5
      G71117021 - Okrugli lanac, set, za stol, 800 mm, antracit
      G71117021
      Okrugli lanac, set, za stol, 800 mm, antracit

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina