The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Uprav­ljanje kablo­vima i sobni priključni sistemi
    • Podni insta­la­cioni sistemi
    • Sistemi za ugradnju u podig­nuti pod
    • G71117035
    EAN
    4012740880725
    Pakovanje
    1 Komad
    • Sistemi za ugradnju u podig­nuti pod

    Okrugli lanac, set, za stol, 800 mm, siva G71117035

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Okrugli lanac, set, za stol, 800 mm, siva

    G71117035

    • Dodaci
    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Kompletirajte vaš sistem

    Opcionalni dodaci

    • Rozeta za stub 3 dostupni proizvodi

    Kompletirajte vaš sistem

    • Rozeta za stub
    • G71237035

      Maska za podni aluminijski kanal/okrugli lanac, svijetlosiva

      0,00 €  / *
    • G71267035

      0,00 €  / *
    • G71227035

      0,00 €  / *

    Tehničke karakteristike

    Dimen­zije
    • Visina
      70 mm
    • Širina
      70 mm
    • Dužina
      740 mm
    • Duljina (pode­siva)
      0-0 mm
    • Unutrašnji presjek
      0 - 2.120 mm²
    • Promjer
      70 mm
    Oprema
    • Broj parti­cija
      1
    • Broj odje­ljaka
      1 - 2
    Mate­ri­jali
    • Mate­rijal
      Poli­pro­pilen (PP)
    • Obrada
      Neobra­đeno
    • Elek­trički vodljivi
      Ne
    • Boja
      Svijetlo siva
    • RAL kod
      7035
    Sigur­nost
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP00
    • Otpor­nost na udarce IK
      IK07
    Insta­la­cija, montaža
    • Prik­ladno za montažu na pod
      Da
    Uvjeti kori­štenja
    • Radna tempe­ra­tura
      -05-60 °C
    Kompa­ti­bil­nost
    • Korisna vrsta kabela
      3G1.5, 3G2.5
    Pove­zi­vost
    • Vrsta montaže
      Montaža na kopčanje
    Kapa­citet
    • Maks. broj kablova (Ø11mm, 50% ispu­njeno, bez uređaja)
      14
    • Sa vučnim raste­re­će­njem
      Ne

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    Bez halogena Da

    Certifikati i dokumenti

    REACH declaration G71117035
    PDF
    RoHS report G71117035
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika G71117035  | Hager

      Slika proizvoda G71117035

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda G71117035  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda G71117035

      Okrugli lanac, set, za stol, 800 mm, siva

      PDF
    • Upute

      Slika Upute International 2026-10-28  | Hager

      Upute International 2026-10-28

      PDF
      359,86 kB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika EU Declaration of Conformity  | Hager

      EU Declaration of Conformity

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-10-12

      PDF
      500,63 kB
    Više dokumentacije

    Rezervni dio

    Pogledajte više

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      G71417035 - Stopa za okrugli lanac, svijetlosiva
      G71417035
      Stopa za okrugli lanac, svijetlosiva
    • 2
      G71267035 - Maska za prel sa pod/konz ili okr lan, s
      G71267035
      Maska za prel sa pod/konz ili okr lan, s
    • 3
      G71237021 - Maska, stopa/pljosnati lanac/okrugli lanac, antracit
      G71237021
      Maska, stopa/pljosnati lanac/okrugli lanac, antracit
    • 4
      G71227021 - Držač za zidnu montažu okruglog lanca
      G71227021
      Držač za zidnu montažu okruglog lanca
    • 5
      G71117021 - Okrugli lanac, set, za stol, 800 mm, antracit
      G71117021
      Okrugli lanac, set, za stol, 800 mm, antracit

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina