Kompletirajte vaš sistem
Opcionalni dodaci
-
Rozeta za stub 3 dostupni proizvodi
Kompletirajte vaš sistem
Tehničke karakteristike
Dimenzije
-
Visina70 mm
-
Širina70 mm
-
Dužina740 mm
-
Duljina (podesiva)0-0 mm
-
Unutrašnji presjek0 - 2.120 mm²
-
Promjer70 mm
Oprema
-
Broj particija1
-
Broj odjeljaka1 - 2
Materijali
-
MaterijalPolipropilen (PP)
-
ObradaNeobrađeno
-
Električki vodljiviNe
-
BojaSvijetlo siva
-
RAL kod7035
Sigurnost
-
Ingress Protection (IP) klasaIP00
-
Otpornost na udarce IKIK07
Instalacija, montaža
-
Prikladno za montažu na podDa
Uvjeti korištenja
-
Radna temperatura-05-60 °C
Kompatibilnost
-
Korisna vrsta kabela3G1.5, 3G2.5
Povezivost
-
Vrsta montažeMontaža na kopčanje
Kapacitet
-
Maks. broj kablova (Ø11mm, 50% ispunjeno, bez uređaja)14
-
Sa vučnim rasterećenjemNe
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda G71117035
-
Tehnički list proizvoda
Hager Tehnički list proizvoda G71117035
Okrugli lanac, set, za stol, 800 mm, siva
PDF -
Upute
Upute International 2026-10-28
PDF359,86 kB -
Deklaracija o usklađenosti
EU Declaration of Conformity
Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-10-12
PDF500,63 kB
Više dokumentacije