The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Početna stranica
  • Katalog
  • Ormari za auto­ma­ti­za­ciju
  • Veliki čelični ormari
  • Venezia
  • FX033
  • Ormari za auto­ma­ti­za­ciju

Donji dio, Venezia, 800x600 mm FX033

EAN
3250610680346
Pakovanje
1 Komad
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava

Donji dio, Venezia, 800x600 mm

FX033

  • Dodaci
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda

Kompletirajte vaš sistem

Opcionalni dodaci

  • Pogledajte više (21)
    • DIN šina 4 dostupni proizvodi
    • Montažna ploča za razvodne ormare 1 dostupni proizvodi
    • Bočni/s­tražnji panel 2 dostupni proizvodi
    • Vrat­ni/o­pe­ra­cijski panel 2 dostupni proizvodi
    • Osno­va/bazni element 2 dostupni proizvodi
    • Gornji panel/po­krivna kapa za ormar 2 dostupni proizvodi

    Kompletirajte vaš sistem

    • DIN šina
    • Montažna ploča za razvodne ormare
    • Bočni/s­tražnji panel
    • Vrat­ni/o­pe­ra­cijski panel
    • Osno­va/bazni element
    • Gornji panel/po­krivna kapa za ormar
    • Sabir­nica
    • ‌Sistem za zaklju­ča­vanje
    • Kavezna matica
    • Dodatna oprema za tran­s­port
    • Vijak
    • Dodatna oprema za montažu
    • Stan­dardni dodaci
    • FX046

      Noseća šina, Venezia, 1800mm, 4 komada, siva

      0,00 €  / *
    • FX047

      Noseća šina, Venezia, 2000mm, 4 komada, siva

      0,00 €  / *
    • UX807

      Perforirani nosač, Venezia, Evo, 2000x25mm

      0,00 €  / *
    • UX817

      Perforirani nosač, Venezia, Evo, 2000x50mm

      0,00 €  / *
    • FX367

      Montažna ploča za bočni panel, Venezia, 600x2100 mm

      0,00 €  / *
    • FX236

      Montažna ploča, fiksirana, Venezia, 1900x800 mm, siva

      0,00 €  / *
    • FX237

      Montažna ploča, prednja/leđna, Venezia, 800x2100 mm, siva

      0,00 €  / *
    • FX566

      Vrata, Venezia, Evo, 1900x800 mm

      0,00 €  / *
    • FX567

      Vrata, Venezia, Evo, 2100x800 mm

      0,00 €  / *
    • FN430E

      Set za postolje, Quadro.Plus

      0,00 €  / *
    • FX452

      Postolje, Venezia, Evo, 100x800x600 mm

      0,00 €  / *
    • FX090

      Gornji i donji panel, Venezia, EVO, 800x600 mm

      0,00 €  / *
    • FX110

      Donji panel, klizni, Venezia, 800x600 mm, bez šine

      0,00 €  / *
    • UT87E

      Bakarna šina, perforirana, Quadro, 25x5, dužina 1750mm

      0,00 €  / *
    • FZ680

      Zakretna ručica, Quadro5, IP54, vodootporna

      0,00 €  / *
    • 10962

      Dupli umetak za zatvaranje krila, venecija, 3mm

      0,00 €  / *
    • UC990

      Sigurnosne matice, quadro, M6

      0,00 €  / *
    • FZ760E

      Set za transport, quadro.plus ormara, IP54

      0,00 €  / *
    • UC991

      Vijci, Quadro, M6x12 mm

      0,00 €  / *
    • FN950

      Set za povezivanje, bočni, Quadro+

      0,00 €  / *
    • FN951

      Dihtung, Quadro+, samoljepljivi

      0,00 €  / *

    Tehničke karakteristike

    Dimen­zije
    • Visina
      830 mm
    • Širina
      605 mm
    • Dubina
      190 mm
    Mate­ri­jali
    • Mate­rijal
      Željezo
    • Boja
      Šljun­čano siva
    Insta­la­cija, montaža
    • Pogodno za kori­štenje na otvo­re­nom/vani
      Ne

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    Bez halogena Da

    Certifikati i dokumenti

    PEP dokument en-GB 2025-10-31
    PDF
    49,47 MB
    Hager REACH declaration FX033
    PDF
    Hager RoHS report FX033
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika FX033  | Hager

      Slika proizvoda FX033

    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2019-10-31  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2019-10-31

      PDF
      707,52 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      FX031 - Donji dio, Venezia, 800x400 mm
      FX031
      Donji dio, Venezia, 800x400 mm
    • 2
      FX032 - Donji dio, Venezia, 1000x600 mm
      FX032
      Donji dio, Venezia, 1000x600 mm
    • 3
      FX025 - Donji i gornji dio, Venezia, 600x400 mm
      FX025
      Donji i gornji dio, Venezia, 600x400 mm
    • 4
      FX556 - Vrata, Venezia, Evo, 1900x600 mm
      FX556
      Vrata, Venezia, Evo, 1900x600 mm
    • 5
      FX246 - Montažna ploča, fiksirana, Venezia, 1900x1000 mm, siva
      FX246
      Montažna ploča, fiksirana, Venezia, 1900x1000 mm, siva

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina