The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Početna stranica
  • Katalog
  • Ormari za auto­ma­ti­za­ciju
  • Veliki čelični ormari
  • Venezia
  • FX567
  • Ormari za auto­ma­ti­za­ciju

Vrata, Venezia, Evo, 2100x800 mm FX567

EAN
3250610680469
Pakovanje
1 Komad
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava

Vrata, Venezia, Evo, 2100x800 mm

FX567

  • Dodaci
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda

Kompletirajte vaš sistem

Kompatibilni proizvodi

  • Vezani proizvodi 2 dostupni proizvodi

Vezani proizvodi

  • FX031

    Donji dio, Venezia, 800x400 mm

    0,00 €  / *
  • FX033

    Donji dio, Venezia, 800x600 mm

    0,00 €  / *

Tehničke karakteristike

Dimen­zije
  • Visina
    820 mm
  • Širina
    2.140 mm
  • Dubina
    25 mm
Poklo­pac, vrata
  • Vrata/pok­lopac je proziran
    Ne
  • Vrsta vrata ormara
    Zaklju­ča­va­juća vrata
Mate­ri­jali
  • RAL kod
    7032
  • Boja
    Šljun­čano siva
  • Mate­rijal
    Metal
  • Obrada
    Praškasto ofar­bano
Sigur­nost
  • Zaštitna klasa
    Izola­cijska klasa I
  • Ingress Protec­tion (IP) klasa
    IP55

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da

Certifikati i dokumenti

PEP dokument en-GB 2025-10-31
PDF
49,47 MB
Hager REACH declaration FX567
PDF
Hager RoHS report FX567
PDF

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika FX567  | Hager

    Slika proizvoda FX567

  • Deklaracija o usklađenosti

    Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2019-10-31  | Hager

    Deklaracija o usklađenosti en-GB 2019-10-31

    PDF
    707,52 kB
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    FX031 - Donji dio, Venezia, 800x400 mm
    FX031
    Donji dio, Venezia, 800x400 mm
  • 2
    FX032 - Donji dio, Venezia, 1000x600 mm
    FX032
    Donji dio, Venezia, 1000x600 mm
  • 3
    FX033 - Donji dio, Venezia, 800x600 mm
    FX033
    Donji dio, Venezia, 800x600 mm
  • 4
    FX025 - Donji i gornji dio, Venezia, 600x400 mm
    FX025
    Donji i gornji dio, Venezia, 600x400 mm
  • 5
    FX556 - Vrata, Venezia, Evo, 1900x600 mm
    FX556
    Vrata, Venezia, Evo, 1900x600 mm

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina