Bočne stranice, Quadro5, 1710x400, 2 kom • FM417 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Katalog
  • Distri­bu­cija ener­gije
  • Razvodni ormari do 1600 A
  • quadro 5
  • FM417

Bočne stranice, Quadro5, 1710x400 mm, 2 komada

FM417

  • Distri­bu­cija ener­gije

Bočne stranice, Quadro5, 1710x400 mm, 2 komada FM417

EAN
3250612634170
Pakovanje
1 Komad
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Tehničke karakteristike

Dimen­zije
  • Visina
    12 mm
  • Širina
    224 mm
  • Dubina
    1.708,40 mm
Mate­ri­jali
  • Boja
    Čista bijela
  • Mate­rijal
    Željezo
  • Obrada
    Laki­rano
Upute
  • Prik­ladno kao bočna ploča/panel
    Da

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da
Bez halogena Da

Certifikati i dokumenti

REACH declaration FM417 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration FM417 (english)
PDF
103,84 kB

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika FM417  | Hager

    Slika proizvoda FM417

  • Deklaracija o usklađenosti

    Slika Declaration  | Hager

    Declaration

    Deklaracija o usklađenosti International 2023-03-23

    PDF
    284,72 kB
    Slika Declaration  | Hager

    Declaration

    Deklaracija o usklađenosti International 2022-10-25

    PDF
    306,93 kB
    Slika Declaration  | Hager

    Declaration

    Deklaracija o usklađenosti International 2023-03-23

    PDF
    275,65 kB
    Slika EU-Konformitätserklärung ZAS132DFM2  | Hager

    EU-Konformitätserklärung ZAS132DFM2

    Deklaracija o usklađenosti International 2022-10-25

    PDF
    318,13 kB
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    FM107 - Ormar samostojeći Quadro5, sa postoljem, IP55, 1710x400x260 mm
    FM107
    Ormar samostojeći Quadro5, sa postoljem, IP55, 1710x400x260 mm
  • 2
    FM108 - Ormar samostojeći Quadro5, sa postoljem, IP55, 1860x400x260 mm
    FM108
    Ormar samostojeći Quadro5, sa postoljem, IP55, 1860x400x260 mm
  • 3
    FM109 - Ormar samostojeći Quadro5, sa postoljem, IP55, 2010x400x260 mm
    FM109
    Ormar samostojeći Quadro5, sa postoljem, IP55, 2010x400x260 mm
  • 4
    FM117 - Ormar samostojeći Quadro5, sa postoljem, IP55, 1710x400x400 mm
    FM117
    Ormar samostojeći Quadro5, sa postoljem, IP55, 1710x400x400 mm
  • 5
    FM118 - Ormar samostojeći Quadro5, sa postoljem, IP55, 1860x400x400 mm
    FM118
    Ormar samostojeći Quadro5, sa postoljem, IP55, 1860x400x400 mm

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina