Ormar FL701L orion.tech izrađen od čelika, opremljen punim metalnim vratima i montažnom pločom, dimenzija V 250 mm x Š 200 mm x D 160 mm, namijenjen je za nadgradnu/NŽ montažu na zid (uz opcionalni set za montažu FL85Z). Robusna čelična konstrukcija, IP65 zaštita, IK10 zaštita od mehaničkih oštećenja i Izolacijska klasa I garantuju veliki kvalitet i sigurnost. Praškasto ofarban u sivu RAL7035 boju. U skladu sa standardom IEC EN 62208.
EAN
3250612510467
Pakovanje
1 Komad
- orion+
- Ormari orion.tech
- orion.tech
- Vidjeti više
Ormar orion.tech, NŽ, IP65, ZKI, 250x200x160 mm, sa montažnom pločom, puna vrata FL701L
Kompletirajte vaš sistem
Opcionalni dodaci
-
Pribor/rezervni dijelovi za niskonaponsku tehnologiju 1 dostupni proizvodi -
Dodatna oprema/rezervni dijelovi za zemljospojnu i zaštitu od udara munje 1 dostupni proizvodi
Kompletirajte vaš sistem
Tehničke karakteristike
Dimenzije
-
Visina250 mm
-
Širina200 mm
-
Dubina160 mm
-
Debljina bočnog zida2 mm
Sigurnost
-
Ingress Protection (IP) klasaIP65
-
Zaštitna klasaIzolacijska klasa I
-
Vrsta zaključavanja3-strano 8 mm
-
Otpornost na udarce IKIK10
Oprema
-
Broj otvora ploče2
Instalacija, montaža
-
Montiranje naMontaža na zid
-
Pogodno za korištenje na otvorenom/vaniNe
Materijali
-
BojaSvijetlo siva
-
RAL kod7035
-
ObradaPraškasto ofarbano
-
MaterijalŽeljezo
Poklopac, vrata
-
Broj vrata ormara1
-
Vrata/poklopac je proziranNe
-
Vrsta vrata ormaraJedna vrata
Električna struja
-
Nazivna struja In630 A
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda FL701L
-
Tehnički list proizvoda
Hager Tehnički list proizvoda FL701L
Ormar Orion.tech, 250x200x160 mm, sa montažnom pločom, puna vrata
PDF -
Deklaracija o usklađenosti
Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-07-22
PDF306,95 kB
Više dokumentacije