The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • FL479A
    EAN
    3250610671566
    Pakovanje
    1 Komad

    Montažna ploča, perforirana, Orion Plus, 780x543 mm, metal FL479A

    Artikal van proizvodnje: molimo kontaktirajte vašeg trgovca za upit o dostupnosti istog

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Montažna ploča, perforirana, Orion Plus, 780x543 mm, metal

    FL479A

    • Dodaci
    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    Preuzmite tehnički list

    Kompletirajte vaš sistem

    Opcionalni dodaci

    • Dodatna oprema za montažu 2 dostupni proizvodi

    Kompletirajte vaš sistem

    • Dodatna oprema za montažu
    • FL672E

      Vodilice, Orion Plus, 350 mm, poliester

      0,00 €  / *
    • UC969

      Clip matica i vijci M5

      0,00 €  / *

    Tehničke karakteristike

    Dimen­zije
    • Visina
      780 mm
    • Širina
      543 mm
    • Dubina
      2 mm
    Mate­ri­jali
    • Mate­rijal
      Željezo
    • Obrada
      Send­zimir galva­ni­zi­rano

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da
    Bez halogena Da

    Certifikati i dokumenti

    PEP dokument en-GB 2026-10-14
    PDF
    10,41 MB
    REACH declaration FL479A
    PDF
    RoHS report FL479A
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika FL479A  | Hager

      Slika proizvoda FL479A

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda FL479A  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda FL479A

      Montažna ploča, perforirana, Orion Plus, 780x543 mm, metal

      PDF
    Više dokumentacije

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina