Mont.ploča, perf, Orion, 630x343, metal • FL476A | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • E-katalog
    0
    Pogledajte sve

    Nema traženog proizvoda ""

    Menu
    • Katalog
    • Rješenja
      witty punjači
      Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
      Saznajte više
      • Rješenja
      • Aplikacija naših rješenja
        • Distribucija energije
        • Upravljanje energijom
        • Upravljanje kablovima
        • Rješenja za sobe
        • Prekidači i utičnice
        • Pametni domovi
        • Pogledajte sve
        witty punjači
        Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
        Saznajte više
      • Za Vaš projekat
        • Porodična kuća
        • Kancelarije
        • Hotel
        • Trgovine
        • Višespratnice
        • Pogledajte sve
        witty punjači
        Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
        Saznajte više
      • Rješenja za vaš posao
        • Instalateri
        • Projektanti
        • Arhitekti
        • Izrada elektro ormara
        • Sistem integratori
        • Krajnji korisnici
        • Pogledajte sve
        witty punjači
        Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
        Saznajte više
      • Reference
        witty punjači
        Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
        Saznajte više
      • Pogledajte sve
    • Alati
      hagercad
      Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
      Otkrijte više
      • Alati
      • BIM (Building Information Modeling)
        hagercad
        Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
        Otkrijte više
      • Hagercad 6
        hagercad
        Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
        Otkrijte više
      • Pogledajte sve
    • Inspiracija i informacije
      Katalozi | Brošure
      Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
      Saznajte više
      • Inspiracija i informacije
      • Dokumentacija
        Katalozi | Brošure
        Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
        Saznajte više
      • Trening
        Katalozi | Brošure
        Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
        Saznajte više
      • Pogledajte sve
    • Podrška
      Kontakt formular
      Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
      Kontaktirajte nas
      • Podrška
      • Pitanja
        • witty punjači za električna vozila
        • Generalna, opšta pitanja
        • Pogledajte sve
        Kontakt formular
        Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
        Kontaktirajte nas
      • Pogledajte sve
    • O nama
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
      • O nama
      • Vijesti
        Naša priča
        Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
        Naš DNK
      • Održivost
        Naša priča
        Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
        Naš DNK
      • Kontakt osobe
        Naša priča
        Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
        Naš DNK
      • Kontakt
        Naša priča
        Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
        Naš DNK
      • Newsletter
        Naša priča
        Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
        Naš DNK
      • Noviteti
        Naša priča
        Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
        Naš DNK
      • Pogledajte sve
    • Pogledajte sve kategorije
    Account
    • Katalog
    • Univer­zalni ormari
    • Poli­ester
    • orion+ poli­ester
    • FL476A
    FL476A - Montažna ploča, perforirana, Orion Plus, 630x343 mm, metal
    FL476A - Montažna ploča, perforirana, Orion Plus, 630x343 mm, metal

    Montažna ploča, perforirana, Orion Plus, 630x343 mm, metal

    FL476A

    FL476A - Montažna ploča, perforirana, Orion Plus, 630x343 mm, metal
    FL476A - Montažna ploča, perforirana, Orion Plus, 630x343 mm, metal
    • Distri­bu­cija ener­gije
    • Univer­zalni ormari

    Montažna ploča, perforirana, Orion Plus, 630x343 mm, metal FL476A

    EAN
    3250610671535
    Pakovanje
    1 Komad
    Cijena
    na zahtjev

    You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava
    • Dodaci
    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Kompletirajte vaš sistem

    Opcionalni dodaci

    • Dodatna oprema za montažu 2 dostupni proizvodi

    Kompletirajte vaš sistem

    • Dodatna oprema za montažu
    • FL672E

      Vodilice, Orion Plus, 350 mm, poliester

      0,00 €  / *
      Dodajte u listu
      Dodajte u listu
    • UC969

      Clip matica i vijci M5

      0,00 €  / *
      Dodajte u listu
      Dodajte u listu

    Tehničke karakteristike

    Dimen­zije
    • Visina
      630 mm
    • Širina
      343 mm
    • Dubina
      2 mm
    Mate­ri­jali
    • Mate­rijal
      Željezo

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    Usklađeno sa REACH Da
    Bez halogena Da

    Certifikati i dokumenti

    REACH declaration FL476A (english)
    PDF
    103,10 kB
    RoHS declaration FL476A (english)
    PDF
    103,59 kB

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      FL101A - Ormar Orion Plus, 200x200x160 mm, IP65 puna vrata
      FL101A
      Ormar Orion Plus, 200x200x160 mm, IP65 puna vrata
    • 2
      FL102A - Ormar Orion Plus, 300x250x160 mm, IP65 puna vrata
      FL102A
      Ormar Orion Plus, 300x250x160 mm, IP65 puna vrata
    • 3
      FL103A - Ormar Orion Plus, 300x300x160 mm, IP65 puna vrata
      FL103A
      Ormar Orion Plus, 300x300x160 mm, IP65 puna vrata
    • 4
      FL104A - Ormar Orion Plus, 350x300x160 mm, IP65 puna vrata
      FL104A
      Ormar Orion Plus, 350x300x160 mm, IP65 puna vrata
    • 5
      FL105A - Ormar Orion Plus, 350x300x200 mm, IP65 puna vrata
      FL105A
      Ormar Orion Plus, 350x300x200 mm, IP65 puna vrata

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina