The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Početna stranica
  • Katalog
  • Univer­zalni ormari
  • Čelični ormari
  • orion plus
  • FL434A
  • Distri­bu­cija ener­gije
  • Univer­zalni ormari

Noseče šine, Orion Plus, 1050mm, sistem C FL434A

EAN
3250610671733
Pakovanje
1 Komad
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava

Noseče šine, Orion Plus, 1050mm, sistem C

FL434A

  • Dodaci
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Kompletirajte vaš sistem

Kompatibilni proizvodi

  • Vezani proizvodi 5 dostupni proizvodi

Vezani proizvodi

  • FL354B

    Ormar Orion Plus, poliester, 1750x850x300 mm, dupli, puna vrata

    0,00 €  / *
  • FL327B

    Ormar Orion Plus, poliester, 1200x850x300 mm, puna vrata

    0,00 €  / *
  • FL322B

    Ormar Orion Plus, poliester, 1200x600x300 mm, puna vrata

    0,00 €  / *
  • FL332B

    Ormar Orion Plus, poliester, 1200x1100x300 mm, puna vrata, dvokrilni

    0,00 €  / *
  • FL358B

    Ormar Orion Plus, poliester, 2050x850x300 mm, dupli, puna vrata

    0,00 €  / *

Tehničke karakteristike

Dimen­zije
  • Visina
    1.050 mm
  • Širina
    60 mm
  • Dubina
    15 mm
  • Dužina
    60 mm
Mate­ri­jali
  • Mate­rijal
    Željezo
  • Obrada
    Vruće pocin­čano
Oblik
  • Oblik
    Oruglo

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da

Certifikati i dokumenti

PEP - Steel enclosure, Orion.Plus, plain door 650x500x200 mm (english)
PDF
3,44 MB
Hager REACH declaration FL434A
PDF
Hager RoHS report FL434A
PDF

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika FL434A  | Hager

    Slika proizvoda FL434A

  • Product datasheet

    Slika Hager Product data sheet FL434A  | Hager

    Hager Product data sheet FL434A

    Noseče šine, Orion Plus, 1050mm, sistem C

    PDF
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    FL713E - Slijepi poklopac, Orion Plus, 150x500 mm
    FL713E
    Slijepi poklopac, Orion Plus, 150x500 mm
  • 2
    FL712E - Slijepi poklopac, Orion Plus, 150x400 mm
    FL712E
    Slijepi poklopac, Orion Plus, 150x400 mm
  • 3
    FL354B - Ormar Orion Plus, poliester, 1750x850x300 mm, dupli, puna vrata
    FL354B
    Ormar Orion Plus, poliester, 1750x850x300 mm, dupli, puna vrata
  • 4
    FL352B - Ormar Orion Plus, poliester, 1450x850x300 mm, dupli, puna vrata
    FL352B
    Ormar Orion Plus, poliester, 1450x850x300 mm, dupli, puna vrata
  • 5
    FL130A - Ormar Orion Plus, 1250x800x300 mm, IP65
    FL130A
    Ormar Orion Plus, 1250x800x300 mm, IP65

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina