Kontakter 4P 125A AC-1 230VAC • EVN125C | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • E-katalog
    0
    Pogledajte sve

    Nema traženog proizvoda ""

      Kategorije proizvoda
      0

      Nema tražene kategorije ""

        Prijedlozi za pretragu

        Nema traženih prijedloga ""

          Drugi sadržaj
          0
          Pogledajte sve

          Nema traženog proizvoda ""

            Download
            0
            Pogledajte sve

            Nema rezultata za vašu pretragu ""

            Menu
            • Katalog
            • Rješenja
              witty punjači
              Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
              Saznajte više
              • Rješenja
              • Aplikacija naših rješenja
                • Distribucija energije
                • Upravljanje energijom
                • Upravljanje kablovima
                • Rješenja za sobe
                • Prekidači i utičnice
                • Pametni domovi
                • Pogledajte sve
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Za Vaš projekat
                • Porodična kuća
                • Kancelarije
                • Hotel
                • Trgovine
                • Višespratnice
                • Pogledajte sve
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Rješenja za vaš posao
                • Instalateri
                • Projektanti
                • Arhitekti
                • Izrada elektro ormara
                • Sistem integratori
                • Krajnji korisnici
                • Pogledajte sve
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Reference
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Pogledajte sve
            • Alati
              hagercad
              Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
              Otkrijte više
              • Alati
              • BIM (Building Information Modeling)
                hagercad
                Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
                Otkrijte više
              • Hagercad 6
                hagercad
                Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
                Otkrijte više
              • Pogledajte sve
            • Inspiracija i informacije
              Katalozi | Brošure
              Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
              Saznajte više
              • Inspiracija i informacije
              • Dokumentacija
                Katalozi | Brošure
                Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
                Saznajte više
              • Trening
                Katalozi | Brošure
                Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
                Saznajte više
              • Pogledajte sve
            • Podrška
              Kontakt formular
              Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
              Kontaktirajte nas
              • Podrška
              • Pitanja
                • witty punjači za električna vozila
                • Generalna, opšta pitanja
                • Pogledajte sve
                Kontakt formular
                Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
                Kontaktirajte nas
              • Pogledajte sve
            • O nama
              Naša priča
              Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
              Naš DNK
              • O nama
              • Vijesti
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Održivost
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Kontakt osobe
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Kontakt
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Newsletter
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Noviteti
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Pogledajte sve
            • Pogledajte sve kategorije
            Account
            • Katalog
            • Modu­larna oprema
            • Preki­dači i uređaji za signa­li­za­ciju
            • Kontak­teri
            • EVN125C
            Trenutna pretraga
            Slika Filter  | Hager Filter
            Slika Filter  | Hager Filter
            ProizvodiPrikaz

            Najpopularniji proizvodi

            4
            1
            EV150C - Kontakter 3P 150A 75kW AC-3 svitak 230VAC
            EV150C
            Kontakter 3P 150A 75kW AC-3 svitak 230VAC
            2
            EV00710D - Kontakter 3P+1NO 7A 3kW AC-3 svitak 24VAC
            EV00710D
            Kontakter 3P+1NO 7A 3kW AC-3 svitak 24VAC
            3
            EVN063C - Kontakter 4P 63A AC-1 svitak 230VAC
            EVN063C
            Kontakter 4P 63A AC-1 svitak 230VAC
            4
            EVN125C - Kontakter 4P 125A AC-1 svitak 230VAC
            EVN125C
            Kontakter 4P 125A AC-1 svitak 230VAC
            EVN125C - Kontakter 4P 125A AC-1 svitak 230VAC
            EVN125C - Kontakter 4P 125A AC-1 svitak 230VAC
            EVN125C - Kontakter 4P 125A AC-1 svitak 230VAC

            Kontakter 4P 125A AC-1 svitak 230VAC

            EVN125C

            EVN125C - Kontakter 4P 125A AC-1 svitak 230VAC
            EVN125C - Kontakter 4P 125A AC-1 svitak 230VAC
            EVN125C - Kontakter 4P 125A AC-1 svitak 230VAC
            • Modu­larna oprema
            • Glavne sklopke

            Kontakter 4P 125A AC-1 svitak 230VAC EVN125C

            EAN
            3250612236473
            Pakovanje
            1 Komad
            Cijena
            na zahtjev

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Dodajte u listu
            Dodajte u listu

            Prijava za kreaciju liste proizvoda

            Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

            Kreirajte račun Prijava
            • Dodaci
            • Tehničke karakteristike
            • Ekološka vrijednost
            • Dokumentacija
            • Više proizvoda
            Preuzmite tehnički list

            Kompletirajte vaš sistem

            Opcionalni dodaci

            • ‌Pomoćni uređaj za uređaje ormara 2 dostupni proizvodi
            • 1 dostupni proizvodi

            Kompletirajte vaš sistem

            • ‌Pomoćni uređaj za uređaje ormara
            • EVA003

              Pomoćni kontakt 1NO+1NC za EV040…EV170, EVN063…EVN200

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • EVA004

              Pomoćni kontakt 2NO+2NC za EV040…EV170, EVN063…EVN200

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • EVA003

              Pomoćni kontakt 1NO+1NC za EV040…EV170, EVN063…EVN200

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • EVA004

              Pomoćni kontakt 2NO+2NC za EV040…EV170, EVN063…EVN200

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • EVA104

              Mehanička blokada za za EV080…170, EVN125…200 sa montažnom pločom

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu

            Tehničke karakteristike

            Arhi­tek­tura
            • Tip pola
              4P
            Napon
            • Nazivni radni napon Ue
              690 - 690 V
            • Uprav­ljački napon AC
              190 - 240 V
            • Nazivni impulsni podno­sivi napon Uimp
              8.000 V
            • Tip napona uprav­ljačkog kruga
              AC
            • Nazivni izola­cijski napon Ui
              690 V
            Elek­trična struja
            • Nazivna struja Ie pri 110 V DC1 IEC 60947-4
              125 A
            • Nazivna struja Ie pri 220 V DC1 IEC 60947-4
              125 A
            • Nazivna radna struja Ie pri 3P 220 - 230 V AC1 prema IEC 60947-4
              125 A
            • Nazivna radna struja Ie pri 3P 220 - 230 V AC3 prema IEC 60947-4
              80 A
            • Prihvat­ljivi iznos struje AC3
              80 - 80 A
            • Nazivna radna struja Ie pri 3P 380 - 400 V AC AC1 prema IEC 60947-4
              125 A
            • Nazivna radna struja Ie pri 3P 380 - 400 V AC AC3 prema IEC60947-4
              80 A
            Dimen­zije
            • Dužina trake glavnog kruga
              15 mm
            • Dubina
              142 mm
            Frek­ven­cija
            • Frek­ven­cija
              50 - 60 Hz
            Snaga
            • Ukupni gubitak snage pri IN
              25,30 W
            • Rasi­panje snage po zavoj­nici
              3,10 W
            • Nazivna radna snaga za 3P pri 220 - 230 V AC AC1 prema stan­dardu IEC 60947-4
              45 kW
            • Nazivna radna snaga za 3P pri 380 - 400 V AC AC1 prema stan­dardu IEC 60947-4
              78 kW
            • Nazivna radna snaga za 3P pri 220 - 230 V AC AC3 prema stan­dardu IEC 60947-4
              25 kW
            Insta­la­cija, montaža
            • Nazivni zatezni moment uprav­ljačkog i pomoćnog kontakta
              1,20 - 1,20 Nm
            • Nazivni zatezni moment glavnog kruga
              14 - 14 Nm
            Pove­zi­vost
            • Vrsta veze
              Vijčana stezaljka
            • Kontrola vrste veze i aux kontakt
              Vijčana stezaljka
            Veza
            • Vrsta konta­kata
              4NO
            • Dužina uprav­ljačkog i pomoćnog priključnog kabla
              10 mm
            Oprema
            • Broj pomoćnih konta­kata kao NO kontakt
              0
            • Broj pomoćnih konta­kata kao NC kontakt
              0
            • Broj NO konta­kata
              4
            • Broj NC konta­kata
              0
            Sigur­nost
            • Ingress Protec­tion (IP) klasa
              IP00
            Uvjeti kori­štenja
            • Radna tempe­ra­tura
              -25 - 60 °C
            • Stepen zaga­đenja prema IEC 60664/IEC 60947-2
              3
            • Tempe­ra­tura skla­di­šte­nja/­tran­s­porta
              -40 - 80 °C

            Ekološka vrijednost

            Usklađeno sa RoHS Da
            Usklađeno sa REACH Da

            Certifikati i dokumenti

            PEP dokument International 2020-09-10
            PDF
            331,33 kB
            REACH declaration EVN125C (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration EVN125C (english)
            PDF
            103,59 kB

            Downloadi

            • Slika proizvoda

              Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

              Slika EVN125C  | Hager

              Slika proizvoda EVN125C

            • Uputstvo

              Slika Uputstvo en-GB 2025-04-10  | Hager

              Uputstvo en-GB 2025-04-10

              PDF
              4,12 MB
            • Deklaracija o usklađenosti

              Slika Declaration Of Conformity  | Hager

              Declaration Of Conformity

              Deklaracija o usklađenosti en-GB 2023-12-12

              PDF
              421,30 kB
              Slika Declaration of conformity for Contactors - Thermal relays - Auxiliary contacts- Accessories for commercial applications  | Hager

              Declaration of conformity for Contactors - Thermal relays - Auxiliary contacts- Accessories for commercial applications

              Deklaracija o usklađenosti International 2021-03-01

              PDF
              60,48 kB
            Više dokumentacije

            Otkrijte više o ovom programu proizvoda

              5
            • 1
              EV00701C - Kontakter 3P+1NC 7A 3kW AC-3 svitak 230VAC
              EV00701C
              Kontakter 3P+1NC 7A 3kW AC-3 svitak 230VAC
            • 2
              EV00710C - Kontakter 3P+1NO 7A 3kW AC-3 svitak 230VAC
              EV00710C
              Kontakter 3P+1NO 7A 3kW AC-3 svitak 230VAC
            • 3
              EV00710D - Kontakter 3P+1NO 7A 3kW AC-3 svitak 24VAC
              EV00710D
              Kontakter 3P+1NO 7A 3kW AC-3 svitak 24VAC
            • 4
              EV00710E - Kontakter 3P+1NO 7A 3kW AC-3 svitak 24VDC
              EV00710E
              Kontakter 3P+1NO 7A 3kW AC-3 svitak 24VDC
            • 5
              EV00901C - Kontakter 3P+1NC 9A 4kW AC-3 svitak 230VAC
              EV00901C
              Kontakter 3P+1NC 9A 4kW AC-3 svitak 230VAC

            Proizvodi i rješenja

            • E-katalog
            • Distribucija energije
            • Upravljanje energijom
            • Upravljanje kablovima
            • Rješenja za sobe
            • Prekidači i utičnice
            • Pametni domovi

            Kontakt i podrška

            • Kontaktirajte nas
            • FAQ / Pitanja
            • Alati
            • Trening
            • Newsletter
            • Kontakt osobe

            Više o kompaniji

            • O nama
            • Naše reference
            • Održivost
            • Testirano i pouzdano
            • Vijesti
            • Noviteti

            Ko smo mi

            Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

             

            Više o nama

            • Privatnost
            • Cookies
            • Hagergroup
            • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

            Hager d.o.o.
            Igmanska b.b.
            71320 Vogošća
            Bosna i Hercegovina