Kompletirajte vaš sistem
Opcionalni dodaci
-
Pomoćni uređaj za uređaje ormara 6 dostupni proizvodi -
Mehanička dodatna oprema za niskonaponske komponente 1 dostupni proizvodi -
Modul za zaštitu od prenapona 1 dostupni proizvodi
Kompletirajte vaš sistem
Tehničke karakteristike
-
Tip pola4P
-
Nazivni radni napon Ue12 - 690 V
-
Upravljački napon AC24 - 24 V
-
Nazivni impulsni podnosivi napon Uimp8.000 V
-
Tip napona upravljačkog krugaAC
-
Nazivni izolacijski napon Ui690 V
-
Nazivna struja Ie pri 110 V DC1 IEC 60947-445 A
-
Nazivna struja Ie pri 220 V DC1 IEC 60947-445 A
-
Nazivna radna struja Ie pri 3P 220 - 230 V AC1 prema IEC 60947-445 A
-
Nazivna radna struja Ie pri 3P 220 - 230 V AC3 prema IEC 60947-425 A
-
Prihvatljivi iznos struje AC325 A
-
Nazivna radna struja Ie pri 3P 380 - 400 V AC AC1 prema IEC 60947-445 A
-
Nazivna radna struja Ie pri 3P 380 - 400 V AC AC3 prema IEC 60947-425 A
-
Dužina trake glavnog kruga10 mm
-
Dubina98 mm
-
Frekvencija50 - 60 Hz
-
Rasipanje snage pri IN21,20 W
-
Rasipanje snage po zavojnici8 W
-
Nazivna radna snaga za 3P pri 220 - 230 V AC AC1 prema standardu IEC 60947-416 kW
-
Potrošnja prilikom rada8 VA
-
Nazivna radna snaga za 3P pri 380 - 400 V AC AC1 prema standardu IEC 60947-428 kW
-
Potezna snaga50 VA
-
Nazivna radna snaga za 3P pri 220 - 230 V AC AC3 prema standardu IEC 60947-47,50 kW
-
Nazivni zatezni moment upravljačkog i pomoćnog kontakta1,20 - 1,20 Nm
-
Nazivni zatezni moment glavnog kruga3 - 3 Nm
-
Vrsta vezeVijčana stezaljka
-
Kontrola vrste veze i aux kontaktVijčana stezaljka
-
Vrsta kontakata4S + 1 pomoćni S
-
Dužina upravljačkog i pomoćnog priključnog kabla10 mm
-
Poprečni presjek gornje i donje vijčane kleme, za fleksibilne vodiče0,75 - 16 mm²
-
Poprečni presjek gornje i donje vijčane kleme, za krute vodiče0,75 - 4 mm²
-
Broj pomoćnih kontakata kao NO kontakt1
-
Broj pomoćnih kontakata kao NC kontakt0
-
Broj NO kontakata4
-
Broj NC kontakata0
-
Ingress Protection (IP) klasaIP00
-
Radna temperatura-25 - 60 °C
-
Stepen zagađenja prema IEC 60664/IEC 60947-23
-
Temperatura skladištenja/transporta-40 - 80 °C
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda EVN04510D
-
Tehnički list proizvoda
Hager Tehnički list proizvoda EVN04510D
Kontakter 4P 45A AC-1 svitak 24VAC
PDF -
Uputstvo
Uputstvo en-GB 2025-04-10
PDF4,12 MB -
Deklaracija o usklađenosti
Declaration of conformity for Contactors - Thermal relays - Auxiliary contacts- Accessories for commercial applications
Deklaracija o usklađenosti International 2021-03-01
PDF60,48 kB
Deklaracija o usklađenosti en-US 2026-07-15
PDF302,72 kB