Kontakter 4P 32A AC-1 230VAC • EVN03210C | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
    witty punjači
    Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
    Saznajte više
    • Rješenja
    • Aplikacija naših rješenja
      • Distribucija energije
      • Upravljanje energijom
      • Upravljanje kablovima
      • Rješenja za sobe
      • Prekidači i utičnice
      • Pametni domovi
      • Pogledajte sve
      witty punjači
      Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
      Saznajte više
    • Za Vaš projekat
      • Porodična kuća
      • Kancelarije
      • Hotel
      • Trgovine
      • Višespratnice
      • Pogledajte sve
      witty punjači
      Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
      Saznajte više
    • Rješenja za vaš posao
      • Instalateri
      • Projektanti
      • Arhitekti
      • Izrada elektro ormara
      • Sistem integratori
      • Krajnji korisnici
      • Pogledajte sve
      witty punjači
      Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
      Saznajte više
    • Reference
      witty punjači
      Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
      Saznajte više
    • Pogledajte sve
  • Alati
    hagercad
    Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
    Otkrijte više
    • Alati
    • BIM (Building Information Modeling)
      hagercad
      Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
      Otkrijte više
    • Hagercad 6
      hagercad
      Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
      Otkrijte više
    • Pogledajte sve
  • Inspiracija i informacije
    Katalozi | Brošure
    Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
    Saznajte više
    • Inspiracija i informacije
    • Dokumentacija
      Katalozi | Brošure
      Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
      Saznajte više
    • Trening
      Katalozi | Brošure
      Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
      Saznajte više
    • Pogledajte sve
  • Podrška
    Kontakt formular
    Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
    Kontaktirajte nas
    • Podrška
    • Pitanja
      • witty punjači za električna vozila
      • Generalna, opšta pitanja
      • Pogledajte sve
      Kontakt formular
      Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
      Kontaktirajte nas
    • Pogledajte sve
  • O nama
    Naša priča
    Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
    Naš DNK
    • O nama
    • Vijesti
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Održivost
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Kontakt osobe
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Kontakt
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Newsletter
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Noviteti
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Pogledajte sve
  • Pogledajte sve kategorije
Account
  • Katalog
  • Modu­larna oprema
  • Preki­dači i uređaji za signa­li­za­ciju
  • Kontak­teri
  • EVN03210C
EVN03210C - Kontakter 4P 32A AC-1 svitak 230VAC
EVN03210C - Kontakter 4P 32A AC-1 svitak 230VAC
EVN03210C - Kontakter 4P 32A AC-1 svitak 230VAC

Kontakter 4P 32A AC-1 svitak 230VAC

EVN03210C

EVN03210C - Kontakter 4P 32A AC-1 svitak 230VAC
EVN03210C - Kontakter 4P 32A AC-1 svitak 230VAC
EVN03210C - Kontakter 4P 32A AC-1 svitak 230VAC
  • Modu­larna oprema
  • Glavne sklopke

Kontakter 4P 32A AC-1 svitak 230VAC EVN03210C

EAN
3250612236350
Pakovanje
1 Komad
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava
  • Dodaci
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Kompletirajte vaš sistem

Opcionalni dodaci

  • ‌Pomoćni uređaj za uređaje ormara 6 dostupni proizvodi
  • 1 dostupni proizvodi
  • Modul za zaštitu od prena­pona 1 dostupni proizvodi

Kompletirajte vaš sistem

  • ‌Pomoćni uređaj za uređaje ormara
  • Modul za zaštitu od prena­pona
  • EVA001

    Pomoćni kontakt 1NO+1NC za EV007…EV038, EVN022…EVN045, EVL014…EVL027

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • EVA002

    Pomoćni kontakt 2NO+2NC za EV007…EV038, EVN022…EVN045, EVL014…EVL027

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • EVA005

    Pomoćni kontakt 1NO+1NC za EV007…EV038, EVN022…EVN045, EVL…, EVR…

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • EVA006

    Pomoćni kontakt 4NO za EV007…EV038, EVN022…EVN045, EVL..., EVR…

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • EVA007

    Pomoćni kontakt 2NO+2NC za EV007…EV038, EVN022…EVN045, EVL..., EVR…

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • EVA008

    Pomoćni kontakt 4NC za EV007…EV038, EVN022…EVN045, EVL…, EVR…

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • EVA001

    Pomoćni kontakt 1NO+1NC za EV007…EV038, EVN022…EVN045, EVL014…EVL027

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • EVA002

    Pomoćni kontakt 2NO+2NC za EV007…EV038, EVN022…EVN045, EVL014…EVL027

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • EVA005

    Pomoćni kontakt 1NO+1NC za EV007…EV038, EVN022…EVN045, EVL…, EVR…

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • EVA006

    Pomoćni kontakt 4NO za EV007…EV038, EVN022…EVN045, EVL..., EVR…

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • EVA007

    Pomoćni kontakt 2NO+2NC za EV007…EV038, EVN022…EVN045, EVL..., EVR…

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • EVA008

    Pomoćni kontakt 4NC za EV007…EV038, EVN022…EVN045, EVL…, EVR…

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • EVA102

    Mehanička blokada za EV018…EV038, EVN032…EVN045

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • EVA202

    RC prigušnica 230VAC za EV018…EV038, EVN032…EVN045, EVL014…EVL027

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • EVA202

    RC prigušnica 230VAC za EV018…EV038, EVN032…EVN045, EVL014…EVL027

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

Tehničke karakteristike

Arhi­tek­tura
  • Tip pola
    4P
Napon
  • Nazivni radni napon Ue
    690 - 690 V
  • Uprav­ljački napon AC
    230 - 230 V
  • Nazivni impulsni podno­sivi napon Uimp
    8.000 V
  • Tip napona uprav­ljačkog kruga
    AC
  • Nazivni izola­cijski napon Ui
    690 V
Elek­trična struja
  • Nazivna struja Ie pri 110 V DC1 IEC 60947-4
    32 A
  • Nazivna struja Ie pri 220 V DC1 IEC 60947-4
    32 A
  • Nazivna radna struja Ie pri 3P 220 - 230 V AC1 prema IEC 60947-4
    32 A
  • Nazivna radna struja Ie pri 3P 220 - 230 V AC3 prema IEC 60947-4
    18 A
  • Prihvat­ljivi iznos struje AC3
    18 - 18 A
  • Nazivna radna struja Ie pri 3P 380 - 400 V AC AC1 prema IEC 60947-4
    32 A
  • Nazivna radna struja Ie pri 3P 380 - 400 V AC AC3 prema IEC60947-4
    18 A
Dimen­zije
  • Dužina trake glavnog kruga
    10 mm
  • Dubina
    98 mm
Frek­ven­cija
  • Frek­ven­cija
    50 - 60 Hz
Snaga
  • Ukupni gubitak snage pri IN
    14,60 W
  • Rasi­panje snage po zavoj­nici
    8 W
  • Nazivna radna snaga za 3P pri 220 - 230 V AC AC1 prema stan­dardu IEC 60947-4
    12 kW
  • Nazivna radna snaga za 3P pri 380 - 400 V AC AC1 prema stan­dardu IEC 60947-4
    20 kW
  • Nazivna radna snaga za 3P pri 220 - 230 V AC AC3 prema stan­dardu IEC 60947-4
    5 kW
Insta­la­cija, montaža
  • Nazivni zatezni moment uprav­ljačkog i pomoćnog kontakta
    1,20 - 1,20 Nm
  • Nazivni zatezni moment glavnog kruga
    3 - 3 Nm
Pove­zi­vost
  • Vrsta veze
    Vijčana stezaljka
  • Kontrola vrste veze i aux kontakt
    Vijčana stezaljka
Veza
  • Vrsta konta­kata
    4S + 1 pomoćni S
  • Dužina uprav­ljačkog i pomoćnog priključnog kabla
    10 mm
Oprema
  • Broj pomoćnih konta­kata kao NO kontakt
    1
  • Broj pomoćnih konta­kata kao NC kontakt
    0
  • Broj NO konta­kata
    4
  • Broj NC konta­kata
    0
Sigur­nost
  • Ingress Protec­tion (IP) klasa
    IP00
Uvjeti kori­štenja
  • Radna tempe­ra­tura
    -25 - 60 °C
  • Stepen zaga­đenja prema IEC 60664/IEC 60947-2
    3
  • Tempe­ra­tura skla­di­šte­nja/­tran­s­porta
    -40 - 80 °C

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da
Usklađeno sa REACH Da

Certifikati i dokumenti

PEP document International 2020-09-10
PDF
362,12 kB
REACH declaration EVN03210C (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration EVN03210C (english)
PDF
103,59 kB

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika EVN03210C  | Hager

    Slika proizvoda EVN03210C

  • Uputstvo

    Slika Uputstvo en-GB 2025-04-10  | Hager

    Uputstvo en-GB 2025-04-10

    PDF
    4,12 MB
  • Deklaracija o usklađenosti

    Slika Declaration Of Conformity  | Hager

    Declaration Of Conformity

    Deklaracija o usklađenosti en-GB 2023-12-12

    PDF
    421,30 kB
    Slika Declaration of conformity for Contactors - Thermal relays - Auxiliary contacts- Accessories for commercial applications  | Hager

    Declaration of conformity for Contactors - Thermal relays - Auxiliary contacts- Accessories for commercial applications

    Deklaracija o usklađenosti International 2021-03-01

    PDF
    60,48 kB
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    EV00701C - Kontakter 3P+1NC 7A 3kW AC-3 svitak 230VAC
    EV00701C
    Kontakter 3P+1NC 7A 3kW AC-3 svitak 230VAC
  • 2
    EV00710C - Kontakter 3P+1NO 7A 3kW AC-3 svitak 230VAC
    EV00710C
    Kontakter 3P+1NO 7A 3kW AC-3 svitak 230VAC
  • 3
    EV00710D - Kontakter 3P+1NO 7A 3kW AC-3 svitak 24VAC
    EV00710D
    Kontakter 3P+1NO 7A 3kW AC-3 svitak 24VAC
  • 4
    EV00710E - Kontakter 3P+1NO 7A 3kW AC-3 svitak 24VDC
    EV00710E
    Kontakter 3P+1NO 7A 3kW AC-3 svitak 24VDC
  • 5
    EV00901C - Kontakter 3P+1NC 9A 4kW AC-3 svitak 230VAC
    EV00901C
    Kontakter 3P+1NC 9A 4kW AC-3 svitak 230VAC

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina