Dimer, univerzalni, distancioni, 300W • EVN011 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • E-katalog
    0
    Pogledajte sve

    Nema traženog proizvoda ""

      Kategorije proizvoda
      0

      Nema tražene kategorije ""

        Prijedlozi za pretragu

        Nema traženih prijedloga ""

          Drugi sadržaj
          0
          Pogledajte sve

          Nema traženog proizvoda ""

            Download
            0
            Pogledajte sve

            Nema rezultata za vašu pretragu ""

            Menu
            • Katalog
            • Rješenja
              witty punjači
              Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
              Saznajte više
              • Rješenja
              • Aplikacija naših rješenja
                • Distribucija energije
                • Upravljanje energijom
                • Upravljanje kablovima
                • Rješenja za sobe
                • Prekidači i utičnice
                • Pametni domovi
                • Pogledajte sve
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Za Vaš projekat
                • Porodična kuća
                • Kancelarije
                • Hotel
                • Trgovine
                • Višespratnice
                • Pogledajte sve
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Rješenja za vaš posao
                • Instalateri
                • Projektanti
                • Arhitekti
                • Izrada elektro ormara
                • Sistem integratori
                • Krajnji korisnici
                • Pogledajte sve
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Reference
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Pogledajte sve
            • Alati
              hagercad
              Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
              Otkrijte više
              • Alati
              • BIM (Building Information Modeling)
                hagercad
                Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
                Otkrijte više
              • Hagercad 6
                hagercad
                Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
                Otkrijte više
              • Pogledajte sve
            • Inspiracija i informacije
              Katalozi | Brošure
              Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
              Saznajte više
              • Inspiracija i informacije
              • Dokumentacija
                Katalozi | Brošure
                Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
                Saznajte više
              • Trening
                Katalozi | Brošure
                Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
                Saznajte više
              • Pogledajte sve
            • Podrška
              Kontakt formular
              Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
              Kontaktirajte nas
              • Podrška
              • Pitanja
                • witty punjači za električna vozila
                • Generalna, opšta pitanja
                • Pogledajte sve
                Kontakt formular
                Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
                Kontaktirajte nas
              • Pogledajte sve
            • O nama
              Naša priča
              Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
              Naš DNK
              • O nama
              • Vijesti
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Održivost
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Kontakt osobe
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Kontakt
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Newsletter
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Noviteti
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Pogledajte sve
            • Pogledajte sve kategorije
            Account
            • Katalog
            • Modu­larna oprema
            • Preki­dači i uređaji za signa­li­za­ciju
            • Dimeri i uprav­ljačke jedi­nice
            • EVN011
            EVN011 - Dimer, univerzalni, distancioni, 300W
            EVN011 - Dimer, univerzalni, distancioni, 300W

            Dimer, univerzalni, distancioni, 300W

            EVN011

            EVN011 - Dimer, univerzalni, distancioni, 300W
            EVN011 - Dimer, univerzalni, distancioni, 300W
            • Modu­larna oprema

            Dimer, univerzalni, distancioni, 300W EVN011

            EAN
            3250617573917
            Pakovanje
            1 Komad
            Cijena
            na zahtjev

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Dodajte u listu
            Dodajte u listu

            Prijava za kreaciju liste proizvoda

            Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

            Kreirajte račun Prijava
            • Dodaci
            • Tehničke karakteristike
            • Ekološka vrijednost
            • Dokumentacija
            • Više proizvoda
            Preuzmite tehnički list

            Kompletirajte vaš sistem

            Opcionalni dodaci

            • 1 dostupni proizvodi

            Kompletirajte vaš sistem

            • LZ060

              Distancer

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu

            Tehničke karakteristike

            Napon
            • Nazivni radni napon Ue
              230 - 230 V
            • Radni napon
              230 -230 V
            Pove­zi­vost
            • Sa bus sistemom KNX radio
              Ne
            Frek­ven­cija
            • Frek­ven­cija
              50 - 60 Hz
            Mate­ri­jali
            • Boja
              Siva
            • RAL kod
              7035
            • Mate­rijal
              Plas­tika
            Dimen­zije
            • Visina
              90 mm
            • Širina
              17,50 mm
            • Dubina
              65 mm
            Arhi­tek­tura
            • Kontrol­ni/radni element
              Taster
            Snaga
            • Potrošnja ener­gije tokom rada
              2,10 VA
            • Potrošnja ener­gije u stanju priprav­nosti (stan­dby)
              0,2 W
            • Žarulja sa žarnom niti i halo­gena žarulja od 230 V
              300 W
            • Žarulja sa žarnom niti
              300 - 300 W
            Rasvjeta
            • Dima­bilna LED svje­tiljka od 230 V
              60 - 60 W
            • Snaga LED lampe
              60 W
            Uvjeti kori­štenja
            • Radna tempe­ra­tura
              -10 - +45 °C
            Veza
            • Presjek krutog provod­nika
              1.5 - 6 mm²
            • Presjek flek­si­bilnog vodiča
              1.5 - 6 mm²
            Kapa­citet
            • Broj modula
              1
            Tekst
            • Princip dimanja
              Auto­matska detek­cija opte­re­ćenja
            • Osigurač
              S elek­tro­ničkom zaštitom od kratkog spoja i preop­te­re­ćenja
            • Način insta­la­cije
              Za montažu na DIN šinu
            • Vrsta veze
              Sa vijčanim stezalj­kama

            Ekološka vrijednost

            Usklađeno sa RoHS Da

            Certifikati i dokumenti

            REACH declaration EVN011 (english)
            PDF
            103,10 kB

            Downloadi

            • Slika proizvoda

              Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

              Slika EVN011  | Hager

              Slika proizvoda EVN011

            • Uputstvo za instalaciju

              Slika Uputstvo za instalaciju en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2011-02-24  | Hager

              Uputstvo za instalaciju en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2011-02-24

              PDF
              1,16 MB
            Više dokumentacije

            Otkrijte više o ovom programu proizvoda

              4
            • 1
              EVN002 - Dimer, univerzalni, comfor, 500W
              EVN002
              Dimer, univerzalni, comfor, 500W
            • 2
              EVN012 - Dimer, univerzalni, distancioni, komfor, 300W
              EVN012
              Dimer, univerzalni, distancioni, komfor, 300W
            • 3
              EV106 - Uređaj distancionog upravljanja 1-10V, univerzalni
              EV106
              Uređaj distancionog upravljanja 1-10V, univerzalni
            • 4
              EV108 - Uređaj distancionog upravljanja 1-10V, sa displejem
              EV108
              Uređaj distancionog upravljanja 1-10V, sa displejem

            Proizvodi i rješenja

            • E-katalog
            • Distribucija energije
            • Upravljanje energijom
            • Upravljanje kablovima
            • Rješenja za sobe
            • Prekidači i utičnice
            • Pametni domovi

            Kontakt i podrška

            • Kontaktirajte nas
            • FAQ / Pitanja
            • Alati
            • Trening
            • Newsletter
            • Kontakt osobe

            Više o kompaniji

            • O nama
            • Naše reference
            • Održivost
            • Testirano i pouzdano
            • Vijesti
            • Noviteti

            Ko smo mi

            Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

             

            Više o nama

            • Privatnost
            • Cookies
            • Hagergroup
            • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

            Hager d.o.o.
            Igmanska b.b.
            71320 Vogošća
            Bosna i Hercegovina