The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Modu­larna oprema
    • Preki­dači i uređaji za signa­li­za­ciju
    • Dimeri i uprav­ljačke jedi­nice
    • EVN002
    EAN
    3250617573931
    Pakovanje
    1 Komad
    • Dimeri i uprav­ljačke jedi­nice

    Dimer, univerzalni, comfor, 500W EVN002

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Dimer, univerzalni, comfor, 500W

    EVN002

    • Dodaci
    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Kompletirajte vaš sistem

    Opcionalni dodaci

    • Meha­nička dodatna oprema za nisko­na­ponske kompo­nente 1 dostupni proizvodi

    Kompletirajte vaš sistem

    • Meha­nička dodatna oprema za nisko­na­ponske kompo­nente
    • LZ060

      Distancer

      0,00 €  / *

    Tehničke karakteristike

    Napon
    • Nazivni radni napon Ue
      230 - 230 V
    • Radni napon
      195 - 253 V
    Pove­zi­vost
    • Sa bus sistemom KNX radio
      Ne
    Frek­ven­cija
    • Frek­ven­cija
      50 - 60 Hz
    Mate­ri­jali
    • Boja
      Siva
    • RAL kod
      7035
    • Mate­rijal
      Plas­tika
    Dimen­zije
    • Visina
      85 mm
    • Širina
      35 mm
    • Dubina
      62 mm
    Arhi­tek­tura
    • Kontrol­ni/radni element
      Taster
    Snaga
    • Potrošnja ener­gije tokom rada
      4,50 VA
    • Potrošnja ener­gije u stanju priprav­nosti (stan­dby)
      0,20 W
    • Žarulja sa žarnom niti i halo­gena žarulja od 230 V
      500 W
    • Žarulja sa žarnom niti
      500 - 500 W
    Rasvjeta
    • Dima­bilna LED svje­tiljka od 230 V
      100 - 100 W
    • Snaga LED lampe
      100 W
    Uvjeti kori­štenja
    • Radna tempe­ra­tura
      -10 - +45 °C
    Veza
    • Presjek krutog provod­nika
      1.5 - 6 mm²
    • Presjek flek­si­bilnog vodiča
      1.5 - 6 mm²
    • Presjek vodiča
      1,5 - 6,0 mm²
    Kapa­citet
    • Broj modula
      2
    Tekst
    • Princip dimanja
      Auto­matska detek­cija opte­re­ćenja
    • Osigurač
      S elek­tro­ničkom zaštitom od kratkog spoja i preop­te­re­ćenja
    • Napon
      Drugi
    • Način insta­la­cije
      Za montažu na DIN šinu
    • Vrsta veze
      Sa vijčanim stezalj­kama
    • Spaja­nje/­čvo­rište
      Priključak za neosvi­jet­ljene tastere
    • Rad i kontrola
      Nema Bluetooth suče­lja/in­te­fejsa
    Oprema
    • Ulaz za tran­sfos­ta­nicu
      Ne

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da

    Certifikati i dokumenti

    PEP - kallysto.line FM compl.: Rotary DIM leading/trailing phase ctrl. 400W White (English)
    PDF
    8,01 MB
    REACH declaration EVN002
    PDF
    RoHS report EVN002
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika EVN002  | Hager

      Slika proizvoda EVN002

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda EVN002  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda EVN002

      Dimer, univerzalni, comfor, 500W

      PDF
    • Uputstvo za instalaciju

      Slika Uputstvo za instalaciju en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2011-02-24  | Hager

      Uputstvo za instalaciju en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2011-02-24

      PDF
      1,29 MB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika EU Declaration of Conformity  | Hager

      EU Declaration of Conformity

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-07-22

      PDF
      404,02 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      2
    • 1
      EVN011 - Dimer, univerzalni, distancioni, 300W
      EVN011
      Dimer, univerzalni, distancioni, 300W
    • 2
      EVN012 - Dimer, univerzalni, distancioni, komfor, 300W
      EVN012
      Dimer, univerzalni, distancioni, komfor, 300W

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina