Bimetalni relej 6.0A-10A za EV007-15 • EVB010A | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • E-katalog
    0
    Pogledajte sve

    Nema traženog proizvoda ""

    Menu
    • Katalog
    • Rješenja
      witty punjači
      Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
      Saznajte više
      • Rješenja
      • Aplikacija naših rješenja
        • Distribucija energije
        • Upravljanje energijom
        • Upravljanje kablovima
        • Rješenja za sobe
        • Prekidači i utičnice
        • Pametni domovi
        • Pogledajte sve
        witty punjači
        Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
        Saznajte više
      • Za Vaš projekat
        • Porodična kuća
        • Kancelarije
        • Hotel
        • Trgovine
        • Višespratnice
        • Pogledajte sve
        witty punjači
        Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
        Saznajte više
      • Rješenja za vaš posao
        • Instalateri
        • Projektanti
        • Arhitekti
        • Izrada elektro ormara
        • Sistem integratori
        • Krajnji korisnici
        • Pogledajte sve
        witty punjači
        Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
        Saznajte više
      • Reference
        witty punjači
        Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
        Saznajte više
      • Pogledajte sve
    • Alati
      hagercad
      Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
      Otkrijte više
      • Alati
      • BIM (Building Information Modeling)
        hagercad
        Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
        Otkrijte više
      • Hagercad 6
        hagercad
        Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
        Otkrijte više
      • Pogledajte sve
    • Inspiracija i informacije
      Katalozi | Brošure
      Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
      Saznajte više
      • Inspiracija i informacije
      • Dokumentacija
        Katalozi | Brošure
        Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
        Saznajte više
      • Trening
        Katalozi | Brošure
        Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
        Saznajte više
      • Pogledajte sve
    • Podrška
      Kontakt formular
      Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
      Kontaktirajte nas
      • Podrška
      • Pitanja
        • witty punjači za električna vozila
        • Generalna, opšta pitanja
        • Pogledajte sve
        Kontakt formular
        Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
        Kontaktirajte nas
      • Pogledajte sve
    • O nama
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
      • O nama
      • Vijesti
        Naša priča
        Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
        Naš DNK
      • Održivost
        Naša priča
        Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
        Naš DNK
      • Kontakt osobe
        Naša priča
        Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
        Naš DNK
      • Kontakt
        Naša priča
        Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
        Naš DNK
      • Newsletter
        Naša priča
        Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
        Naš DNK
      • Noviteti
        Naša priča
        Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
        Naš DNK
      • Pogledajte sve
    • Pogledajte sve kategorije
    Account
    • Katalog
    • Modu­larna oprema
    • Preki­dači i uređaji za signa­li­za­ciju
    • Kontak­teri
    • EVB010A
    EVB010A - Bimetalni relej 6.0A-10A za kontaktere EV007…EV015
    EVB010A - Bimetalni relej 6.0A-10A za kontaktere EV007…EV015
    EVB010A - Bimetalni relej 6.0A-10A za kontaktere EV007…EV015

    Bimetalni relej 6.0A-10A za kontaktere EV007…EV015

    EVB010A

    EVB010A - Bimetalni relej 6.0A-10A za kontaktere EV007…EV015
    EVB010A - Bimetalni relej 6.0A-10A za kontaktere EV007…EV015
    EVB010A - Bimetalni relej 6.0A-10A za kontaktere EV007…EV015
    • Modu­larna oprema
    • Glavne sklopke

    Bimetalni relej 6.0A-10A za kontaktere EV007…EV015 EVB010A

    EAN
    3250612231836
    Pakovanje
    1 Komad
    Cijena
    na zahtjev

    You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava
    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Arhi­tek­tura
    • Tip pola
      3P
    Oprema
    • Broj pomoćnih konta­kata kao NO kontakt
      1
    • Broj pomoćnih konta­kata kao izmje­nični kontakt
      0

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    Usklađeno sa REACH Da

    Certifikati i dokumenti

    PEP dokument International 2020-09-23
    PDF
    314,67 kB
    REACH declaration EVB010A (english)
    PDF
    103,10 kB
    RoHS declaration EVB010A (english)
    PDF
    103,59 kB

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika EVB010A  | Hager

      Slika proizvoda EVB010A

    • Uputstvo

      Slika Uputstvo en-GB 2025-04-10  | Hager

      Uputstvo en-GB 2025-04-10

      PDF
      4,12 MB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Declaration Of Conformity  | Hager

      Declaration Of Conformity

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2023-12-12

      PDF
      421,30 kB
      Slika Declaration of conformity for Contactors - Thermal relays - Auxiliary contacts- Accessories for commercial applications  | Hager

      Declaration of conformity for Contactors - Thermal relays - Auxiliary contacts- Accessories for commercial applications

      Deklaracija o usklađenosti International 2021-03-01

      PDF
      60,48 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      EV00701C - Kontakter 3P+1NC 7A 3kW AC-3 svitak 230VAC
      EV00701C
      Kontakter 3P+1NC 7A 3kW AC-3 svitak 230VAC
    • 2
      EV00710C - Kontakter 3P+1NO 7A 3kW AC-3 svitak 230VAC
      EV00710C
      Kontakter 3P+1NO 7A 3kW AC-3 svitak 230VAC
    • 3
      EV00710D - Kontakter 3P+1NO 7A 3kW AC-3 svitak 24VAC
      EV00710D
      Kontakter 3P+1NO 7A 3kW AC-3 svitak 24VAC
    • 4
      EV00710E - Kontakter 3P+1NO 7A 3kW AC-3 svitak 24VDC
      EV00710E
      Kontakter 3P+1NO 7A 3kW AC-3 svitak 24VDC
    • 5
      EV00901C - Kontakter 3P+1NC 9A 4kW AC-3 svitak 230VAC
      EV00901C
      Kontakter 3P+1NC 9A 4kW AC-3 svitak 230VAC

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina